Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Modelo do Produto

NetSure DCS48375 Converter System

Compact, cost effective, modular design, ideal for +24 VDC applications requiring –48 VDC output.

Obter Brochura Obter Manual

Vantagens

Easy expansion of operating capacity in small increments without disruption
Compact form factor allows for easy fit into any standard rack
Complies with industry standards ensuring safe and reliable operation 

Recursos

Modular, plug-n-play converters
Hot insertion capability allows for system expansion without disruption
Standard 19" and 23" rack mounting
Expansion up to three shelves for 375 amps and 60 bullet positions
Isolated input to output
UL recognized, NEBS Certified
Major and Minor, Fuse Alarms
Test points for output voltage and current measurement 

NetSure DCS48375 Converter System
Product Overview
Power Capacity
18000 W
Current Capacity
375 A
System Type
Converter
Input
Input Voltage, Nominal
+24 VDC
Input Voltage, Operational
20.5 to 30.0 VDC
Input Connections
2-hole lug
Equipment Dimensions (H x W x D)
6.97" (4RU) x 19" or 23" x 18.8"
Access
Front for operation and maintenance, Rear for installation and expansion
Output
Output Voltage, Nominal
-48 VDC
Output Voltage, Operational
48.0 VDC to 54.0 VDC
Output Capacity
Converter: 1500 W, Shelf: 6000 W, System: 18000 W
Peak Efficiency
91.2%
Load Circuit Breakers / Fuses
19" shelf: (15) Bullet CBs, 1 to 300 A; 23" shelf: (20) Bullet CBs, 1 to 300 A
Physical Characteristics
Peso (lbs / kgs)
23.6 kg
Altura (pol/mm)
177 mm
Largura (pol/mm)
482.6 mm and 584.2 in. mounting
Profundidade (pol/mm)
477.5 mm
Environmetal & Standard Compliance
Control and Monitoring
Voltage settable from -48 to -54 VDC, Voltage and Current test points, Fuse alarm, Major and Minor converter alarm, Low input voltage alarm
Temperatura de Operação
-40 °C to +65 °C (-40 °F to +149 °F)
Safety Compliance
UL 1950 Recognized, NEBS
EMC Compliance
FCC Class B

*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.
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
Áreas de produto de foco: Sistemas de Alimentação CC, Distribuição de Energia, Módulos Externos
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Áreas de produto de foco: Sistemas de Alimentação CC, Módulos Externos
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma