Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Família de Produtos

NetSure Converter Series

Compact, cost effective, modular design, ideal for +24 VDC applications requiring -48 VDC output.

Obter Brochura Obter Manual

Especificações por modelo
+27 VDC Vertiv™ eSure™ Bullet Converter
375 W   13.9   +27 VDC   -48 VDC   Converter   4.22 in.   0.73 in.   4.32 in.   1.0 lb.  
eSure Power Extend Converter, C48/58-1000
1000 W   17.2 A   -58 VDC   -48 VDC   Converter   4.22 in.   0.73 in.   4.32 in.   1.0 lb  
Vertiv™ NetSure™ Converter System -48V DC to -58V DC
34.8 kW   600 A   -58V DC   -48V DC   Converter   12.25 in   23.34 in   19.94 in   83.2 lbs  
NetSure DCS48375 Converter System
18000 W   375 A   -48 VDC   +24 VDC   Converter   7 in.   19 in. or 23 in.   19 in.   52 lb  

Vantagens

Easy expansion of operating capacity in small increments without disruption
Compact form factor allows for easy fit into any standard rack
Complies with industry standards ensuring safe and reliable operation  

Recursos

Modular, plug-n-play converters
12 GMT fuse positions
Standard 19" rack mounting, adjustable to 23-in. mounting width
Isolated input to output
UL recognized, NEBS Certified
Major and Minor, Fuse Alarms
Test points for output current measurement  

*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.
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
Áreas de produto de foco: Sistemas de Alimentação CC, Distribuição de Energia, Módulos Externos
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Áreas de produto de foco: Sistemas de Alimentação CC, Módulos Externos
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma