Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Modelo do Produto

NetSure 8100DB Distribution Bay

The NetSure 8100DB distribution bay features high capacity, modularity, and simplified installation.​

Obter Brochura Obter Manual

Vantagens

Endereça as demandas de alimentação atuais e futuras com sistemas de potência escalável que podem ser ajustados com segurança durante a operação em funcionamento
Reduz deslocamentos desnecessários ao site com serviços remotos que permitem que você identifique problemas e tome medidas corretivas
Adapta-se de forma fácil e segura aos requisitos de novas cargas com trocas de disjuntores e de distribuidores a quente

Recursos

Otimização da alimentação de energia e da distribuição da carga
Expansão segura do sistema com troca de disjuntores e de distribuidores a quente
Certificado NEBS Nível 3

NetSure 8100DB Distribution Bay
Product Overview
Power Capacity
240 kW (8 load) or 180 kW (6 load)
Current Capacity
4800 A (8 load) or 3600 A (6 load)
System Type
Distribution Bay
Input
Input Voltage, Nominal
48 VDC
Input Voltage, Operational
42.0 VDC to 58.0 VDC
Access
Top and bottom
Output
Output Voltage, Nominal
48 VDC
Output Voltage, Operational
42.0 VDC to 58.0 VDC
Load Circuit Breakers / Fuses
TPS/TLS, TPL, GMT Fuses or Bullet Circuit Breakers
Physical Characteristics
Peso (lbs / kgs)
73 - 193
Altura (pol/mm)
2134
Largura (pol/mm)
660 - 762
Profundidade (pol/mm)
406 -609
Environmetal & Standard Compliance
Control and Monitoring
Digital metering with remote control over Modbus or SNMP
Temperatura de Operação
0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F)
Safety Compliance
NEBS level 3 compliance, meets or exceeds all relevant GR1089, GR63, UL, cUL specifications

*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.
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
Áreas de produto de foco: Sistemas de Alimentação CC, Distribuição de Energia, Módulos Externos
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Áreas de produto de foco: Sistemas de Alimentação CC, Módulos Externos
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma