Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Modelo do Produto

NetSure 7200 Series

The NetSure™ 7200 DC power system is an efficient and reliable multi-bay power system that delivers intelligent control, metering and monitoring. The foundation of the system is a patented, proven 3.5kW eSure™ rectifier, featuring high frequency switching technology in a compact package. The flexible and modular design of this series enables deployment in a variety of site configurations and allows for scalable buildouts to match capacity to demand.

Obter Brochura Obter Manual
Ideal para:
  • Data Center/ Colocation / Hosting
  • Governo
  • Telecomunicação

Vantagens

Custo total de propriedade otimizado
Fácil e simples para instalar e operar
Melhor visibilidade em tempo real do que está alimentando a sua rede
Inclui conexão Ethernet DHCP e acesso local via uma porta adicional com endereço de IP padrão
Atende a rigorosos padrões de conformidade para segurança e confiabilidade
Reduz os custos de energia com retificadores eSure de alta eficiência
Investimento inicial baixo com configuração escalável que permite crescimento incremental do sistema
Alta confiabilidade com redundância em configuração N+1

Recursos

Controlador avançado proporciona gerenciamento de baterias, monitoramento do serviço em CA, monitoramento do site e gerenciamento de configurações
Acesso remoto suporta HTTPS com diversos navegadores, gerenciamento do elemento de rede via Modbus ou SNMP (v2 ou v3)
Opção de porta dupla de Ethernet
Design modular com retificadores e unidades de distribuição com troca a quente (hot-swap)
Alta eficiência do sistema, acima de 96%
Configurações de múltiplos compartimentos
Diversas configurações de entradas de CA
Certificado NEBS Nível 3 e Listado UL subject 1801

NetSure 7200 Series
Product Overview
Power Capacity
600 kW
Current Capacity
12000 A
System Type
Cabinet
Input
Input Voltage, Nominal
208/240 or 480 VAC
Input Voltage, Operational
176 to 305 VAC
Input Connections
Terminal Strip
Access
Rear
Output
Output Voltage, Nominal
48 VDC
Output Voltage, Operational
42 to 58 VDC
Output Capacity
System 12000 amps; Bay 4000 amps (48VDC); Rectifier 3500 W (R48-3500e)
Peak Efficiency
96.2%
Load Circuit Breakers / Fuses
TPS/TLS, TPL, TPH Fuses; GJ/218, Bullet Circuit Breakers
Physical Characteristics
Peso (lbs / kgs)
442-555 kgs
Altura (pol/mm)
2134 mm
Largura (pol/mm)
762 - 6096 mm
Profundidade (pol/mm)
762 mm
Environmetal & Standard Compliance
Control and Monitoring
Dual Ethernet Embedded web pages, SNMP, Modbus;Programmable Relay Outputs and Binary Inputs
Temperatura de Operação
0°C to +40°C (+32°F to +104°F)
Safety Compliance
Power Bay; UL 60950 Listed (“c UL”), NEBS; Distribution Bay UL 1801 Listed (“c UL”), NEBS
EMC Compliance
FCC Class B

*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.
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
Áreas de produto de foco: Sistemas de Alimentação CC, Distribuição de Energia, Módulos Externos
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Áreas de produto de foco: Sistemas de Alimentação CC, Módulos Externos
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma