Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Família de Produtos

NetSure Série 7000

Os sistemas de alimentação de energia em CC NetSure Série 7000 são ideais para aplicações variando desde estações rádio base e pequenas centrais até grandes centrais e instalações de data center que necessitem alta eficiência de alimentação, confiabilidade e disponibilidade do sistema, em um footprint pequeno.

Obter Brochura Obter Manual
Ideal para:
  • Data Center/ Colocation / Hosting
  • Governo
  • Telecomunicação

Especificações por modelo
NetSure 7200 Series
600 kW   12000 A   48 VDC   208/240 or 480 VAC   Cabinet   84"   30"- 240"   30"   975-1225 lbs  
NetSure 7100 Series
200 kW   4000 A   -48 VDC   208 VAC to 277/480 VAC   DC Power System   84"   23" to 28"   20.1" to 28"   200 to 650 lbs.  

Vantagens

Custo total de propriedade otimizado
Fácil e simples para instalar e operar
Melhor visibilidade em tempo real do que está alimentando a sua rede
Inclui conexão Ethernet DHCP e acesso local via uma porta adicional com endereço de IP padrão
Atende a rigorosos padrões de conformidade para segurança e confiabilidade
Reduz os custos de energia com retificadores eSure de alta eficiência
Investimento inicial baixo com configuração escalável que permite crescimento incremental do sistema
Alta confiabilidade com redundância em configuração N+1

Recursos

Controlador avançado proporciona gerenciamento de baterias, monitoramento do serviço em CA, monitoramento do site e gerenciamento de configurações
Acesso remoto suporta HTTPS com diversos navegadores, gerenciamento do elemento de rede via Modbus ou SNMP (v2 ou v3)
Opção de porta dupla de Ethernet
Design modular com retificadores e unidades de distribuição com troca a quente (hot-swap)
Alta eficiência do sistema, acima de 96%
Configurações de múltiplos compartimentos
Diversas configurações de entradas de CA
Certificado NEBS Nível 3 e Listado UL subject 1801

*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.
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
Áreas de produto de foco: Sistemas de Alimentação CC, Distribuição de Energia, Módulos Externos
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Áreas de produto de foco: Sistemas de Alimentação CC, Módulos Externos
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma