Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Modelo do Produto

NetSure 512 Series DC Power System

The NetSure 512 Series, a compact -48/+24 volt 525 A DC power solution, features an advanced control unit, up to (30) positions for 2000 W high-efficiency eSure rectifiers or 1500 W -48 V to +24 V converters.

Obter Brochura Obter Manual
Ideal para:
  • Telecomunicação

Vantagens

Minimiza o custo total de propriedade com retificadores eSure de alta eficiência
Reduz a necessidade de refrigeração especializada com operação de retificador de temperatura elevada
Implementa o sistema de energia onde a única opção de entrada é de 120 VCA
Mantém a fonte de alimentação da sua rede segura com comunicação por controlador encriptado
Estende a vida útil das baterias com as ferramentas de gerenciamento de baterias disponíveis
Alcança economias de energia no modo ECO, mesmo a cargas baixas. Tenha tranquilidade com esse sistema de alimentação de energia certificado UL e NEBS
Minimize o tempo de instalação e impulsione a conformidade planejada para a rede através de arquivos de configuração customizados
Reduz o tempo de operação do gerador fora da rede elétrica com entrada Solar/Híbrida
Otimiza a capacidade das baterias com a determinação de cargas prioritárias e não prioritárias
Capacidade para Solar/Híbrida - reduz a dependência da rede elétrica

Recursos

Alta eficiência - retificadores eSure com eficiência de 96,2%
Ampla Faixa de Temperaturas de Operação - retificadores funcionam de -40 °C a +80 °C (até +65 °C sem perda de potência)
Entrada de CA selecionável - 120 VCA, 208 a 240 VCA
Compatível com interfaces de comunicação de Ethernet, SNMP V2 & SNMP V3, ModBus e RS485
Recurso de Gerenciamento da Bateria
Modo ECO de Economia de Energia
Padrão de Conformidade NEBS Nível 3 e Listado UL
Recurso de arquivo de configuração customizado
Recuso de Energia Solar/Híbrida
Até dois níveis de desconexão (LVD)

The NetSure 512 Series is a compact -48/+24 VDC, 525/400 A DC power solution, features an advanced control unit, up to (29) positions for 2000 W high-efficiency eSure rectifiers or 1500 W -48 V to +24 V converters, and a dual row distribution cabinet. The power system supports cabinet mounting and is designed to work with a wide range of applications. The distribution section supports up to (59) 1 A to 300 A circuit breakers or 1 A to 100 A TPS/TLS fuses. Dual voltage (-48 V/+24 V) breaker positions are available. Multiple LVD levels are supported, allowing load prioritization in up to two steps.

NetSure 512 Series DC Power System
Product Overview
Power Capacity
18 - 28.8 kW/1.5 - 19.2 kW
Current Capacity
40 - 600 A/50 - 400 A
System Type
System
Input
Input Voltage, Nominal
Single phase: 208 VAC to 240 VAC
Input Voltage, Operational
Rectifier: (Single Phase) 85 VAC to 300 VAC, DC-DC Converter: 41 VDC to 58.5 VDC
Input Connections
Molex for AC cords or hardwiring
Equipment Dimensions (H x W x D)
Distribution cabinet: 8U x 27" x 16", Module shelf: 1U x (19" or 23") x 15"
Access
Top or rear cabled with front and top access
Output
Output Voltage, Nominal
-48V DC, +24V
Output Voltage, Operational
Rectifier: -42 VDC to -58 VDC, -48V to +24V Converter: +24 VDC to +28 VDC
Output Capacity
Up to 600 amps at -48 VDC plus redundancy, Up to 400 amps at +24 VDC plus redundancy
Peak Efficiency
Rectifier: 96.2%, -48V to +24V Converter: 95%
Load Circuit Breakers / Fuses
1-250 A E/M or E bullet nose breakers, 3-100 A TPS/TLS fuses, 18/100 A to 15 A GMT fuses
Physical Characteristics
Options
SM-Temp
Environmetal & Standard Compliance
Control and Monitoring
NCU with remote access via web browsers, TCP/IP & SNMP as standard
Temperatura de Operação
-40 °C to +65 °C ( 40 °F to +149 °F)
Safety Compliance
UL Recognized (cUL)
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
Áreas de produto de foco: Sistemas de Alimentação CC, Distribuição de Energia, Módulos Externos
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Áreas de produto de foco: Sistemas de Alimentação CC, Módulos Externos
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma