Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Família de Produtos

NetSure Série 5000

Alimente discretamente a infraestrutura crítica no edge de sua rede com gerenciamento otimizado, segurança e controle. Essa série de sistemas flexíveis de alimentação de energia em CC é projetada para acesso wireless a aplicações de rede fixa, oferecendo um desempenho inigualável da temperatura e uma alta densidade de potência.

Obter Brochura
Ideal para:
  • Telecomunicação

O NetSure Série 5000, uma solução de alimentação de energia compacta de -48 volts 600 A CC, apresenta uma unidade de controle avançado, até 29 posições para retificadores eSure de 2000W e alta eficiência ou conversores de 1500 W e -48V a 24V ou conversores solares de 2000 W, um gabinete de distribuição de fila única ou dupla e painéis opcionais de conectividade solar ou híbrida. O sistema de energia suporta montagem em rack de 19"W e 23"W e está disponível em inúmeras configurações, projetado para trabalhar com uma ampla variedade de aplicações. A distribuição suporta até 52 disjuntores de 1 A a 3000 A ou fusíveis TPS/TPL de 1 A a 100 A. Opções para posições de disjuntores de desconexão da bateria e posições de disjuntores de tensão dual (-48V/+24V) estão disponíveis. Compatível com diversos níveis de LVD, permitindo a priorização da carga em até duas etapas.

Especificações por modelo
NetSure 5100 58870530036
8kW   Up to 160A   -48VDC   120VAC, 208VAC, 240VAC   Bulk subrack   1 RU   19" or 23" rack   15"   25 lbs.  
NetSure 5100 Integrated DC Power System
2 - 7.2 kW   40 - 150 A   -48 VDC   Single phase: 120 VAC, 208 VAC to 240 VAC     Up to 5.25"   19" or 23"   14.7"   Up to 48 lbs.  
NetSure 512 Series DC Power System
18 - 28.8 kW/1.5 - 19.2 kW   40 - 600 A/50 - 400 A   -48V DC, +24V   Single phase: 208 VAC to 240 VAC   System   15.75" to 22.75"   27"   16"   Up to 550 lbs.  
NetSure 5100 DC Power System
18 - 28.8 kW/1.5 - 19.2 kW   40 - 600 A/50 - 400 A   -48V DC, +24V   Single phase: 120 VAC, 208 VAC to 240 VAC   System   8.75"   19" or 23"   23.04" with batteries   Up to 600 lbs.  
NetSure 512 Single Row DC Power System
2 - 4.8 kW/1.5 kW   40 - 100 A/50 A   -48V DC, +24V   Single phase: 208 VAC to 240 VAC   System   8.75"   23"   14.25"   Up to 150 lbs.  

Vantagens

Minimiza o custo total de propriedade com retificadores eSure de alta eficiência
Reduz a necessidade de refrigeração especializada com operação de retificador de temperatura elevada
Implementa o sistema de energia onde a única opção de entrada é de 120 VCA
Mantém a fonte de alimentação da sua rede segura com comunicação por controlador encriptado
Estende a vida útil das baterias com as ferramentas de gerenciamento de baterias disponíveis
Alcança economias de energia no modo ECO, mesmo a cargas baixas. Tenha tranquilidade com esse sistema de alimentação de energia certificado UL e NEBS
Minimize o tempo de instalação e impulsione a conformidade planejada para a rede através de arquivos de configuração customizados
Reduz o tempo de operação do gerador fora da rede elétrica com entrada Solar/Híbrida
Otimiza a capacidade das baterias com a determinação de cargas prioritárias e não prioritárias
Capacidade para Solar/Híbrida - reduz a dependência da rede elétrica

Recursos

Alta eficiência - retificadores eSure com eficiência de 96,2%
Ampla Faixa de Temperaturas de Operação - retificadores funcionam de -40 °C a +80 °C (até +65 °C sem perda de potência)
Entrada de CA selecionável - 120 VCA, 208 a 240 VCA
Compatível com interfaces de comunicação de Ethernet, SNMP V2 & SNMP V3, ModBus e RS485
Recurso de Gerenciamento da Bateria
Modo ECO de Economia de Energia
Padrão de Conformidade NEBS Nível 3 e Listado UL
Recurso de arquivo de configuração customizado
Recuso de Energia Solar/Híbrida
Até dois níveis de desconexão (LVD)
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
Áreas de produto de foco: Sistemas de Alimentação CC, Distribuição de Energia, Módulos Externos
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Áreas de produto de foco: Sistemas de Alimentação CC, Módulos Externos
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma