Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Família de Produtos

NetSure 2000 Series

The NetSure™ 2000 series is a global family of high-density DC power subracks designed for network access applications. Featuring industry leading high density rectifiers in conjunction with an advanced controller, this system delivers >95% efficiency and withstands demanding environmental conditions. Available with integrated distribution for easy connection to a variety of networking devices. Models vary by region.

Obter Brochura
Ideal para:
  • Telecomunicação

The NetSure 2000 Series is designed for wireless access and customer premise applications offering unmatched temperature performance and high power density.

Especificações por modelo
NetSure 2100 Series
3 kW   48 A   -48 VDC   120, 208, 240 VAC   Subrack   1.75   19   11   11  

Vantagens

  ↵
Easy to deploy in small spaces with a compact-sized 19" wide shelf, less than 11" deep
Optimize total cost of ownership with >95% high-efficiency eSure™ rectifiers
Save CapEx and OpEx on climate systems in outdoor applications with rectifiers that operate from -40°C to +70°C
Reduce the need for costly site visits with intelligent remote access and monitoring over standard protocols

Recursos

High density subrack delivers up to 3kW in 1U rack space
Wide operating voltage range, 85-300VAC
All breakers are accessible from the front side
Integrated distribution
Advanced intelligent battery management system
Built-in communication & dry contact ports that enable remote monitoring

*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.
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
Áreas de produto de foco: Sistemas de Alimentação CC, Distribuição de Energia, Módulos Externos
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Áreas de produto de foco: Sistemas de Alimentação CC, Módulos Externos
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma