Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Por que o resfriamento a líquido pode em breve ser a coisa mais quente no gerenciamento térmico

4 min. Ler

Nos últimos dois anos, houve um crescimento digital acelerado em todos os setores, e vimos mudanças marcantes em todas as facetas de nossas vidas. Serviços e práticas que antes eram raros, como consultas de telemedicina e aprendizado remoto, agora se tornaram comuns. Ao mesmo tempo, a adoção da inteligência artificial (IA) está em ascensão.

Todas essas mudanças estão aumentando a complexidade das redes, levando a uma demanda por mais computação e tomada de decisão em tempo real. Avanços como realidade aumentada e 5G estão apenas agravando a demanda digital.

Então, o que esse crescimento digital tem a ver com data centers? O aumento da computação leva a densidades mais altas, o que inevitavelmente exigirá mudanças de infraestrutura para resfriar sistemas críticos.

Quando as densidades dos racks aumentam e os sistemas de resfriamento a ar não o eliminam, o resfriamento líquido pode ser a melhor opção. O resfriamento líquido – usando propriedades de transferência térmica mais altas de água ou outros fluidos para suporte ao resfriamento eficiente e econômico de racks de alta densidade – avançou nos últimos anos, com vários produtos já disponíveis no mercado para ajudar a atender à demanda.

Se sua organização está considerando mudar para um sistema de resfriamento líquido para ajudar a apoiar sua infraestrutura de alta performance relacionada à computação, aqui estão os seis benefícios que você deve considerar:

• Eficiência: Tudo se resume à ciência. Do white paper da Vertiv sobre resfriamento líquido, “As propriedades de transferência térmica mais altas do líquido em comparação com o ar, combinadas com a eliminação de ventiladores necessários para mover o ar através do data center e dos servidores, podem criar economias significativas de energia nos data centers resfriados a líquido. As bombas necessárias para o resfriamento líquido consomem menos energia do que os ventiladores precisavam para realizar o mesmo resfriamento.”

• Confiabilidade: Para alguns racks de densidade extremamente alta, o resfriamento a ar simplesmente não é uma opção. Quando o resfriamento a ar não consegue manter a confiabilidade nesses cenários, o resfriamento a líquido pode. Os vários tipos de refriamento líquido, incluindo resfriamento por imersão, podem remover o calor de forma eficaz e confiável, dependendo das necessidades do seu data center.

•Performance aprimorada: À medida que as temperaturas do invólucro do processador se aproximam da temperatura máxima de operação segura, como é provável que ocorra com o resfriamento a ar, a performance do processador é desacelerada para evitar a fuga térmica. O resfriamento líquido também permite que os sistemas operem continuamente sem superaquecimento.

• Reduzição no consumo de energia: De acordo com o white paper sobre resfriamento líquido da Vertiv, o resfriamento líquido cria oportunidades para reduzir o consumo de energia do data center, ao mesmo tempo que reduz a eficácia no uso de energia (PUE) para quase 1,0. Ele também fornece uma abordagem mais eficaz para reaproveitar o calor capturado para reduzir a demanda por sistemas de aquecimento de edifícios. A transferência de calor líquido-líquido é mais eficiente do que é possível com sistemas baseados em ar, com temperaturas de retorno de água de mais de 140 graus Fahrenheit (60 graus Celsius).

• Maximização do espaço existente: Quando o espaço é premium e a nova construção seria cara, a densidade possibiitada pelo resfriamento líquido pode permitir que você use melhor o seu espaço de data center existente. O resfriamento a líquido também pode ser ideal na borda, onde o espaço físico é mais limitado.

• Menor custo total de propriedade (TCO): Embora vários fatores possam afetar o TCO, uma análise da ASHRAE sobre data centers resfriados a ar versus um modelo híbrido (data centers resfriados a ar e líquido) descobriu que “o resfriamento líquido cria a possibilidade de TCO melhorado por meio de maior densidade, aumento do uso de free-cooling, performance melhorada e melhor performance por watt”.

Se você estiver enfrentando o desafio de maiores densidades no rack, pode ser hora de considerar o uso do resfriamento líquido para ajudar a atingir suas metas de energia e eficiência. Para saber mais, leia nosso white paper, Entendendo as opções de resfriamento líquido para data centers e os requisitos de infraestrutura.

Você já está usando um sistema de resfriamento por água ou líquido para data centers? Se não está, como sua organização pode se beneficiar?

Sintonize em 6 de maio para assistir ao nosso webcast da DCD sobre resfriamento líquido.


Inteligência artificial Inovação em data center Design com foco no digital Autonomia de energia ESG/Sustentabilidade Densificação extrema Campi em escala de gigawatts Transformação da arquitetura de energia Evolução da cadeia térmica Gerenciamento Térmico

Hub de IA VertivTM

Infraestrutura projetada para ficar várias gerações de computação à frente, começando agora.

Saiba mais
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma