Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Melhore a agilidade com implementação rápida

 

Com a demanda por serviços crescendo continuamente, você precisa implementar TI e infraestrutura crítica mais rápido do que nunca para atender aos requisitos do cliente. A velocidade e a flexibilidade na configuração da solução são componentes críticos para ajudar você a dimensionar rapidamente com confiança.
Entre em contato!
O mercado de módulos pré-fabricados deve crescer de US$ 1,2 bilhão em 2018 para US$ 4,3 bilhões em 2023
Entregue um data center operacional em 20 a 30% menos tempo do que uma construção greenfield tradicional

 

Nini, um shopping center de atacado localizado na província de Buenos Aires, incluiu Vertiv Thermal, Power, Monitoring soluções e serviços para concluir a construção integral de um data center eficiente e fácil de implementar.

Saiba mais

Escolha seu desafio

Expandir a infraestrutura para acompanhar a demanda do cliente

 

Soluções


Gerenciamento térmico escalável

Os módulos de refrigeração à base de refrigerante Liebert XD funcionam como um sistema integrado de gerenciamento térmico para dar suporte ao resfriamento de Data Centers de alta densidade de calor com abordagem de corredor quente / corredor frio.

Saiba mais ›

Arquitetura de UPS escalável

Nossos especialistas técnicos podem ajudá-lo a projetar uma arquitetura de UPS que otimiza a escalabilidade e, ao mesmo tempo, fornece a confiabilidade e a disponibilidade de que você precisa para cumprir os acordos de nível de serviço.

Saiba mais ›

Gerenciamento aprimorado

Nossos servidores de console avançados Avocent® e switches KVM sobre IP permitem que você implemente novos ativos com mais rapidez e os gerencie remotamente.

Saiba mais ›

Recursos


Webcast

Reduzca los costos energéticos de su centro de datos hasta en un 25%

Saiba mais ›

 

Desenvolva capacidade mais rápido do que os processos tradicionais permitem

 

Soluções


Construção pré-fabricada

Com nossa solução de data center pré-fabricado SmartMod, você pode reduzir significativamente o tempo para projetar, implementar e construir uma nova capacidade de data center.

Saiba mais ›

Corredores integrados modulares

O Vertiv SmartAisle oferece um sistema modular baseado que integra racks de data center, energia, resfriamento de fileiras, contenção de corredor, tecnologias de monitoramento e controle para até 40 racks.

Saiba mais ›

Recursos


Data centers pré-fabricados: Soluções ágeis e eficientes do core ao edge da rede

Saiba mais ›

 

Capacidade de escala para facilitar implementação do 5G

 

Soluções


Sistemas UPS Edge

Locais de micro-colocation exigirão sistemas UPS flexíveis e de alta disponibilidade para suportar serviços 5G. Os sistemas UPS monofásicos Vertiv™ para montagem em rack trazem a proteção do data center até o edge.

Saiba mais ›

Sistemas integrados

Nossos gabinetes externos incluem sistemas integrados de gerenciamento térmico que aproveitam com segurança o ar externo para fornecer refrigeração gratuita em uma ampla variedade de climas, apoiados por sistemas HVAC de reserva que só são ativados durante altas temperaturas ou condições de emergência. Os sistemas internos totalmente contidos trazem a refrigeração para perto da fonte de calor e contêm ar quente para um gerenciamento térmico altamente eficiente.

Saiba mais ›

Gerenciamento Remoto

O 5G levará a necessidade de mais capacidade de colocation distribuída, aumentando o valor do gerenciamento remoto. Nossas soluções seguras oferecem conectividade contínua e monitoramento de infraestrutura crítica suportada por uma rede de serviços robusta.

Saiba mais ›

Recursos


Um guia prático para implementação do 5G

Saiba mais ›

 

Lançar racks personalizados mais rapidamente

 

Soluções


Soluções integradas de rack

Padronize suas implantações em todo o mundo e coloque-as on-line mais rapidamente com o rack Vertiv™ VR e o sistema de resfriamento de rack Vertiv™ VRC.

Saiba mais ›

Recursos


Rack VR da Vertiv, solução de rack premium para implementação rápida

Assista ao vídeo ›

 

 

 

Dê o próximo passo

Nossos engenheiros estão prontos para ajudá-lo a adaptar uma solução aos seus requisitos de escalabilidade, eficiência e disponibilidade. Preencha o formulário e entraremos em contato com você.

Nome *
Sobrenome *
Endereço de e-mail *
Telefone *
Empresa *
País *
CEP *
Comentários

Consentimento de Aviso de Privacidade

Após receber e ler este aviso de privacidade sobre processamento de dados pessoais (disponibilizado de acordo com o Artigo 13 da Norma 679/2016 da UE), autorizo:

O processamento de meus dados pessoais para fins de marketing, inclusive ser informado por e-mail sobre as tendências do setor, eventos, ofertas e lançamentos de produtos.

 

Obrigado por seu envio!
Entraremos em contato em breve.

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma