Enfrentando os Desafios do Gerenciamento de Energia de TI
A Vertiv™ ajuda a melhorar o seu tempo de operação com uma ampla variedade de inovadoras fontes de alimentação de energia ininterrupta (UPS) Liebert® e sistemas UPS integrados e a preparados para o futuro que cobrirão as necessidades de energia de backup da sua infraestrutura de TI
Você está enfrentando estes desafios ao gerenciar a sua infraestrutura de TI?
- Prever e Gerenciar os Custos de Infraestrutura
- Entregar a Disponibilidade Necessária para as Aplicações de TI Críticas
- Melhorar a Visibilidade e a Inteligência do Sistema de Energia
- Ter Flexibilidade e Rápida Implementação
Faça a previsão e gerencie seus custos operacionais, obtenha fontes de alimentação de energia confiáveis e resilientes, dando à sua equipe uma fácil visibilidade aos sistemas inteligentes de alimentação de energia. Nós desenvolvemos um método para ajudar a gerenciar alguns desses desafios.
Como a Vertiv™ pode ajudar a resolver os desafios de TI
Um UPS Vertiv™ Liebert® trifásico adaptado para
ajudá-lo a lidar com qualquer Desafio
Os sistemas críticos que sustentam as suas operações empresariais não podem parar. A Vertiv™ ajuda a melhorar o seu tempo de operação com uma ampla variedade de inovadoras fontes de alimentação de energia ininterrupta (UPS) trifásicas Liebert® e sistemas UPS integrados e a preparados para o futuro que cobrirão as necessidades de energia de backup da sua infraestrutura de TI.
30-150kVA
O Liebert® APM é um UPS versátil e modular, sem transformador, projetado para funcionar com desempenho enérgico ótimo de até 96,3% para proteger as aplicações críticas de empresas de médio a grande porte. Sua configuração modular e escalável pode alojar módulos de alimentação e de bateria no mesmo gabinete do UPS ou incluir simplesmente módulos de alimentação, dependendo da potência nominal do UPS.
10 a 80 kVA
O UPS Liebert® EXS é uma unidade monolítica que entrega simplicidade, confiabilidade e eficiência em uma solução de alimentação de energia trifásica compacta. O design integrado e o menor espaço ocupado proporcionam a máxima capacidade de potência. A robusta disponibilidade é garantida pelo bypass de manutenção integrado e aos recursos avançados de monitoramento. A flexibilidade é aprimorada ao usar a distribuição de saída e pelas opções de autonomia das baterias. O baixo custo total de propriedade (TCO) é mantido pelos altos níveis de eficiência operacional e pelos custos de instalação reduzidos.
Aplica-se ao programa de Trade In16 a 40 kVA
O UPS monolítico Liebert® ITA2 oferece alimentação de energia trifásica economica, eficiente e confiável pra cargas críticas abaixo de 10 kVA. Pode ser usado com montagem em rack ou em torre. Esse UPS inteligente possui autonomias escaláveis das baterias, um alto fator de potência e um gabinete de bypass de manutenção opcional. É fácil de instalar e de operar.