Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Produtos e soluções responsáveis

Descubra as tecnologias que viabilizam mudanças

Nossa visão é possibilitar um futuro mais ambientalmente responsável, fornecendo uma infraestrutura digital crítica que seja altamente confiável e eficiente em termos de energia e água.

1. O Vertiv SmartRow 2 reduz em 30% a energia necessária para resfriar o sistema | 2. O Vertiv SmartRow 2 reduz as emissões totais de carbono em cerca de 20%.
3. O Vertiv™ Liebert® APM2 economiza até 72% de espaço útil, ao mesmo tempo que alcança a mesma autonomia em comparação com os sistemas UPS convencionais.

Produtos e soluções responsáveis em destaque

Os produtos e soluções responsáveis são projetados com recursos que possam contribuir para melhorias na eficiência energética, hídrica, de carbono e de resíduos quando implementados adequadamente, ou que facilitem a integração de fontes alternativas de energia.

Gerenciamento Térmico

Unidades de Distribuição de Líquido Vertiv™ Liebert® XDU

As Unidades de Distribuição de Líquido Liebert XDU oferecem sistemas que funcionam com ou sem água da instalação, permitindo que você aproveite os benefícios do resfriamento líquido de alta eficiência sem incorrer nos custos de grandes mudanças na infraestrutura. Disponíveis nas regiões América do Norte, EMEA e Índia.

Saiba mais

Chiller Split Interno Vertiv™ Liebert® XDM

Projetado para eliminar as barreiras ao resfriamento líquido em um ambiente resfriado a ar, o Liebert XDM Chiller Split Interno é um trocador de calor de líquido para líquido para aplicações de resfriamento na porta traseira que oferece implementação fácil e com excelente custo-benefício em qualquer data center. Disponível na América do Norte.

Saiba mais

Chillers Vertiv™ Liebert® AFC

Unidades em conformidade com a diretiva de ecodesign. Opções de compressor inverter para melhor eficiência em carga parcial. Disponíveis nas regiões EMEA, China, Índia e América Latina.

Saiba mais

Vertiv™ Liebert® PCW

A Liebert® PCW é a unidade de resfriamento a água gelada ideal, oferecendo uma solução eficiente para o condicionamento do ar de data center e salas de servidores. Este sistema de resfriamento a água está disponível em uma ampla variedade de configurações e capacidades, variando de 25 a 220 kW. Disponível nas regiões América do Norte, EMEA, China, Índia e América Latina.

Saiba mais

Alimentação de energia crítica

Prateleira Conversora Solar Vertiv NetSure

Atinja suas metas de sustentabilidade e reduza os custos operacionais ao aumentar seu sistema de DC Power existente com a excepcional densidade de energia solar da Prateleira Conversora Solar NetSure da Vertiv, utilizando os módulos conversores solares eSure 4300 W da Vertiv.

Saiba mais

Vertiv™ Liebert® APM Plus

O Vertiv™ Liebert® APM Plus é um UPS modular de alta densidade, sem transformador e com eficiência de dupla conversão de até 97%, que assegura uma economia notável nos custos operacionais, reduzindo tanto o Custo Total de Propriedade (TCO) quanto o impacto ambiental. Disponível na região EMEA.

Saiba mais

UPS Vertiv™ Liebert® Power-UPS Lithium, 400 VA

O UPS Vertiv™ Liebert® Power-UPS Lithium é um UPS stand-by/off-line compacto e leve que utiliza a tecnologia de íon-lítio para entregar maior expectativa de vida útil e custos de substituição reduzidos. Disponível na América do Norte.

Saiba mais

UPS Vertiv™ Liebert® GXT5 Lithium-Ion 5000 – 10000 VA, 120 V/208 V

O UPS online de dupla conversão Vertiv™ Liebert® GXT5 Lithium-Ion oferece o nível mais alto de condicionamento e de proteção de energia para sistemas de TI críticos aos negócios, tais como equipamentos de rede e servidores empresariais. Disponível na América do Norte.

Saiba mais

Racks e módulos externos

Sistema de Micro Data Center Vertiv™ VRC-S pronto para edge computing

Coloque facilmente a infraestrutura de TI onde você precisa com o Vertiv™ VRC-S. Este micro data center pré-integrado e confinado foi projetado para estar pronto e funcionando em uma aplicação de edge computing em alguns dias. Disponível nas regiões América do Norte e EMEA.

Saiba mais

Vertiv™ SmartRow™ DCX

O SmartRow™ DCX proporciona um data center completo em apenas algumas semanas e não meses. Ele combina de quatro a quatorze racks com gerenciamento térmico, UPSs, gerenciamento de energia, tecnologias de monitoramento e controle e gerenciamento de cabos, tudo com grau de data center em um sistema neutro de sala confinada. Disponível nas regiões América do Norte e América Latina.

Saiba mais

Vertiv™ Geist™ SwitchAir

Switches de rede, balanceadores de carga e roteadores normalmente ficam na parte superior e traseira do rack, longe do fluxo de ar do corredor frio na frente do gabinete. Disponível nas regiões América do Norte, EMEA, Ásia, Índia e América Latina.

Saiba mais

Vertiv™ NetSure™
Série M

Uma solução de módulo externo robusta e energeticamente eficiente para equipamentos de rádio 5G e equipamentos de TI na borda da rede, que oferece uma alimentação de energia confiável, incluindo backup por baterias. Disponível na região EMEA.

Saiba mais

Vertiv™ TimberMod™

O Vertiv™ TimberMod™ é uma variante do Vertiv™ SmartMod™ e do Vertiv™ Power Module que utiliza madeira maciça como elemento estrutural ao invés de aço. Esta alternativa corrobora com os objetivos de sustentabilidade do cliente, utilizando um material mais ecológico que pode minimizar o esgotamento de recursos e reduzir as emissões.

Saiba mais

Artigos em destaque

Artigo

Guia para a sustentabilidade

Aprenda estratégias para lidar com os impactos ambientais à medida que os datas centers adotam a IA e ampliam o apoio às inovações digitais.

Leia mais

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma