A Vertiv tem como objetivo lidar com o inédito crescimento do tráfego de dados e com a demanda pela infraestrutura digital crítica necessária para dar suporte a esse crescimento, ao mesmo tempo em que se esforça para mitigar os impactos ambientais associados a essa infraestrutura. Reconhecemos a importância de considerar o design, o desenvolvimento, o uso e o descarte de produtos como considerações importantes em nossa indústria.
Nossa abordagem para atender à crescente demanda de nossos clientes por infraestrutura digital crítica e, ao mesmo tempo, ajudá-los a reduzir seu impacto sobre o meio ambiente baseia-se em cinco princípios fundamentais:
- Alta eficiência: Projetar soluções eficientes em termos de energia, água e carbono para o mercado.
- Alta confiabilidade: Construir equipamentos resistentes e com alta capacidade de manutenção, que sejam duráveis e duradouros.
- Baixo impacto: Lutar para entender e limitar os processos de fabricação que possam ter impactos ambientais adversos, medir e aumentar o uso de materiais reciclados em nossos produtos e nas embalagens de produtos.
- Low Touch: Possibilitar a identificação e resolução de problemas remotamente, serviços de otimização e sistemas mais conectados para melhorar e reduzir o impacto ambiental das práticas de manutenção.
- Economia circular: Reutilizar, reformar ou reciclar equipamentos e materiais no fim da vida útil.


Soluções de Alimentação de Energia Crítica
A Vertiv fornece uma ampla gama de produtos e sistemas de alimentação de energia crítica reconhecidos por sua eficiência excepcional. Nosso UPS Vertiv™ Liebert® EXL S1 com Modo On-line Dinâmico apresenta uma eficiência operacional de até 99%, superando os sistemas de fonte de alimentação de energia ininterrupta (UPS) on-line padrão em termos de eficiência energética. O Vertiv™ Liebert® Trinergy™ Cube seleciona automaticamente o modo de operação mais eficiente com base nas condições da fonte de alimentação de energia de entrada, permitindo atingir mais de 98% de eficiência do sistema e, ao mesmo tempo, garantir um tempo de atividade ininterrupto da carga crítica. O compromisso da Vertiv com a eficiência energética se estende a todo o nosso portfólio, com sistemas UPS com certificação ENERGY STAR disponíveis em oito linhas de produtos, abrangendo mais de 70 modelos.
Se Preparando para um Futuro Livre de Carbono: Medidas que as Colos Podem Tomar para Reduzir a Dependência por Energia à Base de Carbono
Gerenciamento Térmico
Continuamos a avançar no uso de refrigerantes com baixo Potencial de Aquecimento Global. Por exemplo, nosso Chiller Vertiv™ Liebert® HPC-S Resfriado a Ar, com Free-cooling e Compressor Scroll e o Chiller Vertiv™ Liebert® AFC Inverter Screw utilizam refrigerante de baixo GWP e são projetados para reduzir as emissões de carbono, limitar a pegada de carbono e operar com alta eficiência energética.
O Impacto do Uso da Água nos Custos e na Sustentabilidade do Data Center
Energias Alternativas
As soluções Vertiv podem possibilitar aos operadores aproveitar a energia de fontes alternativas, como solar e eólica. Abaixo estão alguns exemplos:
- O Sistema de Armazenamento em Baterias Vertiv™ DynaFlex é um elemento chave para fornecer uma solução de energia híbrida “sempre funcionando”, integrando fontes de energia renováveis, possibilitando novos serviços de rede elétrica e aumentando a confiabilidade da transmissão e distribuição feitas pela concessionária de energia.
- Os sistemas UPS que apresentam o Suporte Dinâmico à Rede, como o sistema UPS Vertiv™ Liebert® EXL S1, permitem que os operadores de redes de energia elétrica reduzam ou eliminem os dispendiosos picos de demanda com uma combinação de energia solar e armazenamento de energia.
- O conversor solar Vertiv™ eSure™ conecta painéis solares às cargas de -48 VCC usadas nas redes de telecomunicação.

Soluções para Minimizar o Uso de Aço
Em 2023, a Vertiv lançou o inovador Vertiv™ TimberMod™, uma variante de suas famílias Vertiv™ Power Module e Vertiv™ SmartMod™, apresentando madeira maciça como um componente estrutural chave em vez de aço para soluções de data center modular pré-fabricado. Esse produto inovador reflete nosso compromisso de apoiar os objetivos de sustentabilidade de nossos clientes, usando materiais que podem minimizar o esgotamento de recursos e reduzir as emissões de carbono em comparação com alternativas de aço.

Economia Circular
À medida que as unidades UPS se aproximam do fim de seu ciclo de vida e são substituídas por versões mais novas e mais eficientes, os usuários precisam considerar o que fazer com os equipamentos antigos. Para enfrentar esse desafio, lançamos o Programa de Troca da Vertiv nos Estados Unidos, oferecendo aos nossos clientes uma solução para modernizar seus sistemas UPS monofásicos legados com desconto e, ao mesmo tempo, descartar e reciclar de forma responsável as unidades desativadas. Em alinhamento com o Padrão Operacional da Indústria de Reciclagem (Recycling Industry Operating Standard, RIOS), a Vertiv garante o transporte seguro dos equipamentos devolvidos para uma recicladora certificada pelo R2:2013, sem custo adicional para nossos clientes.