O UPS Vertiv™ Trinergy™ também está disponível como um componente da nova solução Vertiv™ PowerNexus, em acoplamento fechado com o painel de distribuição Vertiv™ PowerBoard para oferecer um tamanho menor e manutenção reduzida.
Brasil, SP [Setembro 10, 2024] – Como a demanda global dos data centers por eletricidade deverá dobrar até 2026 – em grande parte devido aos requisitos de computação e de refrigeração da IA (Inteligência Artificial) e da HPC (Computação de Alta Performance) – é essencial ter uma solução robusta para a energia de backup de forma a proporcionar disponibilidade contínua das GPUs e das CPUs que rodam a computação da IA. Para solucionar esses desafios, a Vertiv (NYSE: VRT), uma fornecedora global de soluções para infraestrutura digital crítica e continuidade, apresentou hoje o Vertiv™ Trinergy™, uma fonte de alimentação de energia ininterrupta (UPS) projetada para lidar com a demanda flutuante das cargas dos data centers e o Vertiv™ PowerNexus, uma solução integrada que oferece economia de espaço com o acoplamento fechado do UPS e do painel de distribuição do sistema. Ambas as soluções estão disponíveis globalmente. O UPS Vertiv Trinergy está disponível no mundo todo com potências de 1500, 2000 e 2500 kVA.

O UPS da Vertiv mais confiável, mais resiliente e mais eficiente em sua classe de produtos
A Vertiv calcula que o Vertiv Trinergy ultrapasse a disponibilidade esperada da cadeia de energia dos data centers Tier IV, com 99,9999998% de tempo de atividade (uptime) projetado em comparação com os habituais 99,9994% - uma diferença de 30 segundos de indisponibilidade (downtime) em dez anos para o Vertiv Trinergy em comparação com as 8 horas em dez anos esperada da cadeia de energia de um data center Tier IV. O sistema aumenta a resiliência com configurações de tempo de backup estendido e seu inovador design de núcleo autoisolante, com uma arquitetura modular que apresenta núcleos fisicamente segregados de 500 kW. Cada núcleo inclui os componentes de um UPS on-line: inversor, retificador, booster/carregador e controles dedicados e separados, permitindo que cada núcleo opere de forma independente, entregando alimentação de energia ininterrupta confiável mesmo durante uma manutenção.
“A alta capacidade de alimentação de energia, em um design de sistema altamente confiável, é essencial para aplicações de IA e de HPC com uso intenso de dados”, afirmou Kyle Keeper, VP Sênior da unidade de negócios global de gerenciamento de energia na Vertiv. “Alavancando os nossos 40 anos de inovação, o UPS Vertiv™ Trinergy™ oferece a resiliência essencial para dar suporte às cargas de IA e para que as operações estejam preparadas para o futuro. Ele entrega a flexibilidade necessária para se adaptar às diversas aplicações de IA e é projetado para se integrar perfeitamente com diferentes fontes de alimentação de energia primárias e de backup, baterias de íon-lítio e níquel-zinco e fontes de energia alternativas distribuídas, incluindo células a combustível e baterias de longa duração (BESS).”
O design que economiza espaço contribui para custos de manutenção mais baixos
O Vertiv Trinergy escala o conceito de modularidade para todos os níveis da arquitetura de UPS. Blocos de montagem podem ser combinados para se adequarem a diferentes tipos de implementação, alcançando economias significativas de espaço com seu tamanho compacto. Ele simplifica a distribuição de energia através de um único ponto de conexão, reduzindo a necessidade de muitos cabos, flanges, barramentos e conexões do painel de distribuição para as saídas do UPS.
O tamanho do Vertiv Trinergy é ainda mais otimizado quando ele é integrado com o Painel de Distribuição Vertiv™ PowerBoard como parte da nova solução Vertiv™ PowerNexus, com acoplamento fechado em um único bloco e conectado por barramentos internos. Essa integração também reduz os materiais de cabeamento, o tempo de instalação e os custos com a mão de obra para instalação. O Vertiv PowerNexus está também disponível para integração no site, como um skid de alimentação ou integrado em um invólucro, viabilizando a flexibilidade para atender necessidades específicas do site. A integração do Vertiv PowerNexus é realizada na fábrica, economizando tempo de instalação no site. O Vertiv™ EPMS (sistema de monitoramento de energia e potência) com monitoramento da energia integrado torna o sistema mais seguro, mais confiável e mais fácil de operar desde o primeiro momento, através do aumento da visibilidade e da redução do número de interconexões.
O UPS pode ter o suporte do portfólio de serviços da Vertiv para projetos e para o ciclo de vida, que engloba um novo conjunto de serviços habilitados por dados do Vertiv LIFE, incluindo gerenciamento avançado de incidentes, análises para manutenção com base nas condições dos equipamentos e pontuação da saúde dos equipamentos.
Alimentação Dinâmica e Economia de Energia
O Vertiv™ Trinergy™ entrega uma excelente eficiência no modo de dupla conversão - de até 97,1%, que pode aumentar para até 99% no modo On-line Dinâmico, reduzindo os custos operacionais e a dissipação de energia. Isso minimiza significativamente o consumo do sistema de refrigeração, possibilitando uma redução do TCO geral e o um tempo de payback menor.
O UPS pode proporcionar economias adicionais de energia, bem como economia de custos e geração de receitas ao aproveitar o recurso de Suporte Dinâmico à Rede Elétrica, o qual permite que o UPS participe na gestão da demanda e outros serviços da rede elétrica, onde estiver disponível.
Com a operação de seu booster de funcionamento contínuo, o UPS é capaz de operar a partir de uma fonte de alimentação em CC, mesmo a plena carga, por um período de tempo indefinido. O UPS é também compatível com o Sistema de Armazenamento em Baterias (BESS) Vertiv™ DynaFlex, o qual pode aproveitar fontes de energia alternativas para a alimentação de energia primária ou de backup como parte da estratégia de BYOP (bring your own power, ou traga sua própria energia). A substituição dos geradores a diesel como fonte de energia de backup pode contribuir para um tempo médio para reparo (MTTR) menor e para a descarbonização.
Para mais informações sobre o UPS Vertiv™ Trinergy™, o Vertiv™ PowerNexus, os Serviços Vertiv™ ou outra solução para dar suporte à IA e à HPC, visite Vertiv.com.
Sobre a Vertiv
A Vertiv (NYSE: VRT) reúne hardware, software, analytics e serviços contínuos para garantir que as aplicações vitais dos clientes funcionem continuamente, tenham um desempenho ótimo e cresçam de acordo com as necessidades do seu negócio. A Vertiv resolve os mais importantes desafios enfrentados pelos atuais data centers, redes de comunicação e instalações comerciais e industriais, com um portfólio de soluções e serviços de energia, refrigeração e infraestrutura de TI que se estende da nuvem à borda da rede. Com sede em Westerville, Ohio, EUA, a Vertiv faz negócios em mais de 130 países. Para mais informações, e para as últimas notícias e conteúdo da Vertiv, visite Vertiv.com.
Declarações Prospectivas
Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas dentro do significado da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados dos EUA de 1995, da Seção 27 da Lei de Valores Mobiliários e da Seção 21E da Lei do Mercado de Valores Mobiliários. Essas declarações são apenas uma previsão. Eventos ou resultados reais podem diferir materialmente daqueles contidos na declaração prospectiva aqui apresentada. Os leitores são remetidos ao documento da Vertiv arquivado junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, incluindo seu mais recente Relatório Anual no Formulário 10-K e quaisquer Relatórios Trimestrais subsequentes no Formulário 10-Q para uma discussão desses e outros fatores de risco importantes relativos à Vertiv e suas operações. A Vertiv não se obriga a, e renuncia expressamente a qualquer obrigação de atualizar ou alterar suas declarações prospectivas para refletir novas informações, eventos ou desenvolvimentos futuros.
CONTATO
Sara Steindorf
 T +1 314-982-1725
 E sara.steindorf@fleishman.com