O rack Vertiv™ VR, o UPS Vertiv™ Liebert® PSI5 e as rack PDUs Vertiv™ Geist™ ampliam o portfólio de tecnologias desenvolvidas para atender as demandas de edge computing na América Latina
São Paulo, Brazil [21 de fevereiro de 2019] – A Vertiv apresentou hoje produtos para alimentação de energia e racks para atender aos desafios do edge computing, incluindo a necessidade de implementação rápida, monitoramento e gerenciamento remotos e serviços de ponta a ponta. Estes produtos incluem o sistema de fonte de alimentação ininterrupta (UPS) Vertiv™ Liebert® PSI5, o rack Vertiv™ VR e as unidades de distribuição de energia em racks (rack PDUs) Vertiv™ Geist™, com recursos para atender as necessidades de diversos sites de edge computing. Todos os produtos serão armazenados na América Latina para terem uma disponibilidade rápida, o que ajuda a acelerar as implementações.
O lançamento destes produtos expande ainda mais o portfólio da Vertiv de soluções com tecnologia de ponta para edge computing. A amplitude das opções de produtos e serviços é essencial, uma vez que as necessidades de TI podem ser diferentes de um site para outro; esse quadro está em constante evolução. Um único fabricante que possa fornecer soluções e suporte em infraestrutura de ponta a ponta tem um valor inestimável para empresas que necessitam de implementações de edge computing mas não possuem os recursos ou o expertise para sustentar este modelo de negócios.
“Estabelecemos as necessidades tecnológicas de cada arquétipo com o objetivo de agilizar as implementações de edge computing; uma destas necessidades é a flexibilidade”, disse Ricardo Duque, vice-presidente de vendas para canais da Vertiv na América Latina. “Com estes lançamentos, estamos dando mais opções aos nossos clientes para suas implementações e oferecendo às empresas a flexibilidade que precisam para que se aproximem do edge.”
O UPS Vertiv Liebert PSI5, de linha interativa e alto desempenho, se junta ao portfólio da Vertiv de UPS configuráveis em rack/torre. Este sistema UPS monofásico é projetado para espaços pequenos e elevadas densidades de energia no rack, algo comum em edge computing. O UPS 2U pode ser monitorado e controlado remotamente e possui diversas opções para atender aos requisitos de tempo de operação.
O rack Vertiv VR é uma solução robusta e flexível de racks que permite uma implementação rápida. Disponível em 8 tamanhos padrão, todos tendo um design de estrutura que oferece aproximadamente 6,35mm de profundidade útil adicional comparado à racks de tamanho similar no Mercado. Isso proporciona instalação e manutenção fáceis para equipamentos críticos. O rack é complementado com uma variedade de acessórios que não necessitam de ferramentas, o que ajuda a acelerar a implementação e facilitar o gerenciamento do rack.
As novas rack PDUs Vertiv Geist estão disponíveis nos modelos básico e inteligente, mantidas em estoque para uma entrega rápida. Os modelos inteligentes podem monitorar a alimentação de entrada com uma precisão de mais ou menos 1 por cento, além das leituras padrão que incluem corrente, tensão, potência, kWh e fator de potência. Os modelos chaveados estão disponíveis com os recursos de monitoramento e controle da alimentação de entrada em cada tomada, módulos com troca a quente para permitir a rápida substituição no campo e receptáculos com trava-U patenteada que prende todos os cabos no lugar. Isso elimina as desconexões não intencionais. Todos os modelos têm a melhor garantia do Mercado: 5 anos quando o produto é registrado em até 120 dias após a compra. Os produtos podem, também, ter o suporte de uma ampla variedade de opções de serviços.
Para mais informações sobre a Vertiv, acesse www.Vertiv.com ou nos encontre nas redes sociais Facebook, LinkedIn, e Twitter.
Sobre a Vertiv
A Vertiv reúne hardware, software, analytics e manutenção contínua para garantir que as aplicações vitais dos clientes possam funcionar continuamente, com um desempenho ideal, e que cresçam de acordo com as necessidades dos negócios. A Vertiv resolve os mais importantes desafios enfrentados pelos atuais datacenters, redes de comunicação e instalações comerciais e industriais, com um portfólio de soluções e serviços de energia, resfriamento e infraestrutura de TI que se estendem de Cloud Computing ao Edge Computing. Com sede em Columbus, Ohio, EUA, a Vertiv emprega cerca de 20 mil pessoas e faz negócios em mais de 130 países. Para mais informações, e para as últimas notícias e conteúdos da Vertiv, visite Vertiv.com.
CONTACT:  
Tatiana Fonseca
Everton Santos
11 3846-9981
gad@gadcom.com.br