Activation status
Please contact Vertiv Partner Support: salescloudsupport@vertivco.com
Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.
Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.
Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.
Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.
Configurações de cookies
Cookies técnicos
Esses cookies são essenciais para assegurar o funcionamento correto do site, permitir que você se cadastre/faça login e acesse recursos reservados e para que possamos monitorar a segurança do site e melhorar o desempenho operacional, por exemplo, armazenando suas preferências para aprimorar seus acessos subsequentes.
Cookies analíticos
Esses Cookies permitem que coletemos e analisemos o tráfego e o uso do site de forma anônima para compreender e melhorar a maneira como os visitantes utilizam o site, inclusive quais páginas e produtos são visualizados com mais frequência. Esses cookies não são estritamente necessários para o site funcionar, mas oferecem uma experiência de navegação aprimorada.
Cookies de criação de perfil
Esses cookies permitem que monitoremos a sua navegação no site para criar perfis das suas preferências, hábitos, escolhas, entre outros, para veicular mensagens promocionais direcionadas às suas preferências. Recusar esses cookies não afetará o funcionamento adequado do site, mas impedirá que possamos veicular mensagens promocionais direcionadas às suas preferências.
Ao clicar em “Aceitar tudo”, você concorda com o armazenamento de cookies em seu dispositivo para melhorar a navegação no site, analisar o uso do site e ajudar em nossos esforços de marketing.
Para obter mais informações sobre quais cookies usamos, clique aqui.

- Sobre
- Conhecimento
- Modos de Operação de Alta Eficiência
Modos de Operação de Alta Eficiência
julho 25, 2019
A topologia de UPS atualmente mais usada na indústria é a de dupla conversão; entretanto, a maioria dos fornecedores de UPS têm introduzido Modos ECO de operação para aumentar ainda mais os níveis de eficiência do UPS. Nesse estudo, analisaremos as desvantagens dos tipos de operação no modo ECO e destacaremos quais elementos devem ser considerados quando usando esses modos de operação.
Os UPS Vertiv™ introduziram no mercado novas maneiras de aprimorar a eficiência, as quais provaram ser a solução premium em UPS para data centers buscando ter a menor PUE possível enquanto mantém os maiores níveis de disponibilidade.
O Modo On-line Dinâmico é o mais novo modo de operação de alta eficiência oferecido pela Liebert com o Liebert® Trinergy™ Cube e com o Liebert EXL S1. Um UPS com o modo On-line Dinâmico oferece uma eficiência operacional de até 99% sem sacrificar a confiabilidade. De fato, enquanto nesse modo, o inversor pode assumir a carga instantaneamente e manter a tensão de saída dentro das especificações da IEC 62040 Classe 1.
Os Gerentes de Ofertas de Energia de Grande Porte, Valerio Zerillo e Stephen Major, apresentam o caminho para uma maior eficiência energética sem comprometer da disponibilidade da carga.
Taking a zero-tolerance approach to data center downtime
Continuous operation is vital: you can’t afford for your critical infrastructure to go down
Taking a zero-tolerance approach to data center downtime
Continuous operation is vital: you can’t afford for your critical infrastructure to go down
RECURSOS ADICIONAIS