Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Versatilidade na Alimentação de Rack com as Tomadas Combinadas C13/C19 da Vertiv™ Geist™

agosto 28, 2020

As rack PDUs Vertiv™ Geist™ com a Tomada Combinada C13/C19 proporcionam suprema versatilidade para alimentação de energia no rack. O receptáculo 2 em 1 funciona tanto como uma tomada IEC C13 quanto como C19, acomodando as dinâmicas necessidades de alimentação de energia no rack com a flexibilidade para conectar plugues C14 e C20 na mesma tomada. Tomadas com alta retenção reduzem o risco de caros downtimes provenientes de desconexões acidentais do cabo de alimentação. A Tomada Combinada C13/19 também é compatível com a trava P-Lock para maior proteção.

  

Conteúdo Relacionado

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma