Os avanços tecnológicos na era do big data e da Internet das Coisas (IoT) resultaram em um aumento das demandas de computação, bem como em uma mudança na distribuição geográfica e nos tipos de localização onde os sistemas de TI são implementados.
Os gerentes de TI estão procurando uma infraestrutura de TI confiável, flexível, segura e operacionalmente econômica. Por exemplo, quando projetam seus racks de servidor, eles consideram produtos que fornecem proteção e acesso seguro a sistemas críticos de TI. Eles devem ser capazes de acomodar o crescimento e a expansão e, ao mesmo tempo, ser econômicos. Muitos gerentes de TI reconhecem o valor de se usar um único fabricante para soluções integradas e complementares. Essa abordagem resulta em melhor disponibilidade, implementações mais rápidas, maior eficiência da equipe, melhor segurança e custo reduzido.
O que é um rack de servidor?
Um rack de servidor abriga e organiza sistemas críticos de TI, que podem ser configurados para suportar uma ampla variedade de requisitos. Geralmente chamado de gabinete de rack de servidor, é fechado para garantir a segurança. Os racks de servidores são mais comumente encontrados em ambientes de data center, mas também podem ser usados em bastidores de computadores menores.
O rack de servidor de 48,26 cm (19 in) é a estrutura ou gabinete de tamanho padronizado para equipamentos de montagem e é usado para equipamentos de servidor de computadores. O rack de servidor de 48,26 cm (19 in) permite configurações de hardware densas sem ocupar muito espaço no chão ou prateleiras. Se você precisar apenas de um pequeno número de servidores, é a melhor opção economicamente devido aos seus custos iniciais mais baixos.
O equipamento colocado no rack é chamado de dispositivo “rack-mounted” ou “rackmount”. O equipamento montável em rack é montado parafusando ou prendendo seu painel frontal ao rack.
Tipos de racks de servidor
Os racks de servidor são às vezes chamados de racks de LAN, racks de rede ou outros termos, mas geralmente são os mesmos, gabinetes de rack onde os sistemas críticos de TI são montados.
Eles podem ser pré-configurados ou personalizados. Os racks pré-configurados são montados e implementados na fábrica de maneira rápida e fácil. São frequentemente a opção mais econômica.
Os racks de servidor podem ser personalizados para atender às necessidades e especificações desejadas. As empresas que exigem dimensões exclusivas de largura, altura ou profundidade ou aplicações especializadas como água ou proteção contra poeira ou resistência a choques podem trabalhar em estreita colaboração com o fornecedor para projetar uma solução personalizada de rack de servidor.
Os gabinetes de racks de servidor podem ser classificados como de estrutura aberta ou fechada. Os racks de servidores abertos têm mais espaço e flexibilidade e permitem o acesso aos cabos geralmente de cima para baixo. Como não ficam trancados, geralmente são encontrados em salas de servidores seguras.
Normalmente mais caros, os racks de servidor fechados podem ser trancados. Essa é uma opção melhor se o rack de servidor for colocado fora de uma sala de servidor segura ou em um local não seguro.
Tamanho do rack, profundidade, unidade do rack (U) de servidor
Para determinar o tamanho do rack de servidor, considere o tipo e a quantidade de equipamento que será colocado no rack. Racks de tamanho padrão são geralmente selecionados porque o equipamento de tamanho padrão se integra facilmente ao rack.
A profundidade do rack do servidor é a distância do trilho frontal até a parte de trás do trilho traseiro. Não é apenas crucial descobrir o tamanho do componente do rack de servidor, os gerentes de TI também precisam considerar as conexões da fiação e o fluxo de ar necessário.
A Unidade de rack (U ou Rack Unit, RU) é a unidade de medida usada para definir o espaço vertical disponível em um rack de equipamentos. Ela é aplicada aos racks de servidor, assim como aos dispositivos internos que eles contêm. É padronizado como múltiplos de 1,75 polegadas (44,45 mm) ou uma unidade de rack, ou “U”. A maioria dos racks de servidor é vendida na forma de 42U, o que significa que um único rack pode acomodar quarenta e dois (42) dispositivos de 1U ou qualquer combinação de 1U, 2U, 3U ou outras alturas de unidade de rack que totalizem até 42 ou menos.
Padrões da indústria
Os racks de servidor recebem certificações por cumprirem normas estabelecidas por autoridades respeitadas na indústria ou região. Os sistemas de gabinete de rack padrão da indústria geralmente economizam tempo e dinheiro na configuração e integração. Os racks de servidor podem ter essas certificações:
A Comissão Eletrotécnica Internacional (International Electrotechnical Commission, IEC) é uma organização que publica padrões internacionais para todas as tecnologias elétricas, eletrônicas e relacionadas. O EIA-310 fornece as especificações para o rack padrão, incluindo vários recursos importantes de racks de 19″, como a Unidade de Rack, espaçamento vertical e horizontal de orifícios, abertura do rack e largura do painel frontal. O padrão EIA-310E é a versão mais recente.
A UL (antiga Underwriters Laboratories) é uma empresa global de certificação de segurança que oferece expertise em negócios estratégicos: comercial e industrial, de consumo e empreendimentos UL. O UL2416 é um padrão que abrange requisitos para gabinetes de equipamentos de tecnologia de áudio/vídeo, informação e comunicação, sistemas de gabinetes e de racks.
A Restrição de substâncias perigosas (Restriction of Hazardous Substances, RoHS), também conhecida como Diretiva 2002/95/EC, é um conjunto de critérios formulados pela União Europeia (UE) para regular o uso de materiais tóxicos em dispositivos, sistemas e brinquedos elétricos e eletrônicos.
O regulamento de Registro, avaliação, autorização e restrição de produtos químicos (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals, REACH) é outra regulamentação da União Europeia. Ele aborda a produção e o uso de substâncias químicas e seu impacto potencial na saúde humana e no meio ambiente.
O Código Internacional de Construção (International Building Code, IBC 2012) é um código modelo que fornece requisitos mínimos para proteger a saúde pública, segurança e bem-estar geral dos ocupantes de edifícios e estruturas novos e existentes.
Soluções de rack da Vertiv
A Vertiv oferece racks para data centers, gabinetes para racks de servidores e soluções para gabinetes. Eles protegem e oferecem suporte a equipamentos de TI e rede em salas de computadores de todos os tamanhos, com gabinetes de rack que contêm refrigeração de precisão, alimentação ininterrupta, racks PDUs e gerenciamento de fiação em um gabinete robusto e com trava. As soluções de rack da Vertiv incluem: Rack Vertiv VR e Vertiv DSE.
Rack VR Vertiv
O rack Vertiv VR é uma solução de rack de alta qualidade com o melhor design e construção da categoria, recursos e acessórios abrangentes e envio rápido após o recebimento do pedido, tudo a um preço igual ou inferior a produtos comparáveis. Ele é compatível com todos os equipamentos padrão baseados em rack, incluindo servidores, armazenamento, switches, roteadores, PDUs, UPSs, servidores de porta de console e switches KVM. Ele tem um complemento completo de gerenciamento de cabos e acessórios de gerenciamento de fluxo de ar.
Vem em oito tamanhos padrão com capacidades de carga de 1.360 kg (3.000 lb) estáticos e 1.020 kg (2.250 lb) dinâmicos. Todos os modelos apresentam um design de estrutura que oferece cerca de 6,35 cm (2,5 in) de profundidade utilizável adicional em comparação com racks concorrentes. Possui painéis laterais facilmente removíveis para ajudar os gerentes de TI a acessar equipamentos, permitindo mudanças em espaços pequenos. Seus recursos de design sem ferramentas permitem configuração e ajustes, instalação e manutenção de equipamentos do rack com facilidade.
O sistema de rack VR Vertiv tem as seguintes certificações: EIA 310E, UL2416, RoHS e REACH. Vem com garantia limitada de três anos contra defeitos nos materiais e de fabricação.
Rack Vertiv DCE
O sistema de rack Vertiv DCE é ideal para os data centers atuais, pois é projetado para atender aos requisitos de flexibilidade, facilidade de instalação e entrega. Ele vem em configurações de rack predefinidas configuradas para atender às necessidades específicas dos clientes. É compatível com PDUs de rack Vertiv Geist, UPS Liebert montado em rack, confinamento de corredor e barramento modular Liebert. A instalação de fábrica de acessórios de rack permite a implementação rápida. O rack DCE inclui dobradiças sem ferramentas, painéis laterais duplos divididos, ajuste de trilho de 48,26 cm (19 in), marcações em U nos trilhos, rodízios de baixo perfil e acessórios sem ferramentas.
O sistema de rack Vertiv DCE tem as seguintes certificações: Conformidade com EIA 310E, UL2416, BAA/TAA e IBC2012. Vem com garantia limitada de dois anos contra defeitos nos materiais e de fabricação.
Saiba mais sobre o rack Vertiv DCESoluções Integradas
Esses data centers em funcionamento saberiam que equilibrar as melhores práticas de capacidade, utilização de espaço, disponibilidade e eficiência tem sido difícil e pode implicar em sacrifícios para atender a objetivos operacionais e de negócios distintos. Deixar de projetar e implementar adequadamente a infraestrutura física pode levar a sistemas subutilizados, capacidade ociosa e custos operacionais mais altos, impedindo que as empresas obtenham todas as vantagens do data center.
Os gerentes de TI perceberam a importância de se usar um único fabricante para soluções integradas e complementares. Entre os benefícios comprovados de uma abordagem integrada estão: melhor segurança, melhor disponibilidade, custo reduzido, implementações mais rápidas e maior eficiência da equipe.
As soluções de infraestrutura de TI da Vertiv oferecem hardware, software e serviços intencionalmente projetados e significativamente integrados que permitem que a infraestrutura de TI das organizações seja tão dinâmica quanto os negócios.
Soluções inteligentes para racks de servidores
A Vertiv desenvolveu a Smart Solutions, uma infraestrutura inteligente e integrada para data centers. A família Smart Solutions utiliza uma abordagem de design global que pode ser adaptada para regiões específicas. Essas soluções permitem que os gerentes de TI alcancem e gerenciem de maneira econômica seus objetivos de eficiência, capacidade e disponibilidade. Com as Smart Solutions, a Vertiv reúne as melhores marcas e empresas de energia, refrigeração de precisão, monitoramento e gerenciamento do setor.
Essas ofertas proporcionam implementação rápida e fácil, por meio de sistemas interoperáveis: refrigeração de precisão, UPS, condicionamento/distribuição de energia, software de gerenciamento e racks. As Smart Solutions da Vertiv oferecem as melhores práticas da indústria e as melhores soluções em projeto e operações de data center. A linha de Smart Solutions da Vertiv inclui:
- SmartCabinet
 - SmartRow
 - SmartMod
 - SmartAisle
 
Por exemplo, o Vertiv SmartCabinet fornece infraestrutura de TI padronizada para locais remotos, bastidores de rede e outras componentes de edge das aplicações de rede. O SmartCabinet vem em configurações pré-projetadas que podem ser adaptadas para atender às necessidades específicas dos clientes.
Refrigeração do rack de servidor
As organizações consideram soluções eficientes e confiáveis de gerenciamento de calor e controle de umidade, voltadas para o tamanho, localização e objetivos de negócios específicos. Questões ambientais e econômicas estão levando as empresas a utilizar soluções eficientes em termos de energia e ambientalmente amigáveis em seus data centers. Com os sistemas de gerenciamento térmico, as empresas conseguem melhorar a proteção dos data centers e espaços críticos de TI, garantindo baixos custos operacionais e aumentando o potencial de receita.
As soluções térmicas de otimização automática e implementação rápida da Vertiv maximizam a proteção com soluções escaláveis e que economizam espaço para as densidades de rack desejadas.
Acessórios para rack de servidores
Os racks de servidor podem ser complementados com diferentes acessórios.
- Gerenciamento de cabos
 - Gerenciamento de fluxo de ar
 - Prateleiras e suportes de apoio
 - Ancoragem
 - Portas perfuradas únicas
 - Painéis laterais
 - Trilhos do servidor
 - Suportes de gerenciamento de cabos para PDU
 - Painéis superiores
 
Gerenciamento de cabos
As instalações atuais de servidor e comutação de TI baseadas em rack de alta densidade permitem níveis aprimorados de desempenho e capacidade. No entanto, o cabeamento de energia deve ser gerenciado dentro dos limites de ambientes de rack com espaçamento apertado.
Os sistemas de cabeamento de rack desempenham um papel fundamental nas operações de TI. O gerenciamento otimizado de cabos pode aprimorar a disponibilidade do sistema e melhorar os resultados financeiros. Ele pode reduzir a interferência do sinal, melhorar a manutenção e os reparos, aprimorar a eficiência de refrigeração e fornecer escalabilidade e adaptabilidade. No entanto, o gerenciamento inadequado de cabos pode resultar em danos e falhas nos cabos. Isso pode levar a erros de transmissão de dados e problemas de desempenho, bem como o tempo de inatividade do sistema.
Custo de rack de servidor
Com o mercado competitivo atual, a melhor opção dos gerentes de TI para racks de servidores não é ditada apenas pelo ponto de preço. O custo inicial é ponderado com outras qualidades essenciais, como confiabilidade, escalabilidade e suporte.