Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Com a necessidade por edge computing crescendo exponencialmente, mais e mais aplicações de edge surgindo o tempo todo e as empresas de todos os tipos precisando rodar as aplicações localmente para reduzir a latência e dar suporte à computação instantânea, o conceito de micro data center proporciona uma solução de TI acessível, confiável e que economiza espaço, ideal para qualquer lugar onde sejam necessários recursos de computação críticos e com pequeno footprint.

 

Quais são os componentes de um micro data center?

Micro data centers são soluções que incorporam todos os componentes essenciais que você encontra em um data center típico, mas com uma implementação em menor escala. Todos os componentes são enclausurados dentro de um rack de TI padrão com bastante espaço para abrigar seus equipamentos sensíveis de TI, servidores e os acessórios para o rack que você escolher. Normalmente, os micro data centers dão suporte a cargas críticas de não mais do que 100-150 quilowatts (kW). Os componentes dentro do rack geralmente incluem:

  • Fonte de alimentação de energia ininterrupta (UPS)
  • Unidade de distribuição de energia para o rack (rPDU)
  • Unidade de refrigeração do rack e controles climáticos com rejeição de calor integrada
  • Sensores e software para monitoramento remoto

Alguns micro data centers também incluem sistemas de ventiladores de backup, segurança física, sistemas de supressão de incêndios, absorção de choques e condicionamento de energia. Acessórios opcionais podem muitas vezes ser acrescentados para personalizar a solução de acordo com suas necessidades específicas. Por exemplo, você pode querer incluir ferramentas para o gerenciamento de cabos, painéis cegos ou soluções para o gerenciamento do fluxo de ar.  

Todos os equipamentos são pré-integrados e testados na fábrica para que trabalhem juntos harmoniosamente para atender às suas necessidades, oferecendo a conveniência de uma solução plug-and-play que pode ser rapidamente implementada no site, algumas vezes em questão de horas e muitas vezes sem o suporte de um contratista externo.

 

Como os micro data centers diferem dos outros tipos de sistemas de data centers modulares e pré-fabricados que estão disponíveis atualmente?

O micro data center é uma categoria dentro de uma família maior de sistemas de data centers pré-construídos. Esses sistemas estão se tornando cada vez mais populares já que os gestores de TI precisam de formas para implementar rapidamente capacidade adicional e mais próxima dos usuários finais. Alguns outros tipos de data centers pré-fabricados incluem:

  • Mini data center. Como os micro data centers, os mini data centers são versões miniaturizadas, em menor escala, de seus data centers correspondentes muito maiores. Mini data centers são pré-fabricados e construídos com o propósito de atender ao edge computing. Embora os termos micro data center e mini data center sejam algumas vezes intercambiados, um micro data center oferece apenas um rack de equipamentos e um mini data center normalmente abriga de 5 a 20 racks de equipamentos de TI, comparados com os milhares que podem ser encontrados em seus primos de grande escala.
  • Data center micro modular: Data centers micro modulares são também muito parecidos com os micro data centers, oferecendo infraestrutura independente e autônoma. Os gabinetes de TI são estreitamente encapsulados ou empacotados em seu próprio espaço técnico. Esses sistemas muitas vezes incluem diversas unidades que são implementadas e integradas juntas de uma forma modular. 
  • Data centers modulares pré-fabricados: Data centers modulares pré-fabricados são geralmente instalações maiores e autônomas, implementadas fora dos prédios principais ou em locais remotos. Unidades de capacidade podem ser acrescentadas em blocos para atender à demanda.

 

Quais são as principais vantagens de um micro data center?

Há vários motivos pelos quais os micro data centers pré-fabricados estão rapidamente ganhando popularidade entre os ocupados gestores de data centers, incluindo:

  • Velocidade e conveniência: Os micro data centers eliminam o complicado trabalho braçal envolvido em especificar os diversos componentes de uma solução de TI que possa dar suporte a cargas críticas menores localmente ou no edge. Essa especificação já está feita para você. A solução pré-construída possibilita a implementação rápida, normalmente em questão de dias.
  • Integração contínua: Os micro data centers são pré-integrados e testados na fábrica para garantir que todos os componentes trabalhem juntos para uma solução completa, altamente confiável e extremamente eficiente. Em muitos casos, os micro data centers oferecem um sistema verdadeiramente plug-and-play que simplifica drasticamente a instalação e começa imediatamente a trabalhar para satisfazer as necessidades do seu TI.
  • Monitoramento incorporado: Diversos micro data centers vêm com sensores pré-integrados e software incluído que dão suporte ao monitoramento e controle centralizados. Você ganha visibilidade no ambiente do rack individual e pode monitorar no nível da tomada. E você pode controlar remotamente todos os componentes do sistema a partir de um único endereço IP, tornando os micro data centers especialmente valiosos em sites remotos onde as equipes de TI são limitadas.
  • Opções de customização: Embora a beleza de um micro data center esteja no fato de que os componentes já estão reunidos para você, você normalmente tem algumas opções, permitindo que customize uma solução. Por exemplo, você pode muitas vezes escolher entre diversos tamanhos padrão e opções de tensão. Você pode também acrescentar acessórios para personalizar ainda mais a solução para atender às suas necessidades.
  • Padronização: Micro data centers suportam a padronização entre diversas implementações onde você tenha cargas críticas menores para suportar. A padronização em um único estilo de rack simplifica a carga de trabalho da sua equipe de TI e torna a manutenção de sua infraestrutura de TI distribuída muito mais eficiente.
  • Tranquilidade: Muitas vezes, os micro data centers vêm com garantias abrangentes que cobrem todo o sistema. Se algo dá errado com qualquer componente individual, a garantia cobre a troca, o reparo e a reintegração do componente de forma que o sistema fique completamente restaurado.

 

Onde os micro data centers são melhor implementados?

Micro data centers são ideais para aplicações de edge, especialmente em locais distribuídos, remotos ou sem condicionamento. Como todo o sistema é enclausurado no tamanho de um rack de TI padrão, os micro data centers podem ser usados em gabinetes de rede ou pequenas salas de servidores existentes, bem como em espaços abertos de escritórios, lojas e clínicas. O sistema hermético e protegido é especificamente benéfico em aplicações industriais leves, onde equipamentos sensíveis de TI podem ser danificados pela poeira e outras partículas que são comuns nesses locais. Pela conveniência dada por um sistema de micro data center, indústrias incluindo as do setor de saúde, varejo, transportes, manufatura, logística e distribuição, telecomunicações, mídia e serviços financeiros podem facilmente colocar potência de computação e capacidade de TI adicional mais perto de seus clientes, associados e dispositivos.

Saiba mais sobre a revoluções do edge da rede e como os micro data centers serão primordiais para encontrar o seu edge conforme as organizações se movem em direção a redes mais distribuídas.

 

Micro data centers disponíveis da Vertiv

O sistema de refrigeração de rack Vertiv™ VRC™ foi projetado para instalação rápida e fácil em salas de servidor, armários de rede e espaços de edge computing pequenos. Esta unidade de rack de TI autoconfinada economiza área útil e fornece até 3.500 W de refrigeração para equipamentos críticos. Seus componentes de velocidade variável garantem alta eficiência e capacidade escalável.

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma