Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Dicas para Orientar Clientes no Processo de Implementação de Edge

O rack servidor que você recomenda tem um impacto profundo sobre a implementação do seu cliente e pode ser a diferença entre noites tranquilas e noites sem dormir. Nos juntamos à Spiceworks em uma discussão ao vivo sobre este assunto no Podcast On the Air e ouvimos profissionais de TI de todo o país. Temos abaixo uma lista de dicas úteis dadas pelos profissionais de TI para que sejam usadas ao discutir sobre a infraestrutura do seu cliente.

Problema: Não há espaço determinado para os equipamentos de TI.

Diversas empresas precisam criar salas de servidores, mas frequentemente se deparam com limitações de espaço.

Solução:

  • Identifique os objetivos imediatos e implemente soluções que atendam a esses objetivos.
  • Não projete capacidade em excesso de imediato - torne fácil para seus clientes a possibilidade de expandir ao longo do tempo.

    

Problema: O prédio está configurado com o fluxo de ar incorreto.

Uma configuração eficaz do fluxo de ar é essencial, mesmo que sejam apenas alguns racks ou que eles estejam em um espaço pequeno.

Solução:

  • Certifique-se de que a sala de servidores do seu cliente seja neutra em relação a calor. Há várias formas de fazer isso - uma forma simples é sugerir abrir a traseira do rack.
  • Racks independentes de controle ambiental são uma forma com bom custo-benefício para refrigerar quando os clientes não precisam mudar nada na sala. Ele não produzirá calor ao redor do rack, mas leve em conta que ele produzirá algum barulho.

 

Bônus: Se o orçamento e o prazo permitirem, um estudo sobre a refrigeração ajudará na configuração do fluxo de ar.

  • A modelagem CFD ajudará a enxergar como é o fluxo de ar na sala e onde o calor está saindo dos racks. Com base nos resultados, você poderá recomendar o tipo de rack ou melhorias no fluxo de ar.

 

Problema: As opções de monitoramento são muitas, o que é importante?

O tipo de monitoramento deve ser, em última instância, baseado nas necessidades do seu cliente e no espaço que ele dispõe.

Solução:

  • Seu cliente pode usar sensores de monitoramento para monitorar diversos lugares no rack. Veja na imagem abaixo as localizações mais comuns dos equipamentos em um data center.
  • Alguns clientes preferem monitorar remotamente através de software, o que os permite agregar os dados de diversos dispositivos. As funcionalidades do software variam, então, compreender o orçamento do seu cliente e a necessidade de customização deve ajudá-lo a ir no caminho certo.
  • Você deve também ver quais opções vêm com o equipamento existente. Muitos produtos que estão na rede incluem uma interface com base na web ou GUI para monitorar os detalhes críticos dos equipamentos.

800x600-environmental-conditions_300935_1.png

Problema: Fatores ambientais estão dificultando a instalação

Ao selecionar um rack, considere onde ele será usado.

Solução:

  • Se seu cliente estiver em uma zona de terremotos, siga os regulamentos, como o OSHPOD, para manter a área do seu cliente em segurança. Eles podem querer que o rack seja apoiado no chão, mas há níveis de segurança e usabilidade a serem considerados com base nos fatores ambientais da região.
  • Se o rack for usado em um chão de fábrica ou em outro espaço aberto, considere uma unidade autônoma. Elas são ideais para o chão de fábrica onde partículas podem entrar em um rack descoberto. Outra opção é construir uma sala de servidor separada, mas, nesse caso, o orçamento e o prazo serão fatores a considerar.

Conteúdo Relacionado

Se aproxime do edge Image

Artigos e tópicos

Se aproxime do edge
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma