Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

A IA e o aprendizado de máquina estão redefinindo os requisitos técnicos e operacionais dos data centers

Francisco Degelo •

A inteligência artificial (IA) e o aprendizado de máquina não apenas se tornaram assuntos quentes, mas estão também redefinindo os requisitos técnicos e operacionais dos data centers, particularmente devido aos desafios associados às crescentes densidade de potência e capacidade de processamento. Por exemplo, vimos como as densidades térmicas dos chips, servidores e racks continuam a aumentar, chegando a até 100 kW por rack.

Quando dizemos que estamos passando por uma aceleração inédita devida à IA, estamos falando sobre o fato de que nos próximos cinco anos os data centers na América Latina devem ter uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 7,95%, de acordo com a Research and Markets. Para lidar com essas cargas de trabalho de IA, os operadores precisam modernizar a infraestrutura crítica para que possam dar suporte à capacidade de processamento muito maior no mesmo espaço físico, e é aqui onde a refrigeração líquida entra em jogo.

A refrigeração líquida está estabelecendo o padrão

A refrigeração líquida não apenas melhora a eficiência térmica, mas ela também tem um impacto positivo no consumo de energia e na sustentabilidade, aproveitando as maiores propriedades de transferência de calor da água e de outros fluídos para refrigerar racks de alta densidade de forma eficiente e com ótimo custo-benefício.

diversos benefícios em usar refrigeração líquida, desde a eficiência energética – já que a refrigeração liquida é 80% mais eficiente do que as soluções tradicionais – até a redução da pegada de carbono. Um compromisso com a sustentabilidade torna-se tanto uma vantagem ambiental como uma necessidade operacional. Isso não significa que a refrigeração a ar desaparecerá, mas sim que veremos cada vez mais operadores usando um ambiente híbrido.

A refrigeração líquida está disponível em uma diversidade de configurações, incluindo trocadores de calor de porta traseira (RDHx), refrigeração direta ao chip e refrigeração por imersão, para refrigerar CPUs e GPUs de forma eficaz. Essas opções podem aumentar a eficiência e a confiabilidade do seu data center e reduzir o custo total de propriedade.

A era da inteligência artificial está aqui e, como resultado, estamos vendo a adoção da refrigeração liquida crescer consistentemente. Estima-se que o mercado de refrigeração líquida chegará a US$ 14,81 bilhões até 2029, crescendo a uma taxa anual composta de 25,44%. Essa eficiente tecnologia de refrigeração liquida de alta densidade é necessária para a adoção da IA.

Na Vertiv, oferecemos expertise técnica e um amplo portfólio de tecnologias preparadas para o futuro para ajudá-lo a implementar refrigeração líquida dando suporte às suas aplicações de IA. Clique aqui para saber mais.

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma