Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Vertiv Oferece Sistema Escalável de Distribuição de Energia por Barramento Blindando para Data Centers e Outros Ambientes Dinâmicos

26/9/22

O Vertiv™ Powerbar iMPB possibilita adições, upgrades e serviços sem haver interrupções e sem ocupar espaço útil

Columbus, Ohio [23 de setembro, 2022] – Vertiv (NYSE: VRT), uma fornecedora global de soluções para infraestrutura digital crítica e continuidade, continua a expansão de seu portfólio de distribuição de energia com o Vertiv™ Powerbar iMPB, um sistema de barramento blindado modular projetado para possibilitar upgrades de potência sob demanda em ambientes dinâmicos de data centers. Disponível com condutores de cobre ou alumínio, a família Vertiv Powerbar iMPB está disponível com capacidade entre 160A a 1000A e entrega distribuição de energia suspensa, com o benefício inerente de também maximizar o fluxo de ar de refrigeração. O sistema é ideal para uso em data centers de praticamente qualquer tamanho e em outros ambientes dinâmicos, como laboratórios, centros de distribuição e plantas manufatureiras adaptáveis. O Vertiv Powerbar iMPB está disponível na América do Norte, América Latina e Ásia, incluindo Austrália e Nova Zelândia, Índia, Europa, Oriente Médio e África.

O sistema de barramento blindado permite às empresas otimizar e adaptar a infraestrutura de distribuição de energia ao longo tempo com uma boa relação custo-benefício, maximizando a disponibilidade através da entrega contínua de alimentação para as cargas críticas. Cofres de derivação amigáveis, com proteção de disjuntor, podem ser colocados em qualquer lugar do barramento blindado e isolar cargas de TI ativas e disjuntores de derivação próximos para garantir a entrega contínua de alimentação de energia. O barramento blindado adaptativo tem uma construção simples das juntas, no estilo ‘sanduíche’, o que torna a instalação fácil e segura, sem necessidade de ferramentas especiais. O Vertiv Powerbar iMPB inclui uma variedade de configurações de capacidade e de conexões para suportar ajustes e upgrades com um mínimo de apoio externo e sem perda de alimentação para as cargas críticas.

“À medida que mais e mais dispositivos são acrescentados e densidades maiores nos racks se tornam lugar comum, o espaço se torna muito valioso nos atuais data centers”, disse Phil O’Doherty, diretor geral da E&I na Vertiv. “A infraestrutura de energia precisa acompanhar esse cenário, o que significa ser escalável e ter rápida implementação. O Vertiv Powerbar iMPB entrega efetivamente em todos os aspectos, com um sistema modular fácil de instalar que é compacto e flexível o suficiente para atender às demandas que mudam constantemente.”

O Vertiv™ Powerbar iMPB está em conformidade com as normas UL 857 e IEC 61439-2 e o chassis do trilho do barramento em alumínio leve é certificado com grau IP2X/3X de segurança, com recurso integrado de segurança ao toque/manuseio e um design “ground first–break last” (aterrar primeiro, energizar depois) para garantir a máxima segurança enquanto estiver passando por manutenções. Com a opção de condutores em cobre ou alumínio reciclável, o barramento blindado pode ser configurado para atender aos requisitos de condutividade e segurança de qualquer instalação.

“O Vertiv™ Powerbar iMPB permite aos provedores de data centers adaptar seus sistemas de distribuição de energia às demandas de novos equipamentos de TI, sem a necessidade de trocar cabos de alimentação ou disjuntores. Isso significa mais escalabilidade, controle, segurança e tranquilidade ao mudar ou adaptar a infraestrutura”, disse Guillermo Maddalena, gerente de ofertas, gerenciamento de AC Power da Vertiv LATAM.

O Vertiv Powerbar iMPB, uma oferta consolidada da marca E&I da Vertiv, substituirá o anterior produto de barramento blindado Vertiv™ Liebert® MBX que estava disponível nas regiões América do Norte e EMEA, sendo compatível com a oferta anterior. A solução Vertiv Powerbar iMPB complementa a portfólio de painéis de distribuição Vertiv™ E&I, proporcionando uma solução completa de distribuição de energia.

Para mais informações sobre o Vertiv Powerbar iMPB e outras soluções de energia para data centers, acesse Vertiv.com.

Sobre a Vertiv

A Vertiv (NYSE: VRT) reúne hardware, software, analytics e serviços contínuos para garantir que as aplicações vitais dos clientes funcionem continuamente, tenham um desempenho ótimo e que cresçam de acordo com as necessidades do seu negócio. A Vertiv resolve os mais importantes desafios enfrentados pelos atuais data centers, redes de comunicação e instalações comerciais e industriais, com um portfólio de soluções e serviços de energia, refrigeração e infraestrutura de TI que se estende do cloud ao edge da rede. Com sede em Columbus, Ohio, EUA, a Vertiv emprega cerca de 24 mil pessoas e faz negócios em mais de 130 países. Para mais informações, e para as últimas notícias e conteúdo da Vertiv, visite Vertiv.com.

Declarações Prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas dentro do significado da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados dos EUA de 1995, da Seção 27 da Lei de Valores Mobiliários e da Seção 21E da Lei do Mercado de Valores Mobiliários. Essas declarações são apenas uma previsão. Eventos ou resultados reais podem diferir materialmente daqueles contidos na declaração prospectiva aqui apresentada. Os leitores são remetidos ao documento da Vertiv arquivado junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, incluindo seu mais recente Relatório Anual no Formulário 10-K e quaisquer Relatórios Trimestrais subsequentes no Formulário 10-Q para uma discussão desses e outros fatores de risco importantes relativos à Vertiv e suas operações. A Vertiv não se obriga a, e renuncia expressamente a qualquer obrigação de atualizar ou alterar suas declarações prospectivas, seja para refletir novas informações, eventos futuros ou outros desenvolvimentos.

CONTATO

Ivis Fernandez
T +305-3355883
E ivis@ivicomm.com

Conteúdo Relacionado

E+I Image

Artigos e tópicos

E+I
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma