Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Impulsione as agências federais com infraestrutura rápida, escalável e otimizada para IA

Desbloqueie a inovação de IA na TI federal e modernize para uma infraestrutura preparada para IA com data centers modulares pré-fabricados (PMDCs).

Baixe o white paper agende uma reunião

A modernização chega a um impasse: Agências federais enfrentam infraestrutura de TI desatualizada, ciclos de aquisição e de implantação prolongados e demandas crescentes por recursos de IA para serviços públicos. Os data centers modulares pré-fabricados (PMDCs) oferecem uma solução escalável e rápida para atingir os objetivos operacionais sem reformar sistemas legados.

A Vertiv e a Dell Technologies se unem para oferecer insights em um white paper intitulado "Modernizando a TI Federal com Data Centers Modulares Preparados para IA: Ganhe velocidade, segurança e customização" sobre como ambas as empresas oferecem soluções abrangentes de PMDC sob medida para as necessidades operacionais, técnicas e de compliance dos órgãos federais.

Resumo: A vantagem do PMDC

As missões federais exigem um caminho mais rápido para a IA, infraestrutura resiliente em condições remotas e soluções customizadas para cenários complexos. Veja como os PMDCs ajudam a superar os desafios atuais com precisão e velocidade.

Comparação entre os data centers modulares pré-fabricados (PMDCs) e os data centers tradicionais de alvenaria
Método PMDCs Data centers tradicionais
Tempo para implementação 10 a 18 meses Até 6 anos
Eficiência dos custos Menos desperdício e despesas operacionais (OpEx) gerenciáveis Alto investimento em despesas de capital (CapEx) iniciais
Escalabilidade Arquitetura stackable e replicável Limitada ao projeto específico do site
Ciclo de atualização da tecnologia A cada 36-72 meses Ciclos de atualização longos e raros
Compliance Pré-certificado em todos os sites Requer validação passo a passo
Normas de segurança Atende aos requisitos FISMA, FedRAMP e ICD 705 Customizado para cada site
Tabela 1. Resumo da comparação entre data centers modulares pré-fabricados (PMDCs) e data centers tradicionais de alvenaria

A Vertiv e a Dell Technologies implementam e reduzem o time to market (TTM) de modernas soluções de IA para habilitar as agências federais e acelerar o progresso, impulsionar a inovação e escalar perfeitamente para atender aos objetivos dinâmicos da missão.

Como os PMDCs viram o jogo

  • Capacidade de computação de alta densidade: Suporte a cargas de trabalho de AI exigentes com até 100 kW por módulo, utilizando clusters de GPU modernos e resfriamento líquido ou por imersão.
  • Opções de implementação ágeis: Adaptável para implementações no centro (core), na borda, híbridas ou adjacentes à nuvem, atendendo às necessidades operacionais de curto e longo prazo.
  • Eficiência energética: Menos carbono incorporado, soluções de resfriamento otimizadas e menor consumo de recursos se alinham com as exigências federais para o meio ambiente.
  • Mobilidade robusta: Projetado para resposta a desastres, ambientes severos e locais remotos, incluindo designs leves para facilitar o transporte por via aérea ou marítima.
  • Segurança integrada: Oferece designs com resiliência cibernética de confiança zero com camadas de proteção física e de rede hierarquizadas.

Por que este white paper é uma leitura obrigatória

  • Atinja uma rápida prontidão da IA enquanto reduz os cronogramas de implementação em meses ou anos.
  • Otimize os custos com soluções modulares que se alinham aos ciclos de financiamento federal e às preferências de OpEx.
  • Obtenha recursos de infraestrutura preparados para o futuro com atualizações de tecnologia bem alinhadas com GPUs modernas.
  • Enfrente cenários de implementação do mundo real, do suporte no campo de batalha às operações de recuperação de desastres.
  • Atenda às rigorosas necessidades de compliance sem complexidade ou atrasos adicionais.

Descubra como data centers modulares escaláveis e preparados para IA podem impulsionar a transformação da TI federal oferecendo un caminho mais rápido para o sucesso da missão.

Baixe o white paper

+
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma