Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Como Selecionar um UPS para o Backup de Energia

Se você já passou algum tempo procurando um UPS para energia de backup, então, você já sabe que, no que se refere a uma fonte de alimentação de energia ininterrupta, você tem um número ilimitado de opções. Refinar a sua busca e escolher a alimentação de energia por UPS para a sua aplicação depende de diversos fatores diferentes, incluindo a topologia do sistema UPS, a capacidade de carga do UPS e a autonomia do UPS, para mencionar alguns.

Simplifique a escolha do seu sistema UPS com uma potente ferramenta de seleção da Vertiv

A Vertiv oferece um Seletor Interativo de Produtos onde você pode filtrar sistemas UPS por essas e outras características e, então, comparar lado a lado as opções que atendam aos seus critérios. Ela é uma ferramenta altamente eficiente e que economiza tempo na escolha do UPS para backup de alimentação de energia para as suas necessidades específicas.

Entretanto, para usar de forma eficaz a ferramenta Seletor de Produtos, há diversos pontos que você precisa conhecer. Vamos dar um passo atrás e começar com o básico.

O que é um UPS?

Em nosso artigo intitulado O que é um UPS, você pode encontrar uma descrição detalhada, incluindo casos de uso de UPS que discutem quando e porque você precisa de um sistema UPS. O artigo explica que uma fonte de alimentação de energia ininterrupta fornece instantaneamente alimentação de energia de emergência para dispositivos críticos – como servidores e outros componentes eletrônicos encontrados em redes de computadores – por meio da energia que é normalmente armazenada em uma bateria recarregável. Alimentação por UPS garante que esses sistemas continuem a operar adequadamente mesmo quando a principal fonte de alimentação falha. Ao contrário dos geradores e outras fontes de energia de backup que podem levar alguns segundos para entrar em funcionamento, um sistema UPS garante que não haja nenhuma interrupção na corrente da alimentação de energia, por isso o nome de ‘fonte de alimentação de energia ininterrupta’. O backup por baterias do UPS assume a carga crítica até que fontes de alimentação de backup de maior duração possam se engajar e assumir a tarefa.

Quais são as diferenças entre as principais topologias de UPS?

Um dos principais critérios de busca que você pode usar em um Seletor de Produtos UPS é o tipo do produto. Há três tipos de topologias de UPS: on-line dupla conversão, linha-interativa e off-line (também chamado de standby ou backup por baterias). No artigo Quais são os Diferentes Tipos de Sistemas UPS? exploramos cada um detalhadamente. Mas a escolha normalmente fica concentrada no grau de criticidade e de sensibilidade dos equipamentos sendo protegidos..

Normalmente, um UPS on-line dupla conversão entregará a maior proteção de energia isolando a carga crítica de praticamente todos os distúrbios e irregularidades elétricas da alimentação de energia principal. Ele está sempre on-line, condicionando a energia que entra, bem como proporcionando backup por baterias. Um UPS de linha-interativa também oferece condicionamento de energia além do backup por baterias e pode proteger contra a maioria dos problemas elétricos, porém, há uma interrupção de 4 a 6 milissegundos na alimentação ao transferir para o backup por baterias. Por último, o UPS off-line protege contra a maioria dos picos e pode enfrentar diversas faltas de energia, mas ele não mantém uma alimentação perfeita durante pequenas subtensões passageiras e surtos.

Devo escolher um UPS monofásico ou um UPS trifásico?

Alimentação de energia monofásica em CA é normalmente usada em aplicações comerciais leves e domésticas, como iluminação e pequenos eletrodomésticos. Usuários menores de energia, como escolas, prédios de escritórios ou aplicações menores de edge computing podem escolher um UPS monofásico com confiança. Entretanto, data centers maiores e outras instalações comerciais e industriais com equipamentos que consomem muita energia normalmente demandam sistemas trifásicos de energia que podem entregar mais potência com maior eficiência. O artigo Energia Trifásica: O que é e que benefícios traz? proporciona uma explicação detalhada.

Qual capacidade preciso para garantir o tamanho certo do sistema UPS?

O dimensionamento correto do UPS é essencial para otimizar a eficiência operacional. Escolha um sistema UPS que seja muito grande e a unidade será ineficiente. Escolha um que seja muito pequeno e ele não será capaz de dar suporte à sua carga no futuro. Para determinar qual o tamanho de UPS que você necessita, você precisa primeiramente determinar a potência atual da sua carga e estimar a potência de sua carga futura com base no crescimento antecipado e na adição de novos equipamentos com maior demanda de energia. Você quer, então, escolher um sistema UPS com capacidade para atender a sua carga máxima atual e ter algum espaço para crescer.

Para isso, você precisa levar dois pontos em consideração: a potência em volt-amperes (VA) e o fator de potência. Um sistema UPS com um fator de potência de apenas 0,8 pode fornecer apenas 80% de sua capacidade. Um sistema UPS com um fator de potência “unitário” (1,0) fornece 100% de sua capacidade nominal. Você pode especificar a capacidade de carga de 350VA até 20kVA usando o Seletor de Produtos UPS.

O que preciso saber sobre os componentes químicos da bateria?

O Seletor de UPS permite que você especifique os diferentes tipos de componentes químicos da bateria, como chumbo-ácido ou íon-lítio. Uma bateria de íon-lítio é a opção com a tecnologia mais avançada. A tecnologia de íon-lítio entrega uma variedade de benefícios para sistemas UPS é um white paper com mais informações sobre esse assunto. Entretanto, baterias mais tradicionais, como as VRLA, muitas vezes têm um preço inicial menor. Você deve considerar as temperaturas de operação, o custo total de propriedade, a expectativa de vida e os requisitos de manutenção para escolher as baterias de UPS certas para seus equipamentos de TI sensíveis e suas necessidades empresariais específicas.

E o fator de forma? Onde vou colocar o UPS?

Sistemas UPS vêm em uma variedade de fatores de forma e o Seletor de Produtos UPS permite que você escolha a partir de sete diferentes opções, incluindo sistemas conversíveis que podem ser com montagem em rack ou torre. Outras opções incluem minitorres, unidades montadas no piso, sistemas de desktop ou sistemas UPS para montagem em parede. Diversas vezes, a escolha é determinada pelo espaço disponível em seu data center. Você tem espaço no rack para ser usado? Ou você prefere usar um espaço na parede e liberar o rack para mais servidores e equipamentos de rede? Algumas aplicações demandarão um sistema UPS que será muito grande para caber no rack e, nesse caso, você precisará considerar fatores de forma de torre ou independentes.

Como calculo a autonomia do UPS para garantir a quantidade certa de backup por suas baterias?

A autonomia do UPS é a quantidade de tempo que ele pode fornecer alimentação para as cargas conectadas. Você pode calcular a autonomia sozinho, multiplicando a capacidade da bateria do UPS pela tensão de entrada do UPS e então dividindo a soma pelo total de carga a ser suportado (em watts). Ou você pode usar a Calculadora de Autonomia dos UPS Vertiv para determinar a autonomia da bateria para uma variedade de modelos de UPS Liebert. Simplesmente insira o modelo e então arraste a linha no gráfico interativo até a quantidade adequada de carga para ver a autonomia do UPS em minutos. A Ferramenta Seletor de UPS também permite que você especifique qual a sua preferência de autonomia para a bateria com carga total e com meia carga, e veja apenas os modelos que satisfazem esse critério.

O que mais devo considerar?

Muitas organizações precisam (ou simplesmente querem) selecionar sistemas UPS com padrão TAA, que são fabricados ou “substancialmente modificados” nos Estados Unidos ou em outros países com padrão TAA. Outras organizações buscam sistemas UPS classificados pela Energy Star para ajudá-las com as metas adicionais de eficiência. O Seletor de Produtos UPS permite que você marque uma ou as duas opções para encontrar uma grande variedade de sistemas UPS Liebert que atendam a esses requisitos, incluindo as opções de monofásico, trifásico, on-line dupla conversão e linha-interativa.

Encontre rapidamente o sistema UPS que atende a todas as suas necessidades

Claramente, não faltam fatores a considerar ao selecionar um UPS para sua energia de backup. Uma vez que saiba suas necessidades específicas, o Seletor de Produtos UPS pode simplificar drasticamente o trabalho para encontrar um sistema UPS que atenda às suas necessidades. Se precisar ajuda para definir suas necessidades ou refinar suas opções ainda mais, chame a Vertiv e deixe nossos especialistas ajudá-lo a especificar a fonte de alimentação de energia ininterrupta ideal para a sua aplicação.

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma