Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Procurando por um UPS Inline?

Veja como ter o que você realmente precisa.

Qualquer pessoa responsável por manter a infraestrutura de TI de uma empresa funcionando compreende a importância de uma fonte de alimentação de energia ininterrupta (UPS). O que nem sempre claro, é qual o tipo de UPS é o certo para os diferentes tipos de aplicação.

Em muitos casos, os gestores de data centers precisam de algo mais robusto do que um UPS off-line.

Um UPS off-line, ou standby, transfere a carga crítica para o backup por baterias sempre que a energia elétrica flutua ou cai. Embora as unidades de standby ofereçam proteção contra surtos e backup por baterias básico que pode segurar faltas breves de energia, elas não proporcionam proteção contra outros problemas da energia elétrica, incluindo sobretensão, ruído e variações de frequência. Além disso, várias unidades de UPS básicas proporcionam uma onda senoidal modificada ou simulada, o que pode ser potencialmente prejudicial à eletrônica sensível contida em equipamentos de TI, levando a uma queda na performance do equipamento e uma redução na vida útil.

Organizações que não podem correr nenhum risco em suas redes de TI precisam de um nível de proteção mais alto e tranquilidade.

Clientes que sabem que querem mais do que uma unidade off-line, muitas vezes perguntam sobre um UPS inline. Embora inline não seja tecnicamente uma topologia de UPS, vários clientes usam esse termo para se referir a UPS avançados.

Existem duas topologias de UPS que podem cair nessa categoria:

  1. UPS de linha-interativa
  2. UPS on-line dupla conversão

Há vários motivos pelos quais clientes podem querer ou precisar de um UPS avançado. Eles podem querer uma melhor proteção de energia entre a alimentação de energia da rede elétrica e os equipamentos conectados. Eles podem querer evitar o tempo de espera que acontece durante a transferência entre duas linhas diferentes ou duas fontes de alimentação (p.ex., da rede elétrica de CA em operação normal para a bateria de CC, no caso de uma disrupção na energia). Eles podem querer gerenciar flutuações da energia elétrica sem estar constantemente transferindo para a bateria. Ou eles podem estar querendo maximizar a disponibilidade e a vida útil dos equipamentos, fazendo a escolha por um UPS avançado que proporcione uma onda senoidal pura.

Tanto unidades UPS on-line de linha-interativa como unidades UPS on-line de dupla conversão podem enfrentar várias dessas necessidades. Ambas as topologias oferecem proteção de energia muito maior do que um UPS off-line. Entretanto, há diferenças significativas entre essas duas topologias de UPS e como elas funcionam, e é importante compreendê-las. Em geral, o UPS on-line dupla conversão fornece proteção superior, mas com um custo significativamente maior - até 40% mais alto do que modelos de linha-interativa.

Uma comparação ponto a ponto pode ajudá-lo a entender melhor cada tipo, para que você possa escolher o UPS que seja o certo para a sua aplicação.

Entendendo as suas Opções de Proteção de Energia: Comparação das Topologias de UPS



Visão Geral

UPS de Linha-Interativa UPS On-line Dupla Conversão

Fornece backup por baterias e condicionamento de energia através de regulagem de tensão, e proporciona maior proteção contra subtensões passageiras (sags), surtos, subtensão (interrupções temporárias) e sobretensão

Fornece o maior nível de qualidade de energia e segurança para as redes de TI. Isolamento completo da rede elétrica - 100% de condicionamento de energia e regulação de frequência

Condicionamento de Energia

UPS de Linha-Interativa UPS On-line Dupla Conversão

Condiciona a energia usando regulagem automática de tensão (AVR) e circuito de reforço de tensão ou transformadores para apoiar e corrigir uma ampla faixa de flutuações da tensão de entrada, antes de transferir para o backup por baterias

Condiciona a energia através de um processo de dupla conversão: o design de CA-CC/CC-CA converte a energia elétrica que entra para corrente contínua (CC) e de volta para corrente alternada (CA) para garantir o completo isolamento entre os dispositivos conectados e a rede elétrica

Saída

UPS de Linha-Interativa UPS On-line Dupla Conversão

Regula a saída com AVR

Usa a tecnologia de dupla conversão para criar uma alimentação limpa de energia, com uma tensão de saída e regulação de frequência quase perfeitas

Proteção de Energia

UPS de Linha-Interativa UPS On-line Dupla Conversão

Protege contra a maioria dos problemas mais comuns de energia que ocorrem em uma rede e reduz o impacto de picos, surtos e subtensões passageiras (sags)

Protege completamente os equipamentos sensíveis contra tudo, desde harmônicas sutis e distorções de forma de onda até subtensões temporárias (sags), picos, interrupções temporárias (brownouts) e faltas de energia (blackouts)

Tempo de Transferência para a Bateria

UPS de Linha-Interativa UPS On-line Dupla Conversão

Uma interrupção de energia de 4 a 6 milissegundos quando transferindo para o backup por baterias evita a queda de energia para todos os dispositivos de TI: o inversor se torna parte da saída e está sempre ligado, operando em reverso para carregar a bateria enquanto a entrada de CA está normal e trocando para a alimentação por baterias quando a entrada falha

Tempo zero de transferência para as baterias evitam a queda de energia para TODOS os dispositivos: as baterias estão sempre on-line e conectadas e ligadas ao inversor para manter a alimentação fluindo para os dispositivos conectados sem quaisquer interrupções no caso de a entrada principal de CA falhar

Vida Útil da Bateria

UPS de Linha-Interativa UPS On-line Dupla Conversão

Usa as baterias com maior frequência, levando a uma menor vida útil das baterias

Vida útil das baterias mais longa

Eficiência

UPS de Linha-Interativa UPS On-line Dupla Conversão

Modelos avançados são altamente eficientes energeticamente

Menos eficientes energeticamente do que os modelos de linha-interativa porque as baterias estão sempre ligadas

Gerenciamento da Rede

UPS de Linha-Interativa UPS On-line Dupla Conversão

É compatível com cartões de gerenciamento de rede para possibilitar o controle e monitoramento remoto

É compatível com cartões de gerenciamento de rede para possibilitar o controle e monitoramento remoto

Compatibilidade com Gerador

UPS de Linha-Interativa UPS On-line Dupla Conversão

Modelos avançados são compatíveis com diversos geradores que fornecem uma potência de saída mais limpa e mais estável

Compatível com geradores

Aplicações

UPS de Linha-Interativa UPS On-line Dupla Conversão

Ideal para aplicações de montagem em rack abaixo de 5000 volt-amperes (VA), onde são raras a faltas de energia, mas as flutuações de energia são comuns ou para aplicações onde a proteção e os custos operacionais precisam ser equilibrados

Pode proporcionar proteção contra surtos e proteção de energia para estações de trabalho e pequenos aparelhos eletrônicos de escritório

Modelos avançados proporcionam proteção de energia superior para aplicações de edge, telecom e equipamentos distribuídos de TI

Ideal para grandes data centers que não podem ter downtimes (interrupções) e para equipamentos que sejam extremamente sensíveis a flutuações da energia elétrica

Proporciona o maior nível de condicionamento de energia e proteção de energia para sistemas de TI críticos empresariais

Sistemas UPS Oferecidos pela Vertiv

A Vertiv oferece a mais completa linha de sistemas UPS da indústria, incluindo sistemas UPS on-line dupla conversão, sistemas UPS de linha-interativa e modelos off-line para cobrir as necessidades de energia de backup da sua infraestrutura de TI e melhorar o seu uptime (tempo atividade). Alguns de nossos produtos mais conhecidos incluem:

  • UPS Vertiv™ Liebert® GXT5. Esse UPS on-line dupla conversão oferece proteção premium contra faltas de energia e condicionamento contínuo de energia em um design compacto e flexível de rack/torre. Ele é ideal para proteger infraestrutura crítica tanto em aplicações de rede centralizadas ou de edge.
  • UPS Vertiv™ Liebert® PSI5. Esse UPS de linha-interativa é projetado para garantir a disponibilidade de aplicações críticas, como gabinetes de rede e pequenos data centers, enquanto protege e estende a vida útil de seus dispositivos eletrônicos em escolas, casas e escritórios. Ele oferece uma proteção economicamente viável contra indisponibilidades e danos causados por faltas de energia, subtensões temporárias, subtensões passageiras, surtos ou interferência por ruído, com saída de onda senoidal pura avançada.

Para saber mais e ver outras opções, acesse nossa página de fontes de alimentação energia ininterruptas.

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma