Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

5 Características Importantes de uma Solução DCIM Eficaz

Operadores de data centers têm seu trabalho facilitado ao gerenciar o ambiente de suas instalações e garantir que as coisas estejam funcionando sem problemas. Um data center bem administrado proporciona mais suporte a seus clientes e preservam diversas partes importantes: o uso da energia e a refrigeração são dois exemplos. Para manter todos os sistemas funcionando adequadamente, os gestores precisam poder visualizar métricas cruciais para todo o local, métricas como a temperatura da sala de servidores e o uso de energia elétrica. As soluções para gerenciamento da infraestrutura de data centers ajudam aos gestores manter esse nível de conhecimento, para que possam lidar mais facilmente com as situações que surgem e manter os servidores funcionando.

O que uma ferramenta DCIM precisa ter para que o gerenciamento dos ativos do data center seja mais eficaz?

 

1. Monitoramento em Tempo Real

Poder monitorar as principais partes do data center é crucial. Por exemplo, através do uso de sensores de temperatura e de clima, os gestores podem assegurar o uptime máximo usando essas métricas para fazer alterações nos sistemas de refrigeração.

 

Edge para Novas Aplicações

Atualizando a Tecnologia Legada

A necessidade de processar informações perto de onde elas estão sendo consumidas tornou-se fundamental para a satisfação do usuário final.

Saiba mais

De acordo com um recente estudo da MarketsandMarkets, o mercado de refrigeração de data centers valerá $11,85 bilhões de dólares em 2020 e isso acontece por um bom motivo. Servidores sobreaquecidos causam problemas que ninguém quer em um data center, desde computação travando até incêndios reais em salas de servidores. Quando os servidores permanecem frios, eles funcionam melhor.

 

Gestores de data centers devem também investir em um sistema de monitoramento que os permita visualizar os números exatos ao longo de toda a instalação. De acordo com o portal Data Center Talk, dispositivos de monitoramento devem incluir um alerta para quando as medições de temperatura, unidade ou alimentação de energia ultrapassem os limites aceitos. Isso traz a informação para o gerente e pode potencialmente evitar problemas relacionados a servidores sobreaquecidos ou equipamentos que não estejam protegidos contra surtos elétricos.

 

2. Relatórios

Após ter reunido os dados dos monitores de climatização e de energia, para onde vai essa informação? As soluções DCIM que se conectam com sensores de temperatura e unidades de alimentação de energia proporcionarão dados em tempo real para os gestores e podem fazer a diferença no que se refere a evitar potenciais desastres. De acordo com Michael Potts, colaborador do Data Center Knowledge, o DCIM proporciona dados cruciais que podem reduzir o tempo de reparo e aumentar o uptime dos servidores no longo prazo. Isso permite às equipes de TI conduzir análises preditivas em equipamentos de missão crítica para poder garantir o bom estado da sala de servidores.

 

3. Visualização

Uma ferramenta DCIM eficaz funciona como um olhar onipresente no data center. Os dados agregados pelos recursos de monitoramento e reporte do software devem ser mostrados como uma interface de fácil leitura, e algumas soluções DCIM podem inclusive proporcionar um modelo 3D de todo o prédio, de forma que a visualização seja mais abrangente e de mais fácil compreensão.

"Se você pudesse resumir o DCIM em uma palavra, ela seria informação", escreveu Potts. "Cada faceta do gerenciamento do data center gira ao redor de se ter informações completas e precisas."

Permitir que o pessoal de TI visualize os dados críticos rapidamente e de forma precisa é uma das funções mais importantes do DCIM. Reduz os erros na resposta a incidentes a ajuda o pessoal a executar as estratégias apropriadas quando necessário.

 

4. Gerenciamento de Ativos

A parte mais importante da operação de qualquer data center é o equipamento de computação. Operadores que têm dados importantes fornecidos pelas ferramentas DCIM podem identificar onde seus ativos estão e como estão funcionando dentro da instalação. Isso leva a um melhor gerenciamento dos equipamentos e mais confiabilidade como um todo. Monitorar pode indicar quando um equipamento necessita de manutenção crítica, ao invés de aguardar até que seja muito tarde.

 

5. Planejamento da Capacidade

As análises preditivas fornecidas pelo software DCIM podem ser usadas para analisar os possíveis cenários e ajudar aos gestores na criação de planos de contingência para quando ocorrerem incidentes, mas elas podem ajudar aos operadores das instalações mais cedo no processo de projetar sala de servidores ou na construção de infraestrutura adicional. Por exemplo, projetistas podem usar as informações fornecidas pelo DCIM para determinar onde os novos servidores devem ser colocados e quantos devem ser colocados em cada rack. Qualquer mudança no ambiente da sala de servidores pode ser executada com a maior quantidade possível de informações quando se usa o software DCIM.

Uma solução DCIM eficaz, como a que é oferecida pela Vertiv, tem todas essas cinco características e pode ajudar aos gestores de data centers ajustar os sistemas em suas instalações para que eles atinjam o desempenho máximo e economizem custos. Investir em DCIM agora pode poupar dinheiro e dores de cabeça para os operadores no longo prazo.

 

Entre em contato conosco

Obrigado por sua solicitação, entraremos em contato em breve.

 

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma