Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Clariden Bank Chooses Avocent® Data Center Management Solutions from Vertiv

20/12/18

Background

Complete control over both data centers is important to the system administrators, and not just during working hours. Access during standby service periods is also possible on the basis of a variety of encryption mechanisms and access controls. Clariden Bank chose the DSR™ 2010 KVM over IP switch from Avocent because the solution enables servers to be controlled and managed from any administrator workplace via standard IP connections within a shielded network, regardless of distance.

Results

  • The digital server management solution developed by Avocent meets the highest demands in the sensitive area of data protection at this bank. All systems protected by a firewall are managed using the Avocent DSR switching solution.
  • Both locations have sufficient resources to monitor business critical data and applications. Using the Avocent DSView® software interface, the system administrator can monitor the status of all computers.

Case Summary
​Location:​

Zürich, Switzerland

Critical Need: Complete control over both data centers is critical. The digital server management solution must meet the highest demands in the sensitive area of data protection.
Vertiv Solution:
  • Avocent DSR 2010 KVM over IP switch
  • Avocent DSView software interface
Download the Case Study

Conteúdo Relacionado

Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma