Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv



What is Environet™ Alert?

Environet™ Alert is a real-time monitoring software for critical data center infrastructure, providing alarms and alerts within one view (single pane of glass).

What type of equipment does Environet™ Alert monitor?

Environet™ Alert monitors a variety of critical data center and facility infrastructure, including power, thermal and environmental monitoring equipment.

Which protocols does Environet™ Alert use to communicate with equipment?

Environet™ Alert natively (direct to the server) supports SNMP, Modbus TCP/IP and BACnet IP. It also supports other serial communications via an IP protocol converter.

Does Environet™ Alert only monitor Vertiv™ equipment?

Environet™ Alert is capable of supporting both Vertiv™ and third-party equipment.

Where do I install Environet™ Alert and how do I access the software?

The installation of Environet™ Alert is completed on a customer-provided server (physical or VM) running Windows OS. A full list of server recommendations is included in the product datasheet found here. The software is accessed via a standard browser on a computer connected to the same network as the server.

Is Environet™ Alert similar to Nform?

Yes, there are many similarities between Environet™ Alert and Liebert® Nform – with remote monitoring of critical equipment at the core of each solution. Environet™ Alert offers an updated user interface with various graphical and functional upgrades.

Does Environet™ Alert require Vertiv™ services for installation and start-up?

Vertiv™ Services are optional with Environet™ Alert, with self-install and start-up services both available. After install, all additions and changes can be completed via the user interface.

PARTNERS
Descrição geral
Acesso de Partner

Idioma e Localização