Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

Colocation and Cloud

Customized colocation solutions with Vertiv global solutions

The Vertiv Advantage

Vertiv global solutions takes a holistic view of projects, working with you from the initial requirements all the way through project execution.

We tailor the solution for your specific requirements, pre-engineering, pre-configuring, pre-testing, and pre-validating the products, allowing for rapid delivery and on-site assembly. Our solutions are supported by a global manufacturing and supply chain footprint, built on decades of leadership in data center and telecommunications applications.

Download Brochure

Vertiv Global Solutions

 Image

Provide designs and build a facility with scalable cooling, power, and whitespace.

 Image

Engage with IT, facilities, network, and security to integrate with the project from initial requirements through execution.

 Image

Drive out inefficiency by customizing pre-tested, factory-integrated, multi-vendor solutions and assembling them on-site.

História de sucesso em destaque

Dimension Data: A Vertiv Case Study

Tier III Prefabricated Modular Data Center for South Africa.

The burgeoning growth of data-enabled businesses across the developing markets of Africa has led to an explosion of data center demand closer to users. It is no longer economical to serve these customers from hubs located thousands of kilometers from where the information is produced and consumed.

Ler a história completa

Dynamic Grid Support

Enable New Revenue Generation with Your Grid Interactive UPS and Battery Energy Storage System

Through Dynamic Grid Support, a Vertiv™ technology that allows your UPS battery energy storage to enable revenue generation and save costs, by providing grid balancing services to the grid, without compromising the IT resiliency of your critical infrastructure.

Learn More

Related Products & Services

VERTIV™ Power Module

VERTIV™ Power Module enables you to deploy isolated, power-dense, critical infrastructure capacity just in time to meet your business demands.

Front view of the Trinergy Cube modular, online UPS system

Liebert Trinergy Cube UPS, 150 kW-3.4 MW

Liebert® Trinergy™ Cube is the new generation of Trinergy UPS delivering unsurpassed performance to enterprise data centers. Ready to evolve with growing business demands, it offers the highest level of power availability as well as reduced TCO, minimum energy consumption and CO2 emissions. The latest high efficiency Dynamic Online mode enables operating efficiency up to 99% without sacrificing availability.

Liebert EXL data center UPS family side view

Liebert EXL S1 UPS, 100-1200 kW

Liebert® EXL S1 delivers secure power while providing first class load protection and maximum energy saving for medium-large data centers and mission critical applications. The latest high efficiency Dynamic Online mode enables operating efficiency up to 99% without sacrificing availability.

Full view of the Liebert EFC - a Vertiv evaporative free cooling solution

Liebert EFC, Evaporative Freecooling Solution

The system includes indirect air-to-air heat exchange and evaporative cooling technology all in one footprint. The Liebert EFC is capable of reducing air temperatures by leveraging on the evaporative cooling principle. Through this technology, the Liebert EFC can thus achieve pPUE levels of 1.03 ensuring top energy efficiency, as well as minimized operating costs.

Como podemos ajudar?

Responda a algumas perguntas simples, para que possamos colocá-lo em contacto com um especialista em soluções no seu setor.

PARTNERS
Descrição geral
Acesso de Partner

Idioma e Localização