Novo design de arquitetura de IA
Descarregue a arquitetura de referência de arrefecimento e energia energeticamente eficiente da Vertiv para a plataforma NVIDIA GB300 NVL72, disponível como ativos SimReady™ no modelo NVIDIA.
Estudo de caso do cliente
Veja como as capacidades de infraestrutura da Vertiv, a arquitetura informática da NVIDIA e os sistemas de IA da Domyn se combinam em COLÓSSEO para fornecer infraestruturas de IA modulares e escaláveis.
Aprender
Compreender a transformação da IA
Projecto
Transferir projetos de referência e documentos técnicos
Implementar
Encontre a sua solução de IA
Envolva-se
Construa a sua solução e ligue-se a nós
Capacitação líder de IA no NVIDIA GTC 2025
A IA de próxima geração exige infraestruturas que pensem no futuro. No NVIDIA GTC 2025, a Vertiv revelou a espinha dorsal do futuro da IA: soluções completas concebidas para escala.
INFORMAÇÃO
Visão do centro de dados: 
Como a infraestrutura do centro de dados irá evoluir para suportar IA e computação acelerada

Ebook
Imperativos estratégicos: Priorizar a sua transformação de IA
Acelere a inovação em IA com estes princípios fundamentais para responder às necessidades de uma infraestrutura digital crítica cada vez mais complexa.
Aceda a recursos para transformar o seu centro de dados e liberte o potencial da IA com orientação especializada.
Imperativos de IA e desafios críticos
Explore princípios de design para otimizar a infraestrutura de IA e siga um roteiro para uma implementação perfeita.
Ferramenta interativa dos Princípios de Design
Transfira projetos de modernização e mergulhe nas soluções ponta a ponta da Vertiv.
360AIConceção para novas construções
| Densidade do bastidor | Contagem de bastidores | Contagem GPU | ID do design | Tecnologia de arrefecimento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NA | EMEA | ÁSIA | ||||
| 20kW | 18 | 248 |  RD002 | 
 RD002E | 
 RD002A | 
Ar | 
| 40kW | 10 | 248 |  RD003 | 
 RD003E | 
 RD003A | 
Ar | 
| 40kW | 10 | 248 |  RD004 | 
 RD004E | 
 RD004A | 
Ar | 
| 73kW | 52 | 1152 |  RD006 | 
 RD006E | 
 RD006A | 
Líquido + Ar | 
| 73kW | 110 | 2880 | RD007 |  RD007E | 
 RD007A | 
Líquido + Ar | 
| 132kW | 36 | 1152 |  RD014 | 
 RD014E | 
 RD014A | 
Líquido + Ar | 
| 132kW | 54 | 1728 |  RD015 | 
 RD015E | 
 RD015A | 
Líquido + Ar | 
| 132kW | 72 | 2304 |  RD016 | 
 RD016E | 
 RD016A | 
Líquido + Ar | 
| 75kW | 8 | 64 |  RD017 | 
 RD017E | 
RD017A | Líquido + Ar | 
| 90 kW | 12 | 576 |  RD018 | 
 RD018E | 
RD018A | Líquido + Ar | 
| 132kW | 18 | 576 |  RD019 | 
 RD019E | 
RD019A | Líquido + Ar | 
| 130kW | 108 | 3456 |  RD020 | 
RD020E | RD020A | Líquido + Ar | 
| 130kW | 18 | 576 |  RD021 | 
RD021E | RD021A | Líquido + Ar | 
| 29kW | 18 | 248 |  RD022 | 
RD022E | RD022A | Ar | 
| 58kW | 10 | 248 |  RD024 | 
RD024E | RD024A | Ar | 
| 132kW | 36 | 1152 |  RD025 | 
RD025E | RD025A | Líquido + Ar | 
| 132kW | 36 | 1152 |  RD026 | 
RD026E | RD026A | Líquido + Ar | 
| 142kW | 40 | 1152 |  RD027 | 
- | - | Líquido + Ar | 
| 269kW | 36 | 1152 | RD300 | RD300E | RD300A | Líquido | 
| 500kW | - | - | RD500 | RD500E | RD500A | Líquido | 
Design otimizado para remodelações
| Densidade do bastidor | Contagem de bastidores | Contagem GPU | ID do design | Tecnologia de arrefecimento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NA | EMEA | ÁSIA | ||||
| 40kW | 4 | 128 |  4X160R | 
N/A | 4X160RA | Ar | 
| 70kW | 1 | 64 |  1L88R | 
 1L88RE | 
 1L88RA | 
Líquido + Ar | 
| 80kW | 1 | 40 |  1X80 | 
1X80E | 1X80A | Ar | 
| 100kW | 1 | 88 |  1L100R | 
1L100RE | 
 1L100RA | 
Líquido + Ar | 
| 100kW | 4 | 368 |  4L400R | 
N/A | 4L400RA | Líquido + Ar | 
| 100kW | 4 | 368 |  4XL400 | 
 4XL400E | 
 4XL400A | 
Líquido + Ar | 
| 100kW | 5 | 460 |  5L500 | 
 5L500E | 
 5L500A | 
Líquido + Ar | 
| 100kW | 12 | 1104 |  12XL1200  | 
 12XL1200E | 
 12XL1200A | 
Líquido + Ar | 
| 100kW | 14 | 1288 |  14L1400E | 
 14L1400E | 
 14L1400A | 
Líquido + Ar | 
| 115kW | 1 | - | N/A |  1XL115E | 
N/A | Líquido + Ar | 
Inicie a sua jornada de IA.
Torne-se um parceiro.


Os avanços significativos na IA estão a colocar exigências crescentes nos centros de dados. O painel de especialistas da Vertiv discutiu as seguintes tendências que moldam a indústria em 2024 e mais além.
Veja a transmissão DCD completa
A crescente procura de IA está a levar as organizações a rever as operações, adotando novas construções ou adaptações com tecnologia ecológica, como arrefecimento líquido para servidores de IA e designs eficientes de centros de dados.

Os sistemas de armazenamento de energia da bateria (BESS) cortarão a utilização do gerador, levando a modelos de "traga a sua própria energia" que fundem capacidade, fiabilidade e acessibilidade para volumes de trabalho de IA.

Os fornecedores de cloud e colocation expandem-se para satisfazer a procura, enquanto os centros de dados empresariais diversificam investimentos, focando-se em soluções modulares e prolongando a vida útil dos sistemas legados.

A Gartner prevê um aumento de 20,4% nos gastos globais com a cloud em 2024, com 80% dos CIO a impulsionarem o investimento em cibersegurança num contexto de regulamentos de dados complexos.
Junte-se a nós nestes eventos
Leading AI chip makers partner with Vertiv
Adding Vertiv expertise to the NVIDIA Partner Network
Vertiv and NVIDIA collaborated to develop a unique AI cooling solution for the COOLERCHIPS program and formalized our partnership when Vertiv joined the NVIDIA Partner Network. NVIDIA’s cutting-edge platforms need advanced infrastructure solutions. AI deployments can count on Vertiv’s leadership in power and cooling to keep their AI running no matter the cluster size.
Fale com um especialista
Preencha os detalhes para que os nossos consultores de soluções de IA entrem em contacto consigo.
O seu envio foi recebido!
Obrigado por nos contactar.