Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

Família de produtos

EC Fan Upgrades

EC Fan Upgrades optimise the performance of your installed cooling units, delivering great energy efficiency.

Obter brochura

Vantagens

EC Fans Upgrades provide exceptional value on chilled water-based units delivering significant savings and providing an optimised return on investment
Operation is further optimised by networking the cooling units through intelligent controls such as iCOM®. This ensures the units work together as a system to optimize performance and efficiency
Significant savings can be achieved by reducing power consumption and energy costs, while maintaining the optimum performance of cooling units

Características

All Thermal Management units can benefit from EC Fan upgrades.
The innovative and energy efficient EC Fans reduce power consumption by regulating airflow and reducing fan input power
Adjusting airflow patterns, by controlling the speed of the EC plug fans, allows cooling unit capacities to adapt quickly to changing room conditions
Managed through advanced Liebert iCOM® controls, EC fans deliver airflow for the optimal operating conditions for your load

Encontre o contacto da sua área

Contactos de apoio aos produtos

A mostrar contactos para Ohio, 43215, USA Alteração
Emergency Response for Services
+1 800 543 2378
USA
Áreas de foco do serviço: Serviços de projeto, Serviços de otimização do desempenho
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Áreas de foco do serviço: Serviços de projeto, Serviços de otimização do desempenho, Resposta de emergência, Manutenção preventiva, Manutenção preventiva para aplicações industriais, Serviços remotos, Peças de reposição e gestão de peças
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de foco do serviço: Serviços de projeto, Serviços de otimização do desempenho, Formação, Resposta de emergência, Manutenção preventiva, Manutenção preventiva para aplicações industriais, Serviços remotos, Peças de reposição e gestão de peças
PARTNERS
Descrição geral
Acesso de Partner

Idioma e Localização