Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

Família de produtos

Battery Preventive Maintenance for Industrial Applications

Batteries are considered the most critical, yet vulnerable component of the emergency power system. In fact, battery failures are one of the leading root causes of load loss. A comprehensive preventive maintenance program for your emergency power system’s batteries is one of the most cost-effective measures you can take to ensure system reliability and prevent costly downtime.

Obter brochura
Especialmente adequado para:
  • ChemicalPetrochemical excl. Oil Gas
  • Manufacturing
  • Oil and Gas
  • Power Generation
  • PowerGas Transmission and Distribution

Vantagens

Greater emergency power system availability and reliability results from ongoing battery service
Less unplanned downtime is achieved through regular oversight that resolves potential issues before a failure 
Longer battery service life happens as problems that cause premature aging are avoided or corrected
Improved battery performance is possible when power system’s are optimized through maintenance activities
Lower total cost of service occurs as maintenance prevents battery performance issues from becoming problems that lead to costly downtime

Características

Periodic inspections designed to assess battery cell and string state of health are offered monthly, quarterly or annual for all battery types including VRLA, VLA and NiCad
Battery capacity testing, performed per IEEE standards and manufacturer specifications determines a battery’s ability to provide a reliable power source and support the required load
Battery charger maintenance includes regular inspections of racks, interconnection cables, cell connectors, and other conductors to ensure equipment keeps your batteries fully charged and working as intended

Encontre o contacto da sua área

Contactos de apoio aos produtos

A mostrar contactos para Ohio, 43215, USA Alteração
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Áreas de foco do serviço: Serviços de projeto, Serviços de otimização do desempenho, Resposta de emergência, Manutenção preventiva, Manutenção preventiva para aplicações industriais, Serviços remotos, Peças de reposição e gestão de peças
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de foco do serviço: Serviços de projeto, Serviços de otimização do desempenho, Formação, Resposta de emergência, Manutenção preventiva, Manutenção preventiva para aplicações industriais, Serviços remotos, Peças de reposição e gestão de peças
Vertiv Monitoring Software (Power Assist, Power Insight and MSP Control Center)
+1 800 222 5877, option 2
Ohio USA
Áreas de foco do serviço: Serviços de projeto, Serviços de otimização do desempenho, Formação, Resposta de emergência, Manutenção preventiva, Manutenção preventiva para aplicações industriais, Serviços remotos, Peças de reposição e gestão de peças, Generator Services
PARTNERS
Descrição geral
Acesso de Partner

Idioma e Localização