Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

Família de produtos

Vertiv™ Liebert® CRV, Row-based Cooling Unit

The Liebert® CRV is a precision data center cooling solution, integrated within a row of data center racks and was designed to address some of the major challenges seen in high density applications. With adjustable airflow baffles and controls that independently manage airflow and temperature, the Liebert CRV can precisely deliver highly efficient cooling in the row where it’s needed. The system is available in multiple options, providing flexibility for any installation.

Encontrar contacto de vendas Obter brochura Obter manual
Principais benefícios
Designed with a minimal footprint to save valuable floorspace in edge applications, server rooms, and small data centers Highly efficient, scalable cooling capacity provides lower energy consumption and operational costs Adjustable air discharge baffles improve cold air distribution, eliminating hot spots in the row Simultaneous top and bottom connections allow for greater flexibility during installation for various building configurations Multiple monitoring protocols and multi-unit teamworking allows users to stay informed of system conditions at all times
Especialmente adequado para:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Telecom

Vantagens

Space-saving, flexible row-based design offers more valuable floorspace for critical IT deployment Scalable cooling from 20-100% capacity with load matching controls provides lower energy consumption and operational costs Improved cold-air distribution allows users to eliminate hot spots and increase efficiency Simultaneous top and bottom connections allow for greater flexibility during installation for various building configurations Advanced controls and wellness alerts provide a simplified operation and increased peace of mind

Características

Inverter driven compressor (DX only) and latest generation EC fans increase performance and efficiency Dual power supply for power redundancy Adjustable air baffles for improved airflow control User-friendly iCOM™ controls with 7” touchscreen display Remote monitoring for system integration through HTTP, SNMP, Modbus, and BACnet Single-phase and three-phase voltage options available Electric Reheat and humidification controls available

*Para ver transferências específicas do modelo, terá de ir para a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Encontre o contacto da sua área

Contactos de apoio aos produtos

A mostrar contactos para Ohio, 43215, USA Alteração
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de foco do produto: Sistemas de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de energia, Gestão térmica, Soluções Integradas, Bastidores e Corredores de Contenção
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de foco do produto: Gestão térmica
PARTNERS
Descrição geral
Acesso de Partner

Idioma e Localização