Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

Família de produtos

Liebert HPC-S - Air-cooled, Freecooling and Adiabatic Freecooling Chillers

Air-Cooled, freecooling and adiabatic freecooling chillers designed for the efficient cooling of small data centers

Obter brochura
Login to Save for Later
Especialmente adequado para:
  • Banking, Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Construction and Engineering
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Oil and Gas
  • Retail and Wholesale
  • Telecom
  • Transportation

The newest data center designs, in accordance with ASHRAE (the American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers) guidelines, have accepted to move out of the recommended envelope to the allowable ranges (A1-A4). The Liebert® HPC-S freecooling chiller embraces this trend by expanding its range to include the adiabatic freecooling models which incorporate newest developments in the management of adiabatic technology. When specifically applied to data centers with high chilled water temperatures, the adiabatic freecooling version of the Liebert HPC-S is capable of achieving an energy saving of 25% to 30% compared to a standard freecooling chiller solution.

Descrição geral das especificações do modelo
FG0023
224.4 (206.8 with quiet configuration)   Freecooling Chiller   79.0 (65.5 with quiet configuration)        
FG0025
242.7 (224.7 with quiet configuration)   Freecooling Chiller   79.0 (65.5 with quiet configuration)        
FB0025
235.8 (231.1 with the low noise configuration)   Freecooling Chiller   76.5 (71.0 with the low noise configuration)        
FB0028
268.0 (262.7 with the low noise configuration)   Freecooling Chiller   76.5 (71 with the low noise configuration)        
FB0030
303.6 (297.4 with the low noise configuration)   Freecooling Chiller   77.0 (71.5 with the low noise configuration)        
CG0020
185.5 (170.1 with quiet configuration)   Freecooling Chiller   78.5 (65.0 with quiet configuration)        
CG0028
270.8 (251.3 with quiet configuration)   Freecooling Chiller   79.5 (66.0 with quiet configuration)        
CB0017
163.3 (159.9 with the low noise configuration)   Freecooling Chiller   76.0 (70.5 with the low noise configuration)        
CB0020
178.5 (174.4 with the low noise configuration)   Freecooling Chiller   76.0 (70.5 with the low noise configuration)        
CB0023
205.8 (200.5 with the low noise configuration)   76.0 (70.5 with the low noise configuration)   Freecooling Chiller   98.43 in   147.64 in   51.18 in  

Vantagens

The freecooling and adiabatic freecooling operation allows to reduce the annual use of compressors, thus achieving top efficiency levels.
In the adiabatic models, the highly efficient adiabatic wet pads humidify air entering the freecooling and condensing coils, increase freecooling operation and mechanical efficiency.
Audible noise is reduced to a minimum as a result of EC Fans and special acoustic insulation.
The Fast Start option ensures full restoration of chiller capacity within 100 seconds from a power re-start.
The Supersaver software logic embedded in the iCOM Control leverages on the communication with floor mount units to maximize efficiency at system level.  

Características

Adiabatic freecooling and freccooling versions available
Scroll compressors
"G" version available to achieve an higher efficiency
Fast Start Ramp
EEV (Electronic Expansion Valve)
EC Fans
Optimized for R410A refrigerant
iCOM Control  

*Para ver transferências específicas do modelo, terá de ir para a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Encontre o contacto da sua área

Contactos de apoio aos produtos

A mostrar contactos para Ohio, 43215, USA Alteração
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de foco do produto: Sistemas de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de energia, Gestão térmica, Soluções Integradas, Bastidores e Corredores de Contenção
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de foco do produto: Gestão térmica
PARTNERS
Descrição geral
Acesso de Partner

Idioma e Localização