Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

Família de produtos

Vertiv™ Liebert® EFC, Evaporative Freecooling Solution

O sistema contém permuta de calor ar-ar indireta e tecnologia de arrefecimento evaporativo numa única unidade. A Liebert® EFC, composta HE, é capaz de reduzir as temperaturas do ar ao tirar partido do princípio do arrefecimento evaporativo e, agora, com o novo permutador de calor composto concebido para aplicações em centros de dados, proporciona uma maior eficiência juntamente com uma maior robustez e fiabilidade. Através desta tecnologia, a Liebert EFC consegue atingir níveis de pPUE de 1.05 garantindo a máxima eficiência energética e minimizando os custos operativos.

Obter brochura
Login to Save for Later
Especialmente adequado para:
  • Banking Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Construction and Engineering
  • Data CenterColocationHosting
  • Government
  • Retail and Wholesale
  • Telecom
  • Transportation

Indirect evaporative freecooling units, equipped with the most advanced industry technology, including indirect air-to-air heat exchange and evaporative cooling technology all in one footprint, ensuring top energy efficiency and minimized operating costs.

Vantagens

Um novo permutador de calor composto com núcleo: o núcleo do Vertiv™ Liebert® EFC é o seu permutador de calor ar-ar, concebido especificamente para aplicações de centros de dados, protegendo o ar de contaminação bacteriana ou poluição. Graças à sua queda de pressão reduzida, ao novo padrão de placa com elevada permutação de calor e ao novo material composto, este novo núcleo foi concebido para a máxima eficiência da indústria durante toda a vida útil da unidade sem comprometer a fiabilidade.
Tenha o poder: Tire partido do design de ponta do Liebert® EFC para obter economia, mesmo nas piores condições e da menor utilização de energia de pico da indústria em comparação com quaisquer outros sistemas DX, exigindo assim uma infraestrutura elétrica mais pequena através do arrefecimento livre disponível também a altas temperaturas. O design de baixa fuga de ar elimina a necessidade de potência adicional do ventilador sem deslocamento volumétrico e facilita poupanças importantes.
Eficiência inigualável: Alcance os seus objetivos de sustentabilidade reduzindo os custos operacionais e a pegada de carbono sem comprometer a sua rentabilidade para uma eficiência inigualável com um pPUE abaixo de 1.05. Graças aos controlos de software avançados e ao mais recente design de ventilador EC, obtenha custos de energia mais baixos e minimize as emissões sonoras.
Instalação perfeita: A Liebert EFC vem com uma área útil de cobertura reduzida e várias opções de configuração de ar, permitindo-lhe adaptar facilmente a unidade ao seu edifício em implementações de telhados, perímetros ou vários pisos. Escala com confiança: A Liebert EFC foi concebida para uma manutenção mínima e não permite ocupar espaço em branco. As soluções perfeitas para permitir implementações escaláveis.
Todos sob controlo: Tire partido dos controlos térmicos Vertiv™ Liebert® iCOM™ para monitorizar a temperatura, a humidade, a pressão, a utilização de energia e muito mais os seus algoritmos avançados, gerindo perfeitamente as transições automáticas entre os modos de trabalho mais adequados e protegendo contra o congelamento da água. O Liebert® iCOM™ Control garante um elevado nível de gestão das unidades, para que funcionem como um só sistema, otimizando assim a temperatura ambiente e o fluxo de ar.

Características

Sistema de Expansão Direta ou Bateria de Água Fria Integrada: Estas tecnologias garantem o funcionamento da unidade mesmo em climas caracterizados por níveis de humidade muito elevados ou picos de temperatura extremos
Vertiv™ Liebert® iCOM™Control avançado: Garante um elevado nível de gestão das unidades, para que funcionem como um só sistema, otimizando assim a temperatura ambiente e o fluxo de ar. Para além disso, está equipado também com um ecrã táctil de 10” polegadas, para permitir uma leitura mais rápida e fácil dos dados
Vertiv™ SmartAisle™ Control e Outras Lógicas Incorporadas: Otimize os volumes de ar internos e a temperatura de acordo com as necessidades específicas do servidor, garantindo que não é desperdiçado um único watt
Permutador de calor composto patenteado: minimiza o impacto aerodinâmico das peças internas, garantindo uma redução significativa da queda de pressão, proporcionando uma eficiência anual inigualável e um fluxo de ar máximo mais elevado em comparação com configurações anteriores equipadas com HE legado.

*Para ver transferências específicas do modelo, terá de ir para a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Encontre o contacto da sua área

Contactos de apoio aos produtos

A mostrar contactos para Ohio, 43215, USA Alteração
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de foco do produto: Sistemas de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de energia, Gestão térmica, Soluções Integradas, Bastidores e Corredores de Contenção
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de foco do produto: Gestão térmica
Models Normal Cooling Capacity (kW) Max Dry Bulb - Only dry mode3 (°C) Max Wet Bulb - Only Evaporative Effect3 (°C) Max Wet Bulb - Evaporative + DX Effect3 (°C) Height Width Depth

EFC 250

225

15.4

19.8

29.3

4700

3650

2500

EFC 320

265

15.6

19.5

28.6

4700

3650

2900

EFC 300

300

18.7

21.0

28.6

4700

4500

2900

EFC 400

400

13.9

19.9

29.1

4700

3650

3400

EFC 440

400

17.0

19.9

31.0

4600

4620

3400

PARTNERS
Descrição geral
Acesso de Partner

Idioma e Localização