Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

Família de produtos

Liebert Trinergy Cube UPS, 150 kW-3.4 MW

Liebert® Trinergy™ Cube is the new generation of Trinergy UPS delivering unsurpassed performance to enterprise data centers. Ready to evolve with growing business demands, it offers the highest level of power availability as well as reduced TCO, minimum energy consumption and CO2 emissions.

Obter brochura Runtime Tool
Especialmente adequado para:
  • Banca, finanças e seguros
  • Centro de dados/Colocação/Alojamento
  • Cuidados de saúde
  • Indústria
  • Telecomunicações

Liebert Trinergy Cube delivers an unparalleled 99% maximum efficiency and up to 99.5% maximum efficiency, thus reducing operating costs to a minimum, and power density per core running up to 400 kW. Trinergy Cube is the only unit in the market which allows for hot scalability up to 3.4 MW in a single UPS and up to 27 MW in parallel. Trinergy Cube intelligently adapts load power supply to respond to the environment conditions of the installation site. The system’s I/O Box and cores are rated to operate continuously up to 55°C and provide increased performances down to 20°C. This product is approved by the ETL (Energy Technology List) for UK customers. Under the Enhanced Capital Allowance (ECA) scheme, ETL listed products can claim back 100% first year capital allowance.

Vantagens

Types of modularity of the Liebert Trinergy Cube high-efficiency UPS
Uptime Enhancement
24/7 remote diagnostics
Efficient data tracking
 
Flexibility
Adapts to physical space constraints
Ideal for all sites: any geographical location and new or existing buildings
Allows more free space for IT equipment
 
Adaptive Power Rating
Adapts power supplied to the load to respond to the environment conditions of the installation site
Optimized TCO
Significant electrical infrastructure and space savings 
Under the Enhanced Capital Allowance (ECA) scheme, ETL listed products can claim back 100% first year capital allowance.  

Características

Main benefits and advantages of 1 Trinergy Cube online UPS unit
Efficiency
Adoption of a three-level NPC2 topology for both rectifier and inverter 
 
Availability
Predictive maintenance
Event analysis, waveform capturing and harmonic spectrum analyses
Data logging
VertivTM LIFETM Services remote diagnostic and preventive monitoring embedded in the UPS
 
Capacity & Installation Flexibility
Configurable in various layouts
Simplified cable routing with unlimited input / output power connection availability
Increased energy density
Single unit configuration up to 3.4 MW 
 
Smart Capacity
I/O Box and cores rated to operate continuously up to 55°C and capable of providing increased performance down to 20°C
Maximum input current of the UPS adjustable to meet specific protection rating requirements.
 

*Para ver transferências específicas do modelo, terá de ir para a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Encontre o contacto da sua área

Contactos de apoio aos produtos

A mostrar contactos para Ohio, 43215, USA Alteração
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de foco do produto: Sistemas de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de energia, Gestão térmica, Soluções Integradas, Bastidores e Corredores de Contenção
PARTNERS
Descrição geral
Acesso de Partner

Idioma e Localização