Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

Família de produtos

Liebert EXL S1 UPS, 300-1250 kW

Liebert® EXL S1 delivers secure power while providing first class load protection and maximum energy saving for medium-large data centers and mission critical applications. The latest high efficiency Dynamic Online mode enables operating efficiency up to 99% without sacrificing availability.

Obter brochura
Especialmente adequado para:
  • Banca, finanças e seguros
  • Centro de dados/Colocação/Alojamento
  • Cuidados de saúde
  • Transporte
Garantia: This product is approved by the ETL (Energy Technology List)

Liebert® EXL S1 is a monolithic product that features a transformer-free design with a full IGBT three-level topology, providing extraordinary features including a double conversion efficiency of up to 97% plus intelligent paralleling to optimize efficiency at partial load, thus achieving superior running cost savings. Dynamic Online mode enables operating efficiency up to 99% without sacrificing availability. Furthermore, its higher power density in a minimum footprint optimizes the availability of IT space and reduces related costs. This product is approved by the ETL (Energy Technology List) for UK customers. Under the Enhanced Capital Allowance (ECA) scheme, ETL listed products can claim back 100% first year capital allowance.

Vantagens

Extraordinary double conversion efficiency up to 97%
Dynamic Online mode for highest availability and up to 99% efficiency
Intelligent ECO mode efficiency above 99%
Intelligent paralleling feature optimizes efficiency at partial load
Maximized active power at unity power factor
Compact footprint for optimum space utilization
Backward compatibility with previous 80-NET generation
 Under the Enhanced Capital Allowance (ECA) scheme, ETL listed products can claim back 100% first year capital allowance  

Características

Transformer-free design
Full IGBT three-level NPC2 topology
Excellent input performances:
- PF > 0.99
- THDi < 3%
 Automatic output power upgrade of up to +10%
Output PF up to 1 
Three and four wire electrical compatibility
Parallel up to 8 units
Centralized and distributed parallel capabilities
Intelligent paralleling
Seismic compliance 
VertivTM LIFE TM Services native 

*Para ver transferências específicas do modelo, terá de ir para a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Encontre o contacto da sua área

Contactos de apoio aos produtos

A mostrar contactos para Ohio, 43215, USA Alteração
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de foco do produto: Sistemas de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de energia, Gestão térmica, Soluções Integradas, Bastidores e Corredores de Contenção
PARTNERS
Descrição geral
Acesso de Partner

Idioma e Localização