Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

Bring Your Own Power & Cooling (BYOP&C): An integrated approach to accelerate grid-to-chip deployment

10 min. Ler

Integrated power, cooling, and heat‑reuse strategies to overcome the AI‑era infrastructure deficit.

Download the eBook

AI workloads are driving rack densities into the triple digits and stretching interconnection queues beyond five years, creating stranded capacity and hidden capital costs. Traditional project‑build models can’t keep pace, leaving data centers stalled and delaying time‑to‑revenue.

Vertiv’s Bring Your Own Power & Cooling (BYOP&C) model offers:

  • Integrated architecture combining on‑site generation, liquid cooling, BESS, and heat‑reuse strategies
  • Speed‑to‑power: deploy in months instead of years
  • Capacity reclaimed: up to 15% of stranded power converted back into usable compute
  • Efficiency gains through tighter PUE and reduced parasitic load
  • Workload stability with predictive telemetry and unified controls

The BYOP&C model isn’t just a workaround for grid delays — it’s a performance architecture built on four critical layers that transform capital efficiency and stabilize AI‑scale workloads:

  • Power layer: Choosing the right generation mix — natural gas, turbines, nuclear microreactors, and BESS — to bypass grid queues and deliver speed‑to‑power in months.
  • Thermal layer: Integrated cooling and heat‑reuse strategies reclaim up to 15% of stranded capacity, reduce parasitic load, and tighten PUE.
  • Orchestration layer: Unified controls and predictive telemetry synchronize power, cooling, and IT demand, stabilizing dynamic AI workloads.
  • Vertiv layer: Factory‑validated modules, lifecycle services, and partner scale reduce engineering risk and accelerate deployment.

AI workloads are accelerating faster than traditional infrastructure can keep pace. The BYOP&C model transforms this challenge into an opportunity — delivering speed‑to‑power in months, reclaiming stranded capacity, and stabilizing volatile workloads through integrated power and cooling.

Don’t let grid delays stall your AI ambitions. Download the eBook today and discover how Vertiv’s grid‑to‑chip architecture helps you deploy resilient, scalable infrastructure built for the AI era.

+

AI Inteligência artificial Availability & uptime Critical power Inovação em centros de dados Data Center Services Efficiency Autonomia energética ESG/sustainability Densificação extrema Facility Optimization Campus à escala de gigawatts Monitoring Transformação da arquitetura de energia Evolução da cadeia térmica Thermal management Unified Infrastructure

VertivTM AI Hub

Infrastructure designed to stay multiple compute generations ahead, starting now.

Learn more
Acesso de Partner

Idioma e Localização