Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

Como a Vertiv e a CoreWeave estão a orquestrar a inovação em IA

4 min. Ler

A CoreWeave e os seus parceiros forneceram a primeira implementação na cloud do sistema NVL72 GB300 da NVIDIA a nível mundial, proporcionando uma formação mais rápida, uma latência mais baixa e uma infraestrutura mais eficiente para IA em tempo real.

Uma orquestra aclamada não é meramente uma coleção de músicos de classe mundial; é uma entidade singular onde cada secção (bruços, cadeias, percussão) é precisamente cronometrada e afinada para proporcionar um desempenho perfeito.

Quando se trata de infraestruturas de IA, aplicam-se os mesmos princípios. O desempenho de IA crítico para a missão não se trata apenas de adicionar mais GPU. Trata-se de coordenar computação, energia, arrefecimento e rede para que funcionem como um sistema, uma unidade.

É exatamente isso que a Vertiv, a CoreWeave e os seus parceiros estão a planear com o sistema NVIDIA GB300 NVL72. Este não é um conceito ou uma utilização única personalizada. É uma infraestrutura unificada construída para IA à escala.

Um novo padrão para infraestruturas de IA

A CoreWeave, o hiperescalador de IA para GPU e computação em nuvem, está a realizar a primeira implementação do NVIDIA GB300 NVL72 alojado no sistema de bastidor integrado da Dell. (Explore a arquitetura)

A CoreWeave tem estado na vanguarda da infraestrutura de cloud de IA, com implementações anteriores das plataformas NVIDIA HGX H100 e H200. A sua implementação NVIDIA GB300 NVL72 continua essa tendência.

Os ganhos de desempenho falam por si:

  • Aumento de até 50× na saída de inferência para raciocínio de cargas de trabalho vs. Contentor
    • Melhoria de 10× na capacidade de resposta do utilizador
    • 5× mais rendimento por watt
  • Desempenho de 1,5× mais FP4 (ponto flutuante de 4 bits) vs. Blackwell
  • 1,5× mais memória para até 21TB de memória GPU por bastidor vs. Blackwell
  • 2× largura de banda NVIDIA Quantum InfiniBand por GPU em comparação com sistemas da geração anterior

Infraestrutura que se adapta ao silício

Para executar sistemas nesta escala, o arrefecimento e a energia têm de ser concebidos tão deliberadamente como o computador. À carga máxima, cada bastidor NVIDIA GB300 NVL72 irá consumir ~140 kW e é arrefecido a líquido. É aqui que a contribuição da Vertiv é fundamental.

As unidades de distribuição de arrefecimento (CDUs) Vertiv™ CoolChip foram concebidas especificamente para estas condições. O sistema fornece:

  • 121kW de rejeição de calor líquido a líquido, dimensionada e otimizada de forma ideal para o armário NVIDIA GB300 NVL72
  • Compatibilidade com as temperaturas da água de entrada ASHRAE W5
  • Bombas redundantes e permutadores de calor duplos para tolerância a falhas
  • Controlo de loop automatizado para funcionamento em regime estacionário

As capacidades da Vertiv também incluem serviços que simplificam a implementação e otimizam a eficiência, incluindo:

  • Modelação CFD (Dinâmica Computacional de Fluidos) e simulação térmica para otimizar o fluxo de ar e evitar reformulações de fase avançada
  • Planeamento de espaço em branco e integração para alinhar o arrefecimento, a alimentação e o controlo de loop com a disposição do bastidor
  • Monitorização em tempo real e controlo de loop para estabilizar o desempenho sob cargas de GPU dinâmicas
  • Projetos de referência e ativos SimReady para sistemas NVIDIA GB200 e GB300, permitindo a validação digital antes da construção

Vista frontal de um bastidor NVIDIA GB300 NVL72 implementado pela CoreWeave, mostrando uma infraestrutura GPU de alto desempenho suportada pelo sistema de arrefecimento líquido Vertiv™ CoolChip CDU (unidade de distribuição de líquido de arrefecimento) concebido para lidar com cargas térmicas extremas. (Foto cortesia do Comutador)

Executar IA a velocidade – em conjunto

Fornecer infraestruturas de IA de próxima geração não se trata apenas do que está dentro do bastidor. Trata-se de passar rapidamente do design para a implementação e de quão perto os seus parceiros estão alinhados ao longo desse processo.

A implementação da NVIDIA GB300 NVL72 pela CoreWeave mostra esse processo na prática: um esforço colaborativo para colocar online uma plataforma de IA à escala de bastidor, construída para cargas de ~140 kW, arrefecidas a líquido e cargas de trabalho de inferência densas e sempre ligadas.

Como o CoreWeave, usando uma analogia desportiva em vez de musical, diz:

“Pioneirar o futuro da infraestrutura de IA é um desporto de equipa. A nossa colaboração conjunta com a Dell, a Switch e a Vertiv nesta implementação da NVIDIA GB300 NVL72 é fundamental para a nossa velocidade e agilidade, fornecendo o apoio crítico de que precisamos para transformar a tecnologia inovadora numa realidade para os nossos clientes a um ritmo sem precedentes.”

A Vertiv apoiou a implementação com sistemas de arrefecimento líquido pré-validados e experiência em engenharia, dando à CoreWeave e à Dell o alinhamento da infraestrutura necessário para se mover à velocidade da luz.

Para onde se dirige a infraestrutura

A implementação do NVIDIA GB300 NVL72 pela CoreWeave e Dell com o apoio da Vertiv, marca uma mudança na forma como a infraestrutura de IA é concebida e entregue. Dada a taxa de alteração na IA, uma comparação mais adequada pode ser música eletrónica em vez de clássica. Mas, independentemente da forma que assumir, a analogia de uma orquestra ou grupo unido – em vez de um conjunto de intervenientes individuais – ainda permanece. A verdadeira integração, cooperação e codesenvolvimento são fundamentais para um desempenho sinfónico de IA.

Descubra como integrar energia, arrefecimento e computação para um desempenho de IA ideal no hub de IA Vertiv.


Inteligência artificial Campus à escala de gigawatts Destaques

Hub de IA VertivTM

Infraestrutura concebida para manter várias gerações de computação à frente, a partir de agora.

Saiba mais
Acesso de Partner

Idioma e Localização