Compromisso da Vertiv pela Sustentabilidade
Os nossos princípios orientadores
- Melhoramos o desempenho do produto para ajudar os clientes a cumprir os seus objetivos de conservar energia e água e reduzir a pegada de carbono.
- Implementamos processos e inovações nas nossas instalações para conservar energia, água e outros recursos e reduzir as emissões de gases com efeito de estufa.
- Cumprimos todas as leis e regulamentos aplicáveis e procuramos reduzir e, sempre que possível, eliminar os resíduos perigosos através da redução e reciclagem de fontes.
- Realizamos formação regular para garantir que os nossos colaboradores têm conhecimentos sobre leis e regulamentos atualizados, práticas de prevenção de poluição e minimização de resíduos e desenvolvimentos tecnológicos.
- Auditamos as nossas operações para confirmar a conformidade com estes princípios.

Ajudar os clientes a melhorar a sustentabilidade
Os produtos Vertiv para energia, arrefecimento e gestão de infraestruturas críticas foram concebidos para ajudar os nossos clientes a reduzir a utilização de energia, água e espaço. Também trabalhamos em conjunto com os clientes em projetos de centros de dados e arquiteturas de sistemas para apoiar os seus objetivos de sustentabilidade, desde instalações "verdes" a implementações híbridas. Também participamos em várias iniciativas industriais e governamentais que visam reduzir o uso de energia e testar e certificar produtos.
As principais realizações incluem:

Lógica Energética
Orientámos o desenvolvimento da Lógica Energética por parte da indústria de TI, um roteiro de 10 passos para impulsionar melhorias na eficiência das TI e nos sistemas de apoio. A Lógica Energética demonstrou que uma poupança de 1 watt ao nível do processador teve um efeito em cascata em todos os outros sistemas, produzindo quase três vezes mais do que o nível de poupanças ao nível das instalações. A Vertiv tem partilhado esta estratégia detalhada abertamente com o mundo há mais de uma década, ajudando as instalações a reduzir o consumo de energia até metade.
Avaliações de Centro de Dados
A Vertiv é um consultor de confiança para empresas que procuram poupanças energéticas em centros de dados. Oferecemos um serviço de otimização de energia para centros de dados e salas de computadores que recomenda atualizações de produtos e substituições que resultam em reduções de energia verificadas de até 60% e melhorias nas capacidades de carga de TI.
Na Austrália, a Vertiv obteve a certificação do sistema de gestão ambiental ISO 14001 e tem um engenheiro acreditado da NABERS para realizar avaliações de centros de dados.
Conservação de água e energia
As soluções de gestão térmica da Vertiv lideram o mercado em termos de eficiência e redução do consumo de água. A Vertiv estima que os nossos sistemas de arrefecimento sem água pouparam milhares de milhões de litros de água por ano em todo o mundo, desde a sua introdução em 2013, com cada implementação a poupar 6,75 milhões de litros de água por ano, em comparação com sistemas à base de água de circuito aberto. Também fomos pioneiros na utilização de controlos de gestão térmica a nível dos sistemas, que permitem que sistemas térmicos em todo o centro de dados colaborem de forma inteligente para reduzir o consumo de energia.
Através destes controlos e da tecnologia avançada de permutador de calor, a linha de gestão térmica permite aos clientes alcançar valores de PUE tão baixos como 1,05.
A Vertiv alcançou o estatuto líder na indústria de AHRI Certified®1 para centenas dos seus modelos de arrefecimento para desempenho de eficiência e capacidade.
As soluções de proteção de energia da Vertiv proporcionam o mais elevado nível de eficiência disponível na indústria, com eficiências disponíveis acima de 98,5% para uma UPS de Classe 1 (conforme definido pela IEC 62040-3). Os especialistas da Vertiv trabalham com os clientes para encontrar a solução mais eficiente para as necessidades específicas de cada instalação. Também lideramos a indústria de UPS na conceção de sistemas de baterias de iões de lítio para centros de dados, que provaram ser mais ecológicos do que as tecnologias de baterias tradicionais e durar três vezes mais, reduzindo o desperdício. Oferecemos sistemas de UPS certificados ENERGY STAR em oito linhas de produtos, abrangendo 78 modelos.
A Vertiv ajuda as operadoras de telecomunicações a poupar montantes significativos nas suas contas de eletricidade e a eliminar a libertação de milhões de toneladas de gases com efeito de estufa através dos seus retificadores de alta eficiência. Num futuro próximo, a Vertiv irá lançar um retificador de alta eficiência com até 98% de eficiência, para poupar ainda mais energia e reduzir a libertação de dióxido de carbono.
1AHRI Certified® é uma marca registada do Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute (Instituto de Ar Condicionado, Aquecimento e Refrigeração).
Instalações da Vertiv
Em todo o mundo, a Vertiv está a realizar várias iniciativas para melhorar a sustentabilidade operacional e exceder continuamente as expectativas dos clientes. Estamos a implementar alterações que maximizam a segurança dos nossos trabalhadores, melhoram o perfil ambiental das nossas operações nas instalações e incentivam uma utilização mais eficiente dos recursos naturais nos nossos processos de fabrico. À medida que surgem oportunidades para reduzir os impactos no nosso ambiente, a Vertiv irá desenvolver novas inovações e formas de fazer negócios que apoiam os objetivos de sustentabilidade dos nossos clientes e alcançam a sustentabilidade dentro da nossa própria empresa
- Nos EUA, a Vertiv concebeu e construiu muitas das suas novas instalações seguindo normas certificadas de Leader in Energy and Environmental Design [Liderança em Energia e Conceção Ambiental] (LEED), incorporando princípios de design sustentável, tecnologias e melhores práticas.
- A Vertiv tem programas de reciclagem em vigor nas suas instalações de fabrico e escritórios para óleo usado; resíduos eletrónicos; baterias usadas; resíduos metálicos, incluindo cobre, alumínio e aço; resíduos de cartão; e lâmpadas usadas.
- A iluminação foi melhorada na maioria das instalações para aumentar a eficiência energética.
- A redução do consumo de água é praticada na maioria das instalações de produção, principalmente em Reynosa e Mexicali, no México. A instalação da Vertiv de Reynosa está a trabalhar num projeto de redução de água muito grande, que irá reciclar e reutilizar água condensada do ar condicionado para ajudar a alimentar pelo menos dois edifícios.
- As nossas principais instalações de fabrico e manutenção nas Américas são sujeitas a auditorias ambientais agendadas por terceiros. Este processo inclui uma análise aprofundada da conformidade com todas as atividades ambientais e leis aplicáveis em cada instalação.
- Todas as outras instalações realizarão uma autoavaliação ambiental para ambientes selecionados.


- As nossas operações na Europa alcançaram o estatuto Silver Level no sistema EcoVadis de monitorização e melhoria do desempenho da Responsabilidade Social Empresarial (RSE).
- Funcionando para um conjunto definido de objetivos ambientais com Indicadores-Chave de Desempenho (KPI) trimestrais.
- Todos os principais locais estão sujeitos a auditorias do Energy Savings Opportunity Scheme (ESOS – Esquema de Oportunidades de Poupança de Energia) a cada cinco anos. Cada auditoria produz projetos para reduzir o consumo de energia e, portanto, as emissões.
- As frotas de automóveis foram melhoradas para aumentar a utilização de tecnologia híbrida e reduzir o consumo de combustível.
- Todas as instalações de produção possuem a certificação ISO 14001, o que significa que foram concebidas para gerir melhor o impacto das atividades no ambiente e para demonstrar uma boa gestão ambiental.
- Todos os anos, são auditadas anualmente um terço das instalações.
- As instalações fabris da China obtiveram a certificação do sistema de gestão ambiental ISO 14001, que ajudou a reduzir poluentes e emissões, e promovem a reciclagem de resíduos, conservação de energia e redução de matérias-primas.
- Estas instalações também alcançaram a certificação ISO 50001, que dá às organizações uma estrutura reconhecida para desenvolver um sistema de gestão de energia eficaz para implementar leis e regulamentos estatais relevantes, controlar riscos empresariais e estabelecer um mecanismo para melhorar continuamente o desempenho da gestão de energia.
- Estas fábricas alcançaram a certificação OHSAS 18001, que visa reduzir e prevenir a perda de vidas, propriedade e tempo devido a acidentes e danos ao ambiente.
- As fábricas na China estão a implementar ações de conservação de energia e redução de consumo, incluindo:
- Substituição da carga resistiva pela carga de feedback para reduzir a perda de energia. A carga de feedback pode poupar mais de 80% de energia em comparação com a carga resistiva.
- Compensação do fator de potência para oficinas de média tensão para melhorar o fator de potência e reduzir a perda de potência reativa.
- Retificação da partição de iluminação em cada oficina. A iluminação pode ser controlada individualmente para cada oficina, reduzindo o desperdício.
- Atualizações de iluminação para oficinas fabris. Substituição de lâmpadas fluorescentes por LED mais eficientes em termos energéticos.