Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Szafy sieciowe

Konfigurowalne szafy sieciowe wyposażone w rozwiązania Vertiv.

Mocne strony Vertiv

Prosta, standaryzowana konstrukcja szaf sieciowych Vertiv zapewnia optymalną elastyczność, skalowalność i efektywność.

Jesteśmy w stanie, przy zastosowaniu wiodących w branży produktów SmartCabinet™, SmartRow™ DCR i SmartRow™ DCX, zaprojektować i wdrożyć w kilka tygodni infrastrukturę szaf w Twoim obiekcie. W prosty i bezpieczny sposób zwiększ oszczędność energii do 28% i gęstość serwerów w szafie do 60%.

Pobierz broszurę

Globalne rozwiązania Vertiv

 Image

Współpraca przy projekcie od opracowania wstępnych założeń po wdrożenie.

 Image

Dostosuj rozwiązania i korzystaj z usprawnionego procesu.

 Image

Rozwiąż problemy infrastruktury o istotnym znaczeniu dla działalności – skorzystaj z doświadczenia i wyspecjalizowanych partnerów Vertiv.

Powiązane produkty i usługi

Vertiv™ VR Rack

Standardize your deployments around the world and bring them online faster with the Vertiv™ VR rack. The Vertiv™ VR supports a wide variety of equipment including servers, storage, switches, routers, PDUs, UPSs, console port servers and KVM switches.

Vertiv™ Liebert® GXT5 Lithium-Ion UPS 1000 - 3000 VA, 230V

The Vertiv™ Liebert® GXT5 Lithium-Ion double-conversion online UPS provides the highest level of power conditioning and power protection for critical business IT systems such as network equipment and business servers. This ensures that your mission-critical systems and applications are protected in the event of any utility power problems such as power surges or a complete loss of power.

Vertiv™ Geist™ Switched Rack PDU

Vertiv™ Geist™ Switched rack PDUs (rPDU) provide a comprehensive view of critical IT equipment power usage. Both at the rack and via remote access have the added ability to remotely turn on, turn off, or reboot power at each outlet. Switched rPDUs are available in a variety of electrical and receptacle configurations.

Vertiv™ Environet™ Alert

Vertiv™ Environet™ Alert provides industry companies with critical facility monitoring software that is affordable and easy to use. This solution delivers superior monitoring, alerting, trending and data organization capabilities for companies in such verticals as healthcare, financial services, government and more, helping them protect and grow their business. Customers get monitoring, alerting and trending at a price that’s right for their business.

Vertiv™ Geist™ Rack Transfer Switch

The Vertiv™ Geist™ Rack Transfer Switch (RTS) delivers redundant power to single corded devices. Two independent power inputs enables users to connect to a primary and secondary power source. The Vertiv™ Geist™ Rack Transfer Switch automatically detects the loss of power and switches the power load to the alternative power source in less than 4-8 milliseconds without the need for human intervention.

Vertiv Edge single phase UPS

Vertiv™ Edge is a family of highly reliable, efficient, manageable and flexible line interactive sinewave UPSs, with models ranging from 500VA to 3000VA in 1U, 2U, 3U, mini-tower, rack tower and rack-mount form factors (depending on model). With a high 0.9 power factor, controllable outlets and extended runtime options, Vertiv Edge is a cost-effective choice for protecting server and networking equipment in distributed and Edge IT applications.

Vertiv Geist Basic Rack PDU

Vertiv Basic rack PDUs (rPDU) provide reliable power distribution to critical IT equipment within a rack or cabinet. Basic rPDUs are available in a variety of electrical and receptacle configurations.

W czym możemy pomóc?

Odpowiedz na kilka prostych pytań, aby uzyskać połączenie ze specjalistą z Twojej branży.

PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja