Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Kolokacja i chmura

Konfigurowane rozwiązania kolokacyjne z zastosowaniem globalnych rozwiązań Vertiv

Mocne strony Vertiv

Wybór rozwiązań globalnych Vertiv zapewnia kompleksowe podejście do projektu i współpracę od opracowania wstępnych założeń po jego realizację.

Dopasowujemy rozwiązanie do konkretnego zastosowania – wykonujemy wstępny projekt, konfigurację i testowanie oraz sprawdzamy je pod kątem indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Nasze rozwiązania to owoc współpracy globalnej sieci zakładów produkcyjnych i dostawców oraz wieloletniego doświadczenia w obszarze centrów danych i telekomunikacji.

Pobierz broszurę

Globalne rozwiązania Vertiv

 Image

Projekt i budowa obiektu wyposażonego w skalowalne chłodzenie, zasilanie i moc obliczeniową.

 Image

Współpraca ze specjalistami ds. IT, obiektów, sieci i bezpieczeństwa – od opracowania wstępnych założeń po wdrożenie projektu.

 Image

Zwiększ wydajność i korzystaj z dostosowanych do potrzeb, wstępnie testowanych i zintegrowanych fabrycznie rozwiązań wielu producentów, gotowych do montażu w miejscu instalacji.

Powiązane produkty i usługi

Moduł zasilania VERTIV™

Moduł zasilania VERTIV™ umożliwia wdrożenie izolowanej, krytycznej infrastruktury o wysokiej gęstości mocy, tak aby sprostać wymaganiom biznesowym.

Front view of the Trinergy Cube modular, online UPS system

Zasilacz UPS Liebert® Trinergy™ Cube, 150 kW-3,4 MW

Nowa generacja zasilaczy UPS Liebert® Trinergy™ Cube to wysokowydajne rozwiązanie dla firmowych centrów danych. Zasilacz UPS, oferujący możliwość rozbudowy wraz z rosnącymi potrzebami działalności, zapewnia najwyższy poziom dostępności zasilania oraz niższy łączny koszt posiadania, minimalne zużycie energii elektrycznej i emisję CO2. Wysoce efektywny tryb Dynamic Online umożliwia uzyskanie sprawności operacyjnej na poziomie do 99% bez uszczerbku dla dostępności.

Liebert EXL data center UPS family side view

Zasilacz UPS Liebert EXL S1, 100–1200 kW

Liebert® EXL S1 zapewnia bezpieczne zasilanie oraz najwyższej klasy ochronę obciążeń, a także maksymalną energooszczędność dla średnich i dużych centrów danych oraz krytycznych aplikacji. Wysoce efektywny tryb Dynamic Online umożliwia uzyskanie sprawności operacyjnej na poziomie do 99% bez uszczerbku dla dostępności.

Full view of the Liebert EFC - a Vertiv evaporative free cooling solution

Liebert EFC, system pośredniego chłodzenia wyparnego z efektem freecoolingu

System wykorzystuje pośrednią wymianę ciepła powietrze-powietrz oraz chłodzenie wyparne. Moduł Liebert EFC może obniżać temperaturę powietrza, wykorzystując chłodzenie wyparne. Dzięki tej technologii moduł może osiągać pPUE na poziomie 1,03 przy maksymalnej sprawności energetycznej i minimalnych kosztach operacyjnych.

W czym możemy pomóc?

Odpowiedz na kilka prostych pytań, aby uzyskać połączenie ze specjalistą z Twojej branży.

PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja