Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Stacja końcowa kabla telekomunikacyjnego

Zastosuj globalne rozwiązania Vertiv do budowy skonfigurowanych stacji końcowych kabla telekomunikacyjnego

Mocne strony Vertiv

Vertiv dostarcza fizyczną i elektryczną infrastrukturę obsługującą naziemne stacje końcowe transoceanicznego kabla telekomunikacyjnego w każdym miejscu na świecie.

Korzystamy z szerokiej oferty produktowej oraz doświadczenia partnerów branżowych i dostarczamy rozwiązania: powtarzalne, modułowe, montowane na miejscu instalacji oraz dostosowane do potrzeb lokalnych rynków. Nasza strategia polega na wykorzystywaniu sprawdzonych rozwiązań i ich personalizacji w celu uzyskania idealnej kombinacji, gwarantującej wysoką wydajność, najwyższą wartość i szybką dostawę.

Pobierz broszurę

Globalne rozwiązania Vertiv

 Image

Wstępna konfiguracja i walidacja przez ponad 60 inżynierów z różnych branż skraca czas budowy.

 Image

Krótszy czas wdrożenia umożliwia szybką rozbudowę w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie.

 Image

Współpraca przy projekcie od opracowania wstępnych założeń po realizację projektu.

Wyróżniona historia sukcesu

Vertiv i Hibernia Express wspólnie budują kabel transoceaniczny

Hibernia Express to kabel transatlantycki o długości 4600 km, składający się z sześciu par łączy światłowodowych, który łączy Amerykę Północną i europejskie stacje w Nowej Szkocji, Anglii i Irlandii.

Hibernia Networks, kierując się kryterium wiedzy, doświadczenia i szybkości wdrożenia, wybrała firmę Vertiv na partnera, który zaprojektuje i zbuduje dwie w pełni zintegrowane naziemne stacje końcowe transoceanicznego kabla telekomunikacyjnego po obu stronach Atlantyku. Budowa stacji trwała zaledwie 7 miesięcy. Dzięki tej inwestycji Hibernia Express oferuje swoim klientom po obu stronach oceanu najniższą na świecie latencję oraz dodatkową, wysoką przepustowość.

Przeczytaj pełny tekst

Powiązane produkty i usługi

Infrastruktura SmartMod

Prefabrykowane obiekty do różnych zastosowań w wielu branżach. Konstrukcja montowanych fabrycznie modułów gwarantuje sprawny transport i szybkie wdrożenie. SmartMod™ wychodzi naprzeciw oczekiwaniom menedżerów centrów danych i stanowi inteligentne, proste we wdrożeniu, zintegrowane rozwiązanie dla modularnych centrów danych.

System zasilania stałoprądowego NetSure 7000

System zaprojektowano z myślą o średniej wielkości centralach telekomunikacyjnych oraz centrach danych. Doskonale zastępują mniej wydajne siłownie w obiektach, w których istotna jest możliwość optymalnej rozbudowy mocy, a sprawność i dostępność są najważniejszymi czynnikami. Funkcja Intelligent Load Management do pomiaru prądu pojedynczych obciążeń.

System zasilania stałoprądowego NetSure 5000

Systemy zasilania stałoprądowego, dzięki szerokiej gamie konfiguracji, gwarantują wysoką elastyczność zastosowań w centralach dostępowych telefonii komórkowej i stacjonarnej.

Zdalna szafa rozdzielcza NetSure

Zdalne szafy rozdzielcze, modele NetSure Advanced i High Capacity, przeznaczone są do zasilania prądem stałym 48 V sprzętu centrum danych lub telekomunikacyjnego. Stanowią szybkie, bezpieczne i niezawodne rozwiązanie zasilania odbiorów o zmiennym obciążeniu. Systemy NetSure, w połączeniu z funkcją Intelligent Load Management (inteligentne zarządzanie obciążeniem), pozwalają monitorować wszystkie odbiory w obiekcie i skutecznie zapobiegać awariom spowodowanym zmianami obciążenia.

W czym możemy pomóc?

Odpowiedz na kilka prostych pytań, aby uzyskać połączenie ze specjalistą z Twojej branży.

PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja