Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Wybierz zintegrowaną szafę rack

KONTAKT Z VERTIV

Szafa Premier Commercial and Office 42U o wydajności 6 kVA

Projekt referencyjny nr 33

Zobacz PDF

Szafa rack Enhanced Commercial and Office 42U o wydajności 1500 VA

Projekt referencyjny nr 32

Zobacz PDF

Szafa rack Essential Commercial and Office 42U o wydajności 1500 VA

Projekt referencyjny nr 31

Zobacz PDF

Zintegrowane rozwiązanie obejmuje (Ilość – Opis produktu (SKU)) 1 Szafa rack (VRCS3350-230VSU)
1 Zarządzanie kablami i przepływem powietrza (VRA1000, VRA1008, VRA2000)
1 Karta komunikacyjna UPS (RDU101)
1 Zarządzanie IT (AV3216, ACS8016SAC-404)
1 Gwarancja i serwis (PS-VRCS-ST85-SCU)
1 Gwarancja i serwis (PS-VRCS-INST85-SP)
1 Gwarancja i serwis (RUPS-PA5-007)
1 Oprogramowanie (DSV4.5-BASE DSV4.5-100DEV 1YRSLV-100DEV)
1 Szafa rack (VR3100)
1 Zarządzanie kablami i przepływem powietrza (VRA1000, VRA1008, VRA2000)
1 UPS (EDGE-1500IRM1U)
1 Karta komunikacyjna dla UPS IS-UNITY-SNMPMbr>1 listwa rack PDU (VP8858)
1 Szafa rack (VR3100)
1 UPS (EDGE-1500IRM1U)
Podsumowanie
Pojemność 6 kVA/6 kW 1500 VA/1500 W 500 VA/450 W
Szafa/y rack 42U x 800 mm x 1200 mm (wys. x szer. x gł.) 42U x 600 mm x 1100 mm (wys. x szer. x gł.) 15U x 600 mm x 900 mm (wys. x szer. x gł.)
Zabezpieczenie zasilania Zasilacz UPS z podwójną konwersją online Zasilacz UPS line-interactive Zasilacz UPS line-interactive
Nadmiarowość N N N
Rozdział zasilania Zarządzana z monitoringiem na poziomie wyjść EC, 32 A, 230 V, 7,3 kW, pionowa, (20) gniazd z blokadą IEC C13, (4) gniazda z blokadą IEC C19 Wyjścia UPS - 6 x IEC320 C13 z blokadą IEC C19 Wyjścia UPS - 6 x IEC320 C13
Chłodzenie Zintegrowana jednostka chłodząca 3,5 kW Opcjonalne uaktualnienie Opcjonalne uaktualnienie
Recyrkulacja Panele zaślepiające Panele zaślepiające Opcjonalne uaktualnienie
Monitoring W zestawie W zestawie Opcjonalne uaktualnienie
Usługi W zestawie Opcjonalne uaktualnienie Opcjonalne uaktualnienie
Gwarancja 3 lata 3 lata 3 lata
Oprogramowanie W zestawie Opcjonalne uaktualnienie Opcjonalne uaktualnienie
PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja