Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

I want it all...I want it now

Rozwiązania z zakresu infrastruktury dla Edge, które współdziałają w doskonałej harmonii

GET THIS CLOSE TO THE EDGE

Gdy przestój w pracy stanowi poważne wyzwanie, a milisekundy opóźnień oznaczają milionowe straty dla Twojego centrum danych, możesz polegać na rozwiązaniach Vertiv, aby zapewnić Twojej firmie niezawodną infrastrukturę krytyczną na brzegu sieci.

Przy projektowaniu centrum danych kluczowe jest odpowiednie dobranie rozwiązań, na których możesz polegać w obszarze przetwarzania na krawędzi sieci. Taki dobór niezbędnych produktów i usług zagwarantuje, że Twoje centrum danych typu Edge od samego początku będzie funkcjonować niezawodnie i sprawnie.

Edge

Zbuduj swoją infrastrukturę dla Edge dzięki szafom VR Rack

Dostępne globalnie i łatwe w zarządzaniu szafy teleinformatyczne dla szybkiego wdrożenia infrastruktury na brzegu sieci

  • 6,35 cm dodatkowej użytecznej głębokości w porównaniu z podobnymi szafami
  • Rozwiązanie klasy premium w obszarze szaf serwerowych z globalną dostępnością
  • Wspiera architektury Edge
  • Standardowe rozmiary zgodne z TAA oraz bezpieczne pakowanie z zabezpieczeniem przeciwwstrząsowym
  • Panele niewymagające stosowania narzędzi
  • Kompleksowa oferta akcesoriów
  • 5-letnia gwarancja w przypadku zarejestrowania produktu
Dowiedz się więcej
PRZEDŁUŻ GWARANCJĘ
 

Zasil swoje centrum danych typu Edge

Zasilanie skonfigurowane odpowiednio do Twojej infrastruktury informatycznej typu Edge

  • Dostępność wariantów pracujących w 60°C, przeznaczonych do środowisk o wysokiej temperaturze
  • Kompaktowy rozmiar umożliwiający instalację w ograniczonej przestrzeni
  • Oznaczony kolorami system blokady U-Lock zabezpieczający przewody zasilające i zapobiegający przypadkowemu rozłączeniu
  • Ogranicza koszty energii, równocześnie zwiększając sprawność przetwarzania na brzegu sieci
  • Standardowa 3-letnia lub 5-letnia gwarancja w przypadku zarejestrowania zakupionego produktu
Dowiedz się więcej
PRZEDŁUŻ GWARANCJĘ
 

Chroń swoją infrastrukturę edge dzięki zasilaczowi UPS pracującemu w trybie true on-line

Zasilacz awaryjny UPS Vertiv™ Liebert® GXT5 jest zasilaczem z podwójną konwersją online, który oferuje doskonałą ochronę przed zanikami zasilania i kondycjonowanie zasilania w kompaktowym i zapewniającym szybkie wdrożenie systemie.

  • Wysoki wyjściowy współczynnik mocy (PF = 1,0)
  • Szafy baterii zewnętrznych z automatycznym wykrywaniem
  • 0,75 kVA do 20 kVA: szeroki zakres mocy znamionowych, aby odpowiedzieć na indywidualne zapotrzebowanie
  • Wysoka sprawność do 95% w trybie online
  • Nawet wyższa sprawność do 98% w trybie Active ECO
  • Konstrukcja szafy/wieży o małej głębokości i elastyczności montażu
  • Skrócony czas realizacji
  • Doskonała dostępność
  • Opcjonalna preinstalacja, jako część kompleksowego rozwiązania
Dowiedz się więcej

Jeszcze lepsze zasilanie, łączność i współdziałanie dzięki technologii Ultimate EDGE oraz serwerowi konsoli szeregowej Avocent ACS

Seria zaawansowanych serwerów konsoli Avocent ACS 800 & 8000 oferuje ulepszone i rozbudowane funkcje zapewniające skalowalne i wysoko wydajne rozwiązania zdalnego zarządzania dla administratorów IT — zarówno przy centrach danych, jak i w sferze przetwarzania na brzegu sieci.

Aby spełnić rosnące wyzwania związane z zarządzaniem coraz większą liczbą urządzeń poprzez zdalne połączenia szeregowe, seria rozbudowanych serwerów konsoli Avocent ACS 800 & 8000 jest teraz kompatybilna z urządzeniami wykorzystującymi Internet Rzeczy (IoT) oraz z czujnikami środowiskowymi, zapewniając przetwarzanie na nowym, niezwykle wydajnym poziomie.

  • Twoja droga do Internetu Rzeczy: Serwery konsoli Avocent ® ACS 8000 firmy Vertiv ™ zapewniają zgodność interfejsów z urządzeniami stworzonymi z myślą o Internecie Rzeczy
  • Serwer konsoli Avocent ® ACS 800 firmy Vertiv ™: Małe, ale potężne urządzenia — to idealne i optymalne rozwiązanie dla infrastruktury typu Edge oraz aplikacji Internetu Rzeczy
Dowiedz się więcej
 

SIĘGNIJMY PO PRZYSZŁOŚĆ JUŻ DZIŚ

Niezawodna infrastruktura typu Edge od ekspertów, na których możesz polegać i którzy skonfigurują Twoją infrastrukturę pod indywidualne wymagania i potrzeby. Wypełnij dostępny poniżej krótki formularz, a nasz Zespół ekspertów ds. infrastruktury typu Edge niezwłocznie się z Tobą skontaktuje, aby pomóc Ci w realizacji planów i spełnieniu wymagań.

Kontakt

Jesteś Partnerem Vertiv? Odwiedź centrum Vertiv KnowlEDGE na naszym portalu dla Partnerów.

Odwiedź portal dla Partnerów Rejestracji możesz dokonać tutaj*

*Nie jesteś jeszcze Partnerem Vertiv? Zarejestruj się już teraz poprzez nasz internetowy formularz — zajmie to dosłownie chwilę.

PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja