Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Platform Vertiv™ Avocent® ADX

sierpnia 31, 2021

Platform Vertiv™ Avocent® ADX został zbudowany w oparciu o bezpieczną wspólną architekturę, która umożliwia bezproblemową integrację i rozbudowę, tworząc otwartą, a zarazem elastyczną platformę zarządzania IT – od konfiguracji korporacyjnych po brzegowe.Platform Avocent® ADX zapewnia najwyższą wydajność i elastyczność, bezpieczeństwo oraz umożliwia automatyzację, zarządzanie, monitorowanie i sterowanie wszystkimi urządzeniami, jak żadne inne rozwiązanie dostępne na rynku.

Przedstawiamy Platform Vertiv™ Avocent® ADX

Nowe rozwiązania Avocent do cyfrowego zarządzania IT, które spełniają dynamiczne potrzeby rynku, od przedsiębiorstwa po brzeg sieci – elastyczne modułowe rozwiązania dla różnych, zmieniających się potrzeb rynku i obciążeń roboczych.

Platforma zarządzania
Zdalne zarządzanie, automatyzacja, bezpieczeństwo i odporność dla pozapasmowego zarządzania infrastrukturą IT.

Menedżer szafy rack
Menedżer szafy rack Vertiv™ Avocent® ADX fizycznie łączy się z modułami interfejsu lub bezpośrednio z procesorami usług, listwami rack PDU lub urządzeniami sieciowymi. Zapewnia obsługę PoE, konsolidację IP i translację adresów sieciowych.

Moduły interfejsu
Moduły interfejsów łączą się z urządzeniami Menedżera szafy Avocent® ADX i docelowymi urządzeniami końcowymi. Bazują one na protokole IP i zapewniają dostęp KVM oraz szeregowy.

Platform Vertiv™ Avocent® ADX

TYLKO Platform Vertiv™ Avocent® ADX zapewnia:

  • Wspólną architekturę z otwartą platformą i interfejsami API
  • Elastyczne i skalowalne wdrożenia
  • Najszybsze i najbardziej zaawansowane funkcje KVM
  • Najbardziej rozbudowane zarządzanie urządzeniami IT
  • Dostęp przez KVM, szeregowy, procesor serwisowy z poziomu jednego urządzenia
  • Ponad 100 jednoczesnych użytkowników
  • Architektura w pełni cyfrowa
  • Wielopoziomowe zabezpieczenia dla użytkowników i urządzeń
  • Natywna pamięć USB-C odpowiadająca trendom IT

Pobierz broszurę Pobierz raport White Paper

800x600_-_vertiv-avocent-adx-ecosystem_330949_0.jpg

Platforma zarządzania Vertiv™ Avocent® ADX MP1000
Kluczowe możliwości i korzyści
Możliwości
Korzyści
  • Zarządzanie i sterowanie urządzeniami IT
  • Scentralizowane aktualizacje oprogramowania układowego w celu ograniczenia zagrożeń bezpieczeństwa
  • Zarządzanie procesorami serwisowymi, maszynami wirtualnymi, modułami IP KVM i urządzeniami zdalnego dostępu

Uproszczone zarządzanie i sterowanie infrastrukturą wirtualną i fizyczną w całym przedsiębiorstwie i brzegu sieci

  • Ochrona dostępu do urządzeń IT
  • Bezpieczne sesje KVM i szeregowe
  • Śledzenie szczegółowej historii audytu użytkownika
  • Kontrolowanie i ograniczanie operacji na urządzeniach

Bezpieczny i łatwy do kontroli dostęp do urządzeń dla operatorów IT

  • Automatyzacja wdrażania i konfiguracji dzięki interfejsom API
  • Masowe aktualizacje i konfiguracje

Zwiększenie efektywności wprowadzania zmian w urządzeniach IT

Zarządzanie, sterowanie, bezpieczeństwo i automatyzacja infrastruktury IT z poziomu jednej platformy
Menedżer szaf Vertiv™ Avocent® ADX RM1048P
Przełącznik KVM Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K IP

Rynek IT zmienia się, podobnie jak rozwiązania

Współczesne IT

  • Sprzęt lokalny
  • Brak lub ograniczony dostęp zdalny
  • Brak możliwości sprostania rosnącym wymaganiom w zakresie wydajności
  • Ręczna konfiguracja IT
  • Wyzwania związane z wieloma produktami do zarządzania
  • Starzejąca się technologia i możliwości

Przyszłościowe IT

  • Zarządzanie środowiskiem hybrydowym
  • Możliwość pracy zdalnej
  • Skalowanie systemów od przedsiębiorstwa po brzeg
  • Automatyzacja zarządzania IT centrum danych
  • Wbudowane oraz otwarte standardy i platformy
  • Wysoki poziom bezpieczeństwa
PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja