Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Brzeg IT służby zdrowia

Raport

Telemedycyna i brzeg sieci

Kwestie dotyczące infrastruktury zdalnej opieki nad pacjentem

Istniejące systemy informatyczne, infrastruktura, zabezpieczenia i protokoły ochrony prywatności stały się niewydolne lub przestarzałe ze względu na rozwój zróżnicowanych systemów opieki zdrowotnej. Telemedycyna stanowi kolejną warstwę złożoności wymagającą nowych strategii i inwestycji IT.

Przeczytaj nasz raport i dowiedz się więcej o krytycznych decyzjach, które będą musieli podjąć menedżerowie IT i dyrektorzy ds. informatyki (CIO) służby zdrowia.

width: unset!important; ">Pobierz teraz
background-image: url(/globalassets/images/on-page-image/800x600/800x600-309527_309540_0.jpg); background-size: cover; background-position: center; height: auto; ">

Wyzwania związane z infrastrukturą służby zdrowia

Opieka nad pacjentem w coraz większym stopniu zależy od technologii brzegowej, a przestoje w pracy IT stają się bardziej destrukcyjne i kosztowne — dlatego coraz większe znaczenie zyskuje niezawodna i dobrze zaprojektowana infrastruktura IT.

Rozwój sieci IT i IoT

Obecnie działy IT służby zdrowia muszą nie tylko obsługiwać wiele pomieszczeń w całym szpitalu, ale także rozwijającą się sieć pomocy w nagłych przypadkach, chirurgii ambulatoryjnej i inne zdalne obiekty, a wzrost ilości danych i nowe usługi zwiększają zapotrzebowanie na przetwarzanie danych w całej sieci. Jednym z czynników napędzających rozwój danych w służbie zdrowia jest Internet Rzeczy (IoT), który, w połączeniu z niezawodną infrastrukturą, może poprawić poziom opieki nad pacjentami i zautomatyzować przepływy pracy. Aby sprostać nowym wymaganiom zdalne lokalizacje potrzebują infrastruktury o jakości centrum danych. Wiele funkcjonujących lokalizacji sieciowych wymaga modernizacji. Zasoby IT zarządzające rozwijającą się siecią znajdują się pod dużą presją.

Telemedycyna zostanie już z nami na zawsze

Telemedycyna stała się kluczowym narzędziem umożliwiającym dostawcom zarządzanie zakłóceniami w 2020 roku. Korzyści jakie przynosi zarówno pacjentom, jak i dostawcom, sprawiają, że będzie ona odgrywać jeszcze większą rolę w przyszłości opieki zdrowotnej. Jednak tymczasowe rozwiązania wprowadzone w reakcji na pandemię nie zapewnią długoterminowej niezawodności i skalowalności wymaganej do pełnego rozwoju jej możliwości. Rozproszone obiekty stają się krytycznymi ośrodkami opieki nad pacjentami. Dlatego infrastruktura IT musi również ewoluować i zapewnić wyższą dostępność oraz sprawniejsze zarządzanie.

Nadchodzi era SI

Kolejnym przełomowym elementem brzegu służby zdrowia będzie prawdopodobnie sztuczna inteligencja (SI). Podejmowanie decyzji z wykorzystaniem SI umożliwia szybszą i dokładniejszą diagnostykę. Zastosowanie SI w przetwarzaniu danych IoT w służbie zdrowia może przyczynić się do poprawy wyników w różnych dziedzinach, w tym w opiece pooperacyjnej. Przetwarzanie na krawędzi sieci i obsługująca je infrastruktura sprzyja procesowaniu danych bliżej miejsca świadczenia opieki i zapewnia lekarzom dostęp do informacji w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

Rozwiązania Vertiv dla wyzwań IT w służbie zdrowia

Produkty wspierające rozwijającą się sieć opieki zdrowotnej

psi5_1500mt120li-2200rt12li_family_liebert-psi5-lithium-ion-ups_high-res_311110_0.png

Ochrona krytycznych aplikacji przed przestojami

Vertiv oferuje pełny zakres systemów UPS przeznaczonych do zastosowań w branży służby zdrowia: od kompaktowych zasilaczy UPS 1U, które spełniają potrzeby niewielkich pomieszczeń po wolnostojące, modularne systemy UPS, które mogą zasilać zdalne obiekty.

Rozwiązania UPS Vertiv™ zostały zaprojektowane z myślą o optymalizacji elastyczności, skalowalności i wydajności zarządzania IT w służbie zdrowia. Są to standaryzowane projekty oparte na budowie modułowej. Zapewniają doskonałe czasy podtrzymania dzięki wewnętrznemu akumulatorowi z możliwością wymiany podczas pracy i mogą być konfigurowane z akumulatorami zewnętrznymi dla uzyskania dłuższego czasu podtrzymania. Nasz kalkulator czasu podtrzymania pomoże Ci skonfigurować akumulatory zgodnie z wymaganiami zastosowania. Jednostki wyposażone są również w programowalne wyjścia zasilania, które umożliwiają zarezerwowanie wydajności akumulatora w trakcie przerwy w zasilaniu dla najbardziej krytycznych urządzeń.

Modele zasilaczy UPS Vertiv™ Liebert® GXT5 zapewniają zabezpieczenie zasilania online z podwójną konwersją w kompaktowej, niezawodnej konstrukcji, która doskonale sprawdza się w większości krytycznych zastosowań w branży opieki zdrowotnej. Nasze interaktywne modele Liebert® PSI5 są wyposażone w automatyczną regulację napięcia, która zapewnia czystą falę sinusoidalną przy pracy z akumulatora. Systemy UPS Vertiv™ z akumulatorami kwasowo-ołowiowymi (VRLA) z regulacją zaworową są objęte trzyletnią gwarancją. Systemy UPS Vertiv™ z akumulatorami litowo-jonowymi są objęte pięcioletnią gwarancją.

Poznaj zalety akumulatorów litowo-jonowych

Dystrybucja zasilania w szafie

Zapewnienie stałej jakości zasilania to tylko część wyzwania, jakim jest zasilanie obiektów brzegowych. Konieczne jest również zapewnienie dystrybucji zasilania w szafie rack. Inteligentne moduły PDU (listwy rack PDU) Vertiv™ Geist™ nie tylko umożliwiają niezawodny rozdział zasilania w szafie. Zapewniają one również wgląd w pobór mocy przez szafę i urządzenia, a nawet umożliwiają włączanie i wyłączanie wyjść w celu zdalnego przełączania podłączonego sprzętu.

Znajdź odpowiednią listwę rack PDU dla Twojego zastosowania

800x600-fpo.jpg

Zdalne zarządzanie IT i infrastrukturą brzegową

Rozwiązania inteligentnej infrastruktury Vertiv™ umożliwiają zdalne monitorowanie zasilacza UPS, a także wykorzystania energii na poziomie jednostki i wyjścia za pomocą inteligentnych listew rack PDU. Listwy te są wspierane przez oprogramowanie Vertiv™ Environet™ Alert, proste w instalacji rozwiązanie do monitoringu, które generuje alerty w przypadku zaistnienia warunków środowiska pracy mogących zagrozić operacji i umożliwia podejmowanie proaktywnych działań.

W dziedzinie monitoringu i zarządzania oferta Vertiv wykracza poza infrastrukturę IT. Rodzina przełączników KVM i zaawansowanych serwerów konsoli Vertiv pozwala uprościć zarządzanie rozproszonymi systemami IT. Przełączniki Vertiv™ Avocent® KVM over IP zapewniają sprawne lokalne i zdalne zarządzanie sprzętem IT, umożliwiając sterowanie serwerami i urządzeniami szeregowymi z poziomu jednej konsoli.

Nasze konsole szeregowe Vertiv™ Avocent® ACS 800 i ACS 8000 zapewniają zdalny dostęp pasmowy i pozapasmowy do serwerów, routerów, przełączników sieciowych, zapór sieciowych, systemów UPS i listew rack PDU. Dzięki tym zaawansowanym narzędziom można monitorować, zarządzać i rozwiązywać problemy ze zdalnymi systemami w celu ograniczenia przestojów i liczby wizyt w obiektach brzegowych w celu konserwacji i usuwania usterek.

Dowiedz się więcej o możliwościach serwerów konsoli

vertiv-vr-rack_family-image_vr3100-vr3305-vr3357-800x600_296726.jpg

Ograniczanie wpływu rosnących obciążeń termicznych

Ciepło w małych pomieszczeniach, ze względu na wyższą gęstość IT, może osiągać niebezpieczne poziomy. W przypadku otwartych szaf sufitowe rozwiązanie chłodzenia zapewnia bezproblemową kontrolę temperatury i wilgotności. Chłodzenie można również zintegrować z zamkniętą szafą IT i stworzyć autonomiczne, kontrolowane środowisko dla systemów IT. Rozwiązania chłodzenia szaf, takie jak Vertiv™ VRC, idealnie sprawdzają się w pomieszczeniach sieciowych, pomieszczeniach do obrazowania i w innych krytycznych dla działalności zastosowaniach w służbie zdrowia.

W szafach obsługujących sprzęt telekomunikacyjny rozwiązanie Vertiv™ Geist™ Switchair®, proste i wydajne urządzenie montowane w szafie tworzy ścieżkę przepływu chłodnego powietrza z przodu szafy rack do przełącznika lub do bocznego wlotu powietrza routera. Dostępny w modelach aktywnych (zintegrowany wentylator) lub pasywnych, Geist™ Switchair® jest łatwy w instalacji i pracuje w tej samej przestrzeni szafy, co urządzenie, które obsługuje. Można go wdrożyć jako samodzielne rozwiązanie usprawniające przepływ powietrza lub jako uzupełnienie dedykowanego systemu chłodzenia.

800x600-gettyimages-1264464198-330378_332789_0.jpg

Usprawnij wdrażanie dzięki zintegrowanym rozwiązaniom

Gdy rozbudowujesz sieć rozwija lub modernizujesz wiele lokalizacji brzegowych, musisz szybko wdrażać infrastrukturę. Zintegrowane rozwiązania szaf Vertiv eliminują potrzebę integracji na miejscu i jednocześnie gwarantują dopasowanie infrastruktury do sprzętu i środowiska. Systemy są dostarczane w stanie gotowym do obsługi sprzętu IT i są wyposażone w zintegrowany zasilacz UPS, rozdział zasilania PDU (listwy rack PDU), chłodzenie i możliwości zdalnego zarządzania.

Poznaj zalety zintegrowanych rozwiązań

Analizy przypadków klienta

Zobacz, jak dostawcy usług medycznych zwiększają ciągłość i usprawniają świadczenie opieki dzięki rozwiązaniom infrastruktury Vertiv.

ZOBACZ WSZYSTKIE ANALIZY PRZYPADKÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

WEBINAR

Monitoring i utrzymanie pomieszczeń sieciowych służby zdrowia dla wsparcia cyfryzacji i telemedycyny

Eksperci Vertiv przedstawiają technologie umożliwiające zdalne monitorowanie rozproszonej infrastruktury w służbie zdrowia. Dowiedz się więcej o:

  • Danych dostępnych z systemów infrastruktury pomieszczeń sieciowych

  • Wymaganiach sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne monitorowanie

  • Integracji infrastruktury pomieszczeń sieciowych z systemem zarządzania budynkiem

  • Bezpłatnych narzędziach oprogramowania do zdalnego monitorowania

  • Najlepszych praktykach w zakresie utrzymania rozproszonej infrastruktury IT i pomieszczeń sieciowych

width: unset!important; ">Oglądaj na żądanie
background-image: url(https://www.vertiv.com/49eb36/globalassets/images/on-page-image/800x600/800x600-143501-istock-158133495_296264_0.jpg); background-size: cover; background-position: center; height: auto; ">

background: #000000; background-image: url(https://www.vertiv.com/49e771/contentassets/341005e222124507a0211f1cb88fca90/world-illustration.svg); background-size: 50%; background-repeat: no-repeat; background-position: left 101%; ">

Mamy to. Opowiedz nam o swoim brzegu

Opowiedz nam o swoim projekcie. Chcemy zrozumieć Twoje wymagania i wybrać odpowiednią infrastrukturę IT dla Twojego brzegu.

Imię *
Nazwisko *
Adres e-mail *
Firma *
Kraj *
Kod pocztowy *
Zgoda na politykę prywatności

Po otrzymaniu i zapoznaniu się z niniejszą polityką prywatności w zakresie przetwarzania danych osobowych (dostarczanych zgodnie z Artykułem 13 Rozporządzenia UE 679/2016), wyrażam zgodę na:

Przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, w tym otrzymywanie informacji pocztą elektroniczną na temat trendów branżowych, wydarzeń, ofert i nowych produktów.



Dziękujemy za zgłoszenie!

Jaka wygląda Twoja krawędź?
PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja