Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Dostęp zdalny. Nawet w trakcie przerw w dostępie do Internetu

Konsola szeregowa Avocent ACS 8000 z łącznością komórkową

800x600avocent-acs-8000-serial-console_302892.png

ACS 8000 Cellurar zapewnia wewnątrzpasmowy i pozapasmowy dostęp szeregowy do zdalnego zarządzania urządzeniami IT w dowolnym miejscu, nawet jeśli połączenie internetowe jest niedostępne.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ Skontaktuj się ze mną

800x600-DSView_ACS_CustomerScenario_2_318325_0.png

Rozwiązanie dla problemów z infrastrukturą IT

Konsole szeregowe Avocent zapewniają zdalny dostęp do infrastruktury o znaczeniu krytycznym.

Dostęp nawet podczas awarii

Łączność komórkowa zapewnia dodatkową warstwę obsługi i eliminuje konieczność fizycznego ponownego uruchamiania sieci.
Możliwość zdalnego dostępu do urządzeń podczas przerwy w zasilaniu oznacza ciągłą dostępność urządzeń, nawet w trakcie przerwy w zasilaniu.

Nadmiarowość przełączania awaryjnego

ACS 8000 Cellular oferuje teraz opcję przełączania awaryjnego w przypadku utraty łączności sieciowej.

Oszczędności czasu i kosztów

Możliwość zdalnej komunikacji w dowolnym momencie oznacza krótszy czas odzyskiwania danych i niższe koszty operacyjne (OPEX).

Bezpieczeństwo

Zdalny dostęp pozwala zmniejszyć liczbę użytkowników mających fizyczny dostęp do urządzeń. Pozwala to wyeliminować takie problemy, jak przypadkowe wyłączenie lub nieuprawniony dostęp

Zobacz, w jaki sposób ten sprzedawca detaliczny wykorzystał ACS 8000 Cellural, aby przenieść moc obliczeniową IT bliżej klientów końcowych

Dowiedz się więcej

800x600-Integrated-Rack_318377_0.png

Uniwersalna konsola Avocent ACS8000 z funkcją łączności komórkowej

ACS8000 zapewnia obsługę komunikacji wszystkich urządzeń sieciowych. Zadbaliśmy o możliwość zdalnej obsługi Twoich urządzeń IT, niezależnie od marki czy producenta.

  • Serwery
  • Routery
  • Przełączniki sieciowe
  • Vertiv EDGE
  • Listwa zasilająca PDU do montażu w szafie (monitorowalna i zarządzalna)
  • Czujniki do monitorowania środowiska

Zintegrowane zarządzanie IT

DS View - oprogramowanie do scentralizowanego zarządzania

Konsola szeregowa Avocent z oprogramowaniem DSView, zapewniającym scentralizowane zarządzanie infrastrukturą krytyczną, usprawnia pracę użytkowników. DSView to bezpieczna aplikacja oparta na przeglądarce internetowej, która za pośrednictwem jednego interfejsu pozwala zachować ciągłość biznesową.

Aplikacja DSView pozwala możliwości połączyć się z wieloma urządzeniami podczas jednej sesji i oszczędza czas użytkowników.

Pobierz broszurę

800x600-DSView_ACS_CustomerScenario_1_318324_0.png

Wspieramy **IT od 20 lat

Dzięki ponad 200 000 klientów i 20-letniemu doświadczeniu Avocent nasze rozwiązania ACS cieszą się dużą renomą w branży.

Podobne informacje.

Ponad sytuacje awaryjne —
większa rola konsol szeregowych

Konsole szeregowe są niezwykle praktyczne w sytuacjach awaryjnych, takich jak dostęp do zablokowanych urządzeń i utrata łączności pasmowej IP. Podczas tego webinarium dowiesz się, jak korzystać z konsol szeregowych nie tylko w celu radzenia sobie z sytuacjami awaryjnymi.

Obejrzyj webinarium już teraz

Zarządzanie IT i obrzeża sieci: Czy jesteś gotowy?

Sieć brzegowa nieustannie ewoluuje, by obsługiwać nowe potrzeby i zmieniające się cele biznesowe. Ale dziś ta zmiana ma zasadnicze znaczenie, ponieważ firmy systematycznie przenoszą obciążenia IT bliżej użytkowników końcowych oraz urządzeń i rośnie odległość od centrów danych.

Dowiedz się więcej

PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja