Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Akumulatory litowo-jonowe

Systemy zasilania awaryjnego UPS z akumulatorami litowo-jonowymi UPS zostały zaprojektowane tak, aby osiągnąć prognozowaną żywotność dwukrotnie dłuższą od tradycyjnych akumulatorów VRLA. Dzięki mniejszej liczbie wymian akumulatorów, odporności na wyższe temperatury i szybkim cyklom ładowania systemy te są idealne do ochrony infrastruktury krytycznej w brzegowych lub rozproszonych środowiskach IT.

Akumulatory litowo-jonowe do zastosowań w szafach rackowych

Zasilacz UPS Vertiv Edge z akumulatorem litowo-jonowym

  • UPS z technologią line interactive
  • Dostępne modele 1500, 2200, 3000 VA

Kup teraz

What is a Lithium-Ion Battery Backup UPS?

Uninterruptible power supply, or UPS, is a device that provides power backup to IT equipment when power completely fails or drops low enough. Some types of uninterruptible power supply provide just enough time for a computer to save what the user is doing and power down while some can provide electricity for over an hour.

Traditional UPS are manufactured with lead-acid (or VRLA) batteries. Lithium-Ion battery technology has only been around since the 1980’s. It has only been in the past two decades that the technology has been applied to uninterruptible power supply. Luckily the technology has improved enough to allow smaller businesses and IT solutions organizations to implement in everyday applications.

Branże korzystające z zasilaczy UPS z akumulatorami litowo-jonowymi

800x600-314736_314737_0.jpg

Wdrożenia brzegu handlu detalicznego to idealne miejsce na zastosowanie rozwiązań UPS z akumulatorami litowo-jonowymi. Wielu dużych detalistów stosuje te systemy, niewymagające takich nakładów konserwacyjnych, jak tradycyjne systemy VRLA, w indywidualnych sklepach w całym kraju, tam gdzie potrzeby cyfrowe są większe i wymagają niezawodnego podtrzymania rezerwowego na wypadek awarii.

  • Zdalne punkty sprzedaży detalicznej
  • Magazyny i dystrybucja

800x600-563876979-Digital-System-Education_314462_0.jpg

Rośnie zależność edukacji od technologii wykorzystywanej w zdalnej nauce i dlatego szkoły muszą zapewnić ciągłość działania swoich systemów. Wiele szkół dostrzega korzyści płynące z zastosowania zasilaczy UPS z akumulatorami litowo-jonowymi ze względu na całkowity koszt posiadania i niższe wymagania konserwacyjne jednostek.

  • Szkoły
  • Szkolnictwo wyższe

Manufacturing-CH01_800x600_315238_0.png

Zakłady produkcyjne ciągle rozwijają swoje technologie, a IT wspierające linie produkcyjne musi być blisko obsługiwanego przez nie sprzętu. Często jest to powodem wdrażania infrastruktury IT w miejscach, które nie były projektowane do tego celu. Producenci wdrażają systemy zasilaczy UPS z akumulatorami litowo-jonowymi, ponieważ są one w stanie wytrzymać wyższe temperatury przy mniejszej degradacji akumulatora.

  • Hale produkcyjne
  • Pomieszczenia IT w fabrykach

800x600-healthcare-laboratory-dark-1050311748_264480_0.jpg

Zespoły IT służby zdrowia muszą odpowiadać na coraz większe zapotrzebowanie na sieci w lokalnych i zdalnych biurach. Branża coraz częściej korzysta z systemów UPS z akumulatorami litowo-jonowymi w celu zapewnienia dodatkowego czasu podtrzymania, ograniczenia konserwacji i podniesienia ogólnej wydajności.

  • Prywatne biura
  • Szpitalne obiekty IT

Zalety zasilacza UPS z akumulatorem litowo-jonowym

Niższy całkowity koszt posiadania (TCO)

Gdy weźmiemy pod uwagę początkową inwestycję w system z akumulatorami kwasowo-ołowiowymi (VRLA) oraz konieczność wymiany i serwisowania, których nie wymagają zasilacze UPS z akumulatorami litowo-jonowymi, całkowity koszt posiadania systemu UPS można zmniejszyć o 50%.

Dłuższa żywotność i czas podtrzymania

Przewidywana żywotność zasilacza UPS z akumulatorem litowo-jonowym wynosi 8–10 lat, czyli jest 3 razy dłuższa w porównaniu z systemami z akumulatorami VRLA. Akumulator litowo-jonowy można naładować w około trzy godziny do 90% pojemności.

Odporność na ciepło

Akumulatory litowo-jonowe są doskonałym rozwiązaniem dla środowisk narażonych na oddziaływanie wyższych temperatur, takich jak zakłady produkcyjne. Tego typu systemy UPS wytrzymują wyższe temperatury przy niższej degradacji w porównaniu z akumulatorami VRLA.

Efficiency (Sprawność)

Akumulatory litowo-jonowe są o 40%–60% lżejsze niż odpowiedniki VRLA i zapewniają wyższe osiągi. Są również o 40% mniejsze. Dzięki temu akumulatory litowo-jonowe są prostsze w instalacji, łatwiejsze w utrzymaniu i znacznie bardziej elastyczne. Ponadto naładowanie akumulatorów litowo-jonowych do 90% pojemności zajmuje mniej niż 2 godziny, a typowych akumulatorów kwasowo-ołowiowych – od 3 do 6 godzin.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Aby dowiedzieć się więcej na temat zalet stosowania akumulatorów litowo-jonowych jako źródła zasilania rezerwowego, pobierz nasz raport.

Calculate How Much Lithium-Ion Will Save You

Utilize our Total Cost of Ownership (TCO) Calculator to uncover your savings.

 

In the example below, you would see the following savings when purchasing a Lithium-Ion UPS.

65% Savings versus VRLA

1500VA over 10 years
Standard UPS purchase of 770€
2 Battery replacements
Estimated Cost per Battery of 170€
Estimated Cost per Battery Replacement of 200€

Find my savings

LIO-TCO-Screen-03_328479_0.jpg

SELEKTOR UPS

Dobierz szybko zasilacz UPS Vertiv Edge z akumulatorem litowo-jonowym dla Twojej firmy

Znajdź i kup bezpośrednio u jednego z naszych partnerów resellerów.

Podtrzymanie rezerwowe dla Twojej kopii zapasowej

Usługi i gwarancje dla zasilaczy UPS Vertiv Edge z akumulatorami litowo-jonowymi.

Gwarancja

Zasilacz UPS Vertiv Edge z akumulatorami litowo-jonowymi objęty jest 5-letnią standardową gwarancją na zasilacz UPS i akumulator.

Usługi

Pozwól nam zarządzać Twoim sprzętem dzięki pakietowi Power Emergency oraz usługom instalacji lub rozruchu.
Dowiedz się więcej

PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja