Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Vertiv przyspiesza rozwój infrastruktury AI, dostosowując się do kierunku wyznaczonego przez NVIDIA w zakresie architektury 800 VDC

maja 21, 2025

Rozwiązania 800 VDC firmy Vertiv, zaprojektowane z myślą o nowej generacji fabryk AI, trafią na rynek w 2026 roku, aby wspierać platformy obliczeniowe NVIDIA

Warszawa, 21 maja 2025 r. – Vertiv, światowy lider w dziedzinie krytycznej infrastruktury cyfrowej, dostosował strategię swojego rozwoju do planów NVIDIA w zakresie wdrażania architektury zasilania prądem stałym 800 VDC dla nowej generacji centrów danych bazujących na sztucznej inteligencji. Rozwiązania 800 VDC firmy Vertiv trafią na rynek w drugiej połowie 2026 roku – jeszcze przed premierą platform NVIDIA Kyber i NVIDIA Rubin Ultra.

Vertiv synchronizuje swoje działania ze strategią rozwoju AI firmy NVIDIA, wyprzedzając wprowadzenie na rynek GPU kolejnych generacji, co umożliwi klientom wdrażanie infrastruktury zasilania i chłodzenia równolegle z najnowszymi platformami obliczeniowymi. Producent dostarcza kompleksowe rozwiązania (od zasilania, przez chłodzenie, po zintegrowaną infrastrukturę oraz usługi), wspierające zarówno fabryki AI, jak i inne typy centrów danych.

W środowiskach AI, w których zapotrzebowanie na moc szafy rack przekracza 300 kilowatów, architektura 800 VDC umożliwia bardziej efektywne i scentralizowane zasilanie. Pozwala też ograniczyć zużycie miedzi oraz wysokość natężenia prądu i strat cieplnych. Nowe rozwiązania Vertiv będą obejmować scentralizowane prostowniki, wysokosprawne magistrale dystrybucji prądu stałego, przetwornice DC-DC na poziomie szafy oraz kompatybilne systemy zasilania awaryjnego – jako rozszerzenie obszernego portfolio zarządzania zasilaniem, w tym sprawdzonego toru zasilania prądem przemiennym.

Wraz z ewolucją układów GPU, które obsługują coraz bardziej złożone środowiska sztucznej inteligencji, rosną też wymagania energetyczne, sięgające nawet poziomu gigawatów. Aby sprostać tym wyzwaniom, dostawcy zasilania i chłodzenia muszą oferować równie innowacyjne, energooszczędne i kompaktowe rozwiązania dla fabryk AI. Chociaż nasze portfolio 800 VDC dopiero debiutuje, zasilanie prądem stałym nie jest dla nas niczym nowym – to kontynuacja tego, co robiliśmy już na dużą skalę – powiedział Scott Armul, wiceprezes wykonawczy ds. globalnego portfolio i jednostek biznesowych w Vertiv. – Od dekad wdrażamy wysokowoltowe systemy DC w branży telekomunikacyjnej, przemyśle i centrach danych na całym świecie. Przystępujemy do tej transformacji jako sprawdzony partner, dysponujący wiedzą i praktyką dostosowaną do realnych potrzeb fabryk AI.

Vertiv od ponad 20 lat doskonali technologię zasilania prądem stałym, w tym systemy ±400 VDC, implementując je w kluczowych obiektach na całym świecie. Kompetencje te zostały wzmocnione dzięki strategicznym przejęciom z początku lat 2000. Rozwiązania te wspierają infrastrukturę krytyczną w globalnych sieciach telekomunikacyjnych, mikrosieciach energetycznych oraz obiektach o znaczeniu strategicznym. To sprawia, że Vertiv jest uznawanym liderem w bezpiecznym projektowaniu, wdrażaniu i obsłudze wysokowoltowych architektur zasilania prądem stałym, z potwierdzoną skalowalnością, szerokim portfolio i długoterminowym wsparciem technicznym.

Portfolio 800 VDC zostało zaprojektowane z myślą o homogenicznych strefach hiperskalowych środowisk sztucznej inteligencji. Stanowi ono kluczowy element przyjętej przez firmę Vertiv strategii „unit of compute”, czyli systemowego podejścia, w którym wszystkie komponenty infrastruktury działają jako jedna, modułowa i skalowalna całość, dostosowana do wymagań nowoczesnych układów GPU. Obsługa zarówno architektury zasilania prądem przemiennym, jak i stałym, to strategiczna przewaga Vertiv w dynamicznie zmieniającym się świecie centrów danych dla AI.

Więcej informacji na temat rozwiązań Vertiv w zakresie zasilania prądem stałym oraz kompleksowych systemów zasilania i chłodzenia dostępnych jest na stronie www.vertiv.com.

O firmie Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) oferuje rozwiązania z zakresu infrastruktury IT, oprogramowania, analityki, a także szereg usług, które zapewniają nieprzerwane i optymalne działanie kluczowych systemów swoich klientów oraz ich rozwój, wraz ze wzrostem biznesu. Vertiv rozwiązuje najważniejsze wyzwania stojące przed administratorami centrów danych, sieci komunikacyjnych oraz obiektów komercyjnych i przemysłowych, za pomocą oferowanych systemów z zakresu zasilania, chłodzenia, infrastruktury informatycznej oraz usług wspierających środowiska chmurowe i brzegowe. Siedziba główna firmy Vertiv znajduje się w Westerville (Ohio, USA). Firma prowadzi działalność w ponad 130 krajach. Dodatkowe informacje oraz nowości i materiały dotyczące Vertiv dostępne są stronie Vertiv.com.

Oświadczenie dotyczące przyszłości

Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r., sekcji 27 ustawy Securities Act oraz sekcji 21E ustawy Securities Exchange Act. Stwierdzenia te mają jedynie charakter przewidywań. Rzeczywiste wydarzenia lub wyniki mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Aby zapoznać się z tymi i innymi ważnymi czynnikami ryzyka dotyczącymi firmy Vertiv i jej działalności, należy zapoznać się z dokumentacją firmy Vertiv złożoną w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym z jej najnowszym Raportem Rocznym na Formularzu 10-K i kolejnymi Raportami Kwartalnymi na Formularzu 10-Q. Firma Vertiv nie jest zobowiązana i wyraźnie zrzeka się wszelkich zobowiązań do aktualizacji lub zmiany oświadczeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń, czy też w inny sposób.

Kontakt prasowy 

Aleksandra Wiśniewska
junior public relations specialist
SAROTA PR – agencja public relations
Tel.: +48 12 349 03 52
Kom+48 789 637 506
Email: ola.wisniewska(at)sarota.pl

Artur Szeremeta
public relations manager
SAROTA PR – agencja public relations
Tel.: +48 12 349 03 52
Kom.+48 794 590 018
Email: artur.szeremeta(at)sarota.pl

Powiązane artykuły

PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja